(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene todas las 6 superficies fresadas y la dimensión OD configurable. Además, tiene una buena apariencia.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | [M] Material | [M] Tratamiento de superficie | |
Tipo | Símbolo material | ||
HFJCB | SC | Acero al carbón 1045 | - |
SCB | (Óxido negro) | ||
SCM | Niquelado electrolítico | ||
AM | Aleación de aluminio 5052 | - | |
AMW | Anodizado (claro) | ||
AMB | Anodizado (negro) | ||
SU | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | A | - | B | - | T | - | X | - | V | - | Y | - | W | - | Orificio Especificación① Código, diámetro nominal | - | K | - | L | - | H | - | D | - | F | - | S | - | G | - | Orificio Especificación② Código, diámetro nominal | - | J | ||
Tipo | - | Símbolo material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFMCC | - | AMB | - | A100 | - | B80 | - | T10 | - | X15 | - | V70 | - | Y10 | - | W60 | - | Z6 | - | L50 | - | H40 | - | D30 | - | F50 | - | MA6 |
Número de parte | Especificar incremento de 0.1 mm | X | Y | W | Especificación del agujero | K | L | H | D | ||||
Tipo | Símbolo material | A | B | T | Código | Diámetro nominal | |||||||
HFJCB | SC SCB SCM AM AMW AMB SU | 25.0 ~ 200.0 | 10.0 ~ 200.0 | 3.0 ~ 30.0 [ ! ] | Especificar Incremento de 0.1 mm | N [ ! ] [ ! ] Para las dimensiones de mecanizado, consulte la Tabla de selección de tipo de orificio | 0 (sin orificio) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | Especificar Incremento de 0.1 mm [ ! ]K≤Nx10 | 3~30 (Incremento de 0,5 mm) 31~100 (Incremento de 1 mm) | ||||
[ ! ]AMW, AMB es T≥5 [! ] SU es T≤25.0 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HFJCB-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]-K[0-200/0.1]-W[0-200/0.1] |
HFJCB-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]-K[0-200/0.1]-W[0-200/0.1] |
HFJCB-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]-K[0-200/0.1]-W[0-200/0.1] |
HFJCB-SC-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]-K[0-200/0.1]-W[0-200/0.1] |
HFJCB-SCB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]-K[0-200/0.1]-W[0-200/0.1] |
HFJCB-SCM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]-K[0-200/0.1]-W[0-200/0.1] |
HFJCB-SU-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-25/0.1]-K[0-200/0.1]-W[0-200/0.1] |
Cargando…
Tipo | Mecanizado de 6 Superficies | Orificio de Montaje de la Pieza | Sí | Orificio Ranurado | Sí |
---|---|---|---|---|---|
Orificio Lateral | N/A | Posición del Orificio | Dimensión Libre | Número de Orificios | 3 |
Tipo | Dimensión OD configurable | Tipo | HFJCB |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente