(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Tipo dimensión configurable
· Escribe: JTKAS
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
Tipo | Símbolo material | ||
JTKAS | SP | Acero bajo en carbón [ ! ] | - |
SPB | (Óxido negro) | ||
SPU | Cromato Trivalente (Claro) | ||
SPK | Cromato trivalente (Negro) | ||
AM | Aleación de aluminio 5052 | - | |
AMW | Anodizado (claro) | ||
AMB | Anodizado (negro) | ||
SUD | Acero inoxidable 304 (pasivado 2B) | - |
Número de parte | - | A | - | B | - | T | - | X | - | F | - | Y | - | G | - | Especificación del agujero ① Código, valor nominal | - | K | - | L | - | V | - | S | - | W | - | Especificación del agujero ② Código, valor nominal | - | D | - | J | ||
Tipo | - | Símbolo material | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JTDAS | - | SP | - | A80 | - | B50 | - | T3.2 | - | X10 | - | N5 | - | L30 | ||||||||||||||||||||
JTAAS | - | SUD | - | A150 | - | B80 | - | T2.0 | - | X10 | - | Y10 | - | N3 | - | L100 | - | S10 | - | W50 | - | NA4 |
Número de parte | Especificar incremento de 1 mm | Selección | X | Y | G | Especificación del agujero | L | V | S | Especificación del agujero | ||||
Tipo | Símbolo material | A | B | T | Código / Especificar método | Código / Especificar método | ||||||||
JTKAS | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 10 ~ 300 [ ! ] | 5 ~ 300 [ ! ] | Acero bajo en carbón (Acero bajo en carbono) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | Aleación de aluminio 5052 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | Acero inoxidable 304 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | Especificar incremento de 0.1 mm | N (Hoyo de tornillo) [ ! ] 0, 3, 4, 5 6, 8, 10 (Seleccionar) | Especificar incremento de 0.1 mm [ ! ]K≤Nx10 | NA (Hoyo de tornillo) [ ! ] 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Seleccionar) | ||||
MA (Agujeros roscados) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Seleccionar) | ||||||||||||||
M (Agujeros roscados) 0, 3, 4, 5 6, 8, 10 (Seleccionar) | ||||||||||||||
DA (A través del orificio) 3~30 (Especificar incremento de 0.5 mm) | ||||||||||||||
[ ! ]Los tipos que no sean JTD ##, JTMAS, JTNAS serán A≥15 y B≥15 [! ] El grosor 6.0 será B ≥ 6 [ ! ]Si la ubicación del agujero especificada está cerca de los bordes, el agujero puede deformarse pero se mecanizará como se especifica si está dentro de los límites de mecanizado. |
N, NA Valor de especificación | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Diámetro del orificio pasante (d) | (sin orificio) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
JTKAS-AM-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,2,3,4,5]-G[0-300/0.1]-V[0-300/0.1] |
JTKAS-AMB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,2,3,4,5]-G[0-300/0.1]-V[0-300/0.1] |
JTKAS-AMW-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,2,3,4,5]-G[0-300/0.1]-V[0-300/0.1] |
JTKAS-SP-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]-G[0-300/0.1]-V[0-300/0.1] |
JTKAS-SPB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]-G[0-300/0.1]-V[0-300/0.1] |
JTKAS-SPK-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]-G[0-300/0.1]-V[0-300/0.1] |
Cargando…
Tipo | Chapa Metálica | Orificio de Montaje de la Pieza | N/A | Orificio Ranurado | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Orificio Lateral | N/A | Posición del Orificio | Dimensión Libre | Número de Orificios | 4 |
Tipo | Tipo dimensión configurable | Tipo | JTKAS |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente