(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas de montaje configurables: chapa, orificios laterales dobles y orificio lateral único

Placas / soportes de montaje de chapa metálica - Configurable - Imagen relacionada
Placas / soportes de montaje de chapa metálica - Configurable - Imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
TipoSímbolo material
JTMAS SPAcero bajo en carbón
[ ! ]
-
SPB(Óxido negro)
SPUCromato Trivalente (Claro)
SPKCromato trivalente (Negro)
AMAleación de aluminio 5052-
AMWAnodizado (claro)
AMBAnodizado (negro)
SUDAcero inoxidable 304 (pasivado 2B)-
[ ! ]El tipo de espesor 4.5, 6.0 es de acero con bajo contenido de carbono.

Especificaciones

Número de parte-A-B-T-X-F-Y-G-Especificación del agujero

Código, valor nominal
-K-L-V-S-W-Especificación del agujero

Código, valor nominal
-D-J
   
Tipo-Símbolo material
JTDAS-SP-A80-B50-T3.2-X10      -N5  -L30            
JTAAS-SUD-A150-B80-T2.0-X10  -Y10  -N3  -L100  -S10-W50-NA4 
  
Número de parteEspecificar incremento de 1 mmSelecciónXFYEspecificación del agujeroLSEspecificación del agujero
TipoSímbolo materialABTCódigo / Especificar métodoCódigo / Especificar método
JTMASSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
10
~
300

[ ! ]
5
~
300

[ ! ]
Acero bajo en carbón
(Acero bajo en carbono)

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
Aleación de aluminio 5052


1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
Acero inoxidable 304

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
Especificar incremento de 0.1 mmN (Hoyo de tornillo)[ ! ]
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(Seleccionar)
Especificar incremento de 0.1 mm

[ ! ]
K≤Nx10
NA (Hoyo de tornillo)[ ! ]
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
(Seleccionar)
MA (Agujeros roscados)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
(Seleccionar)
M (Agujeros roscados)
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(Seleccionar)
DA (A través del orificio)
3~30
(Especificar incremento de 0.5 mm)
[ ! ]El grosor 6.0 será B ≥ 6
[ ! ]Si la ubicación del agujero especificada está cerca de los bordes, el agujero puede deformarse pero se mecanizará como se especifica si está dentro de los límites de mecanizado.
[ ! ]N, NA Dimensiones de mecanizado
N, NA Valor de especificación03456810
Diámetro del orificio pasante (d)(sin orificio)3.54.55.56.5911

Modificaciones

Placas / soportes de montaje de chapa metálica - Configurable - Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JTMAS-AM-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-F[0-300/0.1]
JTMAS-AMB-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-F[0-300/0.1]
JTMAS-AMW-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-F[0-300/0.1]
JTMAS-SP-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-F[0-300/0.1]
JTMAS-SPB-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-F[0-300/0.1]
JTMAS-SPK-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-F[0-300/0.1]
JTMAS-SPU-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-F[0-300/0.1]
JTMAS-SUD-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1,​1.2,​1.5,​2,​3,​4,​5,​6]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Dimensión externa A
(mm)
Dimensión externa B
(mm)
F Espesor de placa [T]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Ninguno10 ~ 3005 ~ 3000 ~ 3001.5 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado negro10 ~ 3005 ~ 3000 ~ 3001.5 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado claro10 ~ 3005 ~ 3000 ~ 3001.5 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNinguno10 ~ 3005 ~ 3000 ~ 3001.6 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónPavonado10 ~ 3005 ~ 3000 ~ 3001.6 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)10 ~ 3005 ~ 3000 ~ 3001.6 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Blanco)10 ~ 3005 ~ 3000 ~ 3001.6 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno10 ~ 3005 ~ 300-1 ~ 5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Chapa Metálica Orificio de Montaje de la Pieza N/A Orificio Ranurado N/A
Orificio Lateral N/A Posición del Orificio Dimensión Libre Número de Orificios 3
Tipo Tipo dimensión configurable Tipo JTMAS

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuáles son los límites de mecanizado en los soportes?
回答: Los límites de mecanizado para soportes se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p2_1719.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm