(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
<Nuevo> Se agrega material 304 SS.[30/6/2023]
Juntas flotantes que se pueden utilizar donde hay poca distancia entre cilindros y objetos en movimiento.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tornillos | Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [H] Dureza | Resorte [M] Material | |
Redondo | Tipo compacto | |||||
Roscado | FJMCR | FJMCC | Equivalente al acero bajo en carbón 1045 | (Óxido negro) | 40~45HRC | Acero para resorte |
FJMCRT | FJMCCT | Tufftride® | 500HV~ | Resorte de acero inoxidable | ||
FJMCRS | FJMCCS | Acero inoxidable 440C | - | 40~45HRC |
Número de parte |
FJMCR10-1.5 |
Número de parte | F | W | L1 | A | L | T | P.C.D. | d | d1 | H | E | G | Desalineación permitida U | Desviación Angular Permitida | St (Referencia) | Carga de trabajo kgf (N) | Masa (g) | ||
Tipo | Paso M | Redondo | Tipo compacto | ||||||||||||||||
Tipo redondo FJMCR FJMCRT FJMCRS Tipo compacto FJMCC FJMCCT FJMCCS | 5-0.8 | 10 | 7 | 4 | 44 | 16 | 10.5 | 32.1 | 6 | 9.5 | 5.5 | 23 | 32.1 | 0.5 | 4 | 0.65 | ~20(196.1) | 103 | 67 |
6-1.0 | 12 | 7 | 4 | 44 | 16 | 10.5 | 32.1 | 6 | 9.5 | 5.5 | 23 | 32.1 | 0.5 | 4 | 0.65 | ~20(196.1) | 105 | 69 | |
8-1.25 | 15 | 10 | 5 | 50 | 20 | 13 | 36.6 | 7 | 11 | 6 | 26 | 36.6 | 0.5 | 5 | 0.95 | ~80(784.5) | 173 | 113 | |
10-1.5 | 15 | 12 | 6 | 52 | 25 | 17 | 38.6 | 7 | 11 | 6 | 28 | 38.6 | 0.5 | 5 | 1.1 | ~80(784.5) | 246 | 163 | |
12-1.75 | 18 | 17 | 7 | 66 | 28 | 19.5 | 49.6 | 9 | 14 | 8 | 36 | 49.6 | 1.0 | 5 | 1.4 | ~440(4315) | 445 | 298 | |
16-2.0 | 20 | 22 | 9 | 70 | 35 | 24.5 | 53.6 | 9 | 14 | 8 | 40 | 53.6 | 1.0 | 5 | 1.5 | ~650(6374) | 653 | 457 | |
20-2.5 | 25 | 27 | 10 | 88 | 45 | 31.5 | 68.1 | 12 | 18 | 10 | 51 | 68.1 | 1.5 | 5 | 1.9 | ~900(8826) | 1304 | 928 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
FJMCC10-1.5 |
FJMCCT10-1.5 |
FJMCR10-1.5 |
FJMCRT10-1.5 |
Cargando…
Tipo | Tipo de brida | Cilindro Usado | Cilindros de presión de aire | Tipo de conexión, lado del cilindro | Rosca macho |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo | Orificio | Extra corto, tipo | Tipo de excentricidad / declinación | Tipo de montaje | Tipo de montaje de brida |
Alteración de AWC (corte de brida) | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente