(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores flotantes - montaje de pie extra corto, roscado (Números de pieza)

Conectores flotantes - montaje de pie extra corto, roscado
  • Descuento por volumen

Juntas flotantes que pueden usarse donde hay poca distancia entre los cilindros y los objetos en movimiento.

  • Componentes inCAD
Conectores flotantes - montaje de pie extra corto: imagen relacionada
Conectores flotantes - montaje de pie extra corto: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpo principal / cubiertaConectorResorteLavadora
Desalineación lateralDesalineación angular lateral
Roscado internoRoscado interno[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
FJXLFJCXLEquivalente al acero bajo en carbón 1045(Óxido negro)Equivalente al acero bajo en carbón 1045(Óxido negro)35~45HRC304 acero inoxidable-WPBAcero inoxidable 304Tratamiento de nitruración500HV~
FJXLSFJCXLSAcero inoxidable 304-420 acero inoxidable (acero inoxidable 440C)-
[ ! ] El material entre () es para el tipo de desalineación angular lateral
 

Especificaciones

Número de pieza
FJXL5-0.8
■ Conectores flotantes - montaje de pie extra corto - roscado (para cilindro roscado)
Número de piezaL1L2L3L4ABCPEdDesalineación admisible USt (valor de referencia)Fuerza máxima de tracción / compresión aplicada (N)Masa (g)Cumplimiento de la norma
TipoPaso MFJXLFJXLS
Tipo roscado
FJXL
FJXLS
5-0.892254.1717(19)17944.50.50.215030(40)
6-1.092254.1717(19)17944.50.50.215030(40)
8-1.25112865.2102222115.55.50.50.2110065
10-1.2513.532761226251466.60.50.22500115
14-1.51840871735(36)3220890.750.26000260(280)
18-1.520509.58.52244(45)40.526101110.211000520(555)
[ ! ]Los valores entre () son para acero inoxidable.[ ! ]Conectores flotantes para cilindros de aire

■ Conectores flotantes - extra cortos con tipo de compensación de desalineación lateral y angular - roscados (para cilindro roscado)
Número de piezaL1L2L3L4ABCPEdDesalineación admisible UDesalineación angular permitidaSt (valor de referencia)Fuerza máxima de tracción / compresión aplicada (N)Masa (g)Cumplimiento de la norma
TipoPaso MFJCXLFJCXLS
Tipo roscado
FJCXL
FJCXLS
5-0.814.922.54.5472518944.50.540.6515073
6-1.014.922.54.5472518944.50.540.6515073
8-1.2517.127.55.551028221155.50.540.951100112-
10-1.2521.933.56.561232271466.60.541.12500176
[ ! ]Conectores flotantes para cilindros de aire

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJXLS14-1.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Material del cuerpo principal Extra corto, tipo Material del perno prisionero Máxima fuerza de tracción / compresión aplicada
(kN)
Excentricidad permitida (U)
(mm)
Desviación angular admisible (A °)
(deg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Excéntrico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30460.75-

Cargando…

  1. 1

Más información

Conectores flotantes - Montaje de pie extra corto: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Pie Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Hilo Femenino
Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo Orificio Tipo de montaje Pie de montaje Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FJXLS14-1.5 de la serie Conectores flotantes - montaje de pie extra corto, roscado.

Products like this...

Número de Parte
FJCXL8-1.25
FJCXLS10-1.25
FJCXLS5-0.8
FJXLS18-1.5
FJXLS5-0.8
FJXLS6-1.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Material del cuerpo principal Extra corto, tipo Material del perno prisionero Máxima fuerza de tracción / compresión aplicada
(kN)
Excentricidad permitida (U)
(mm)
Desviación angular admisible (A °)
(deg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045Tipo de excentricidad / declinación[Acero] Acero al carbón 10451.10.5±4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Tipo de excentricidad / declinación[Acero inoxidable] Acero inoxidable 4202.50.5±4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Tipo de excentricidad / declinación[Acero inoxidable] Acero inoxidable 4200.150.5±4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Excéntrico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304111-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Excéntrico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3040.150.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Excéntrico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3040.150.5-

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm