(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Juntas flotantes que pueden usarse donde hay poca distancia entre los cilindros y los objetos en movimiento.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Cuerpo principal / cubierta | Conector | Resorte | Lavadora | ||||||
Desalineación lateral | Desalineación angular lateral | |||||||||
Roscado interno | Roscado interno | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza | [M] Material | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza |
FJXL | FJCXL | Equivalente al acero bajo en carbón 1045 | (Óxido negro) | Equivalente al acero bajo en carbón 1045 | (Óxido negro) | 35~45HRC | 304 acero inoxidable-WPB | Acero inoxidable 304 | Tratamiento de nitruración | 500HV~ |
FJXLS | FJCXLS | Acero inoxidable 304 | - | 420 acero inoxidable (acero inoxidable 440C) | - |
Número de pieza |
FJXL5-0.8 |
Número de pieza | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | C | P | E | d | Desalineación admisible U | St (valor de referencia) | Fuerza máxima de tracción / compresión aplicada (N) | Masa (g) | Cumplimiento de la norma | ||
Tipo | Paso M | FJXL | FJXLS | ||||||||||||||
Tipo roscado FJXL FJXLS | 5-0.8 | 9 | 22 | 5 | 4.1 | 7 | 17(19) | 17 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 0.2 | 150 | 30(40) | ● | ● |
6-1.0 | 9 | 22 | 5 | 4.1 | 7 | 17(19) | 17 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 0.2 | 150 | 30(40) | ● | ● | |
8-1.25 | 11 | 28 | 6 | 5.2 | 10 | 22 | 22 | 11 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 0.2 | 1100 | 65 | ● | ● | |
10-1.25 | 13.5 | 32 | 7 | 6 | 12 | 26 | 25 | 14 | 6 | 6.6 | 0.5 | 0.2 | 2500 | 115 | ● | ● | |
14-1.5 | 18 | 40 | 8 | 7 | 17 | 35(36) | 32 | 20 | 8 | 9 | 0.75 | 0.2 | 6000 | 260(280) | ● | ● | |
18-1.5 | 20 | 50 | 9.5 | 8.5 | 22 | 44(45) | 40.5 | 26 | 10 | 11 | 1 | 0.2 | 11000 | 520(555) | ● | ● |
Número de pieza | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | C | P | E | d | Desalineación admisible U | Desalineación angular permitida | St (valor de referencia) | Fuerza máxima de tracción / compresión aplicada (N) | Masa (g) | Cumplimiento de la norma | ||
Tipo | Paso M | FJCXL | FJCXLS | |||||||||||||||
Tipo roscado FJCXL FJCXLS | 5-0.8 | 14.9 | 22.5 | 4.5 | 4 | 7 | 25 | 18 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 4 | 0.65 | 150 | 73 | ● | ● |
6-1.0 | 14.9 | 22.5 | 4.5 | 4 | 7 | 25 | 18 | 9 | 4 | 4.5 | 0.5 | 4 | 0.65 | 150 | 73 | ● | ● | |
8-1.25 | 17.1 | 27.5 | 5.5 | 5 | 10 | 28 | 22 | 11 | 5 | 5.5 | 0.5 | 4 | 0.95 | 1100 | 112 | ● | - | |
10-1.25 | 21.9 | 33.5 | 6.5 | 6 | 12 | 32 | 27 | 14 | 6 | 6.6 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2500 | 176 | ● | ● |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
FJCXL6-1.0 |
FJCXL8-1.25 |
Cargando…
Tipo | Pie | Cilindro Usado | Cilindros de presión de aire | Tipo de conexión, lado del cilindro | Hilo Femenino |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo | Orificio | Tipo de montaje | Pie de montaje | Alteración de AWC (corte de brida) | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente