(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conectores flotantes: montaje de espárrago roscado extra corto, roscado

Conectores flotantes: montaje de espárrago roscado extra corto, roscado
  • Descuento por volumen

<Nuevo> Se agregan los tamaños M3, M4, M12, M16, M18 y M20. [6/30/2023]
Juntas flotantes que se pueden utilizar donde hay poca distancia entre cilindros y objetos en movimiento.

  • Componentes inCAD
Conectores flotantes - Montaje de perno roscado extra corto: imagen relacionada
Conectores flotantes - Montaje de perno roscado extra corto: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpo principal / cubiertaArticulaciónResorteLavadora
Desalineación LateralDesalineación angular lateral
RoscadoRoscado[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
FJMXFJCMXEquivalente al acero bajo en carbón 1045(Óxido negro)Equivalente al acero bajo en carbón 1045(Óxido negro)35~45HRCAcero inoxidable 304-WPBAcero inoxidable 304Tratamiento de nitruración500HV~
FJMXSFJCMXSAcero inoxidable 304-Acero inoxidable 420 (acero inoxidable440C)-
[ ! ]El material en () es para tipo de desalineación angular lateral

Especificaciones

Número de parte
FJMXS10-1.5
■ Juntas flotantes - Montaje de perno roscado extra corto - Roscado (para cilindro roscado)
Número de parteM1L1L2L3L4ABDDesalineación permitida UReacción axial (valor de referencia)Max. Fuerza Operativa (N)Masa (g)Cumplimiento de la norma
TipoPaso MDe tensiónCompresiónFJMXFJMXS
Tipo roscado
FJMX
FJMXS
5-0.8M8-1.25616.554.171718.50.50.2300110025
6-1.0M8-1.25616.554.171718.50.50.2500250025
8-1.25M10-1.58.52165.21022240.50.21300600050
10-1.5M14-2.01024.576122729.50.50.2310011000105
[ ! ]Conectores flotantes para cilindros de aire

■ Juntas flotantes - Tipo de montaje de perno roscado extra corto con compensación de desalineación angular - Roscado (para cilindro roscado)
Número de parteM1L1L2L3L4L5ABDDesalineación permitida UDesviación Angular PermitidaReacción axial (valor de referencia)Max. Fuerza Operativa (N)Masa (g)Cumplimiento de la norma
TipoPaso MDe tensiónCompresiónFJCMXFJCMXS
Tipo roscado
FJCMX
FJCMXS
5-0.8M8-1.258.518.54.546724260.540.65300110050
6-1.0M8-1.258.518.54.546724260.540.65500250050
8-1.25M10-1.510215.558.51027290.540.951300600076
10-1.5M14-2.011266.56101230320.541.1310011000121-
[ ! ]Conectores flotantes para cilindros de aire

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJCMX5-0.8
FJCMX6-1.0
FJCMX8-1.25
FJCMX10-1.5
FJCMXS5-0.8
FJCMXS6-1.0
FJCMXS8-1.25
FJMX5-0.8
FJMX6-1.0
FJMX8-1.25
FJMX10-1.5
FJMXS5-0.8
FJMXS6-1.0
FJMXS8-1.25
FJMXS10-1.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Material del cuerpo principal Extra corto, tipo Material del perno prisionero Máxima fuerza de tracción / compresión aplicada
(kN)
Desviación angular admisible (A °)
(deg)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero] Acero al carbón 1045Tipo de excentricidad / declinación[Acero] Acero al carbón 10450.3±4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero] Acero al carbón 1045Tipo de excentricidad / declinación[Acero] Acero al carbón 10450.5±4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045Tipo de excentricidad / declinación[Acero] Acero al carbón 10451.3±4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045Tipo de excentricidad / declinación[Acero] Acero al carbón 10453.1±4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Tipo de excentricidad / declinación[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C0.3±4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Tipo de excentricidad / declinación[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C0.5±4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Tipo de excentricidad / declinación[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C1.3±4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero] Acero al carbón 1045Excéntrico[Acero] Acero al carbón 10450.3-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero] Acero al carbón 1045Excéntrico[Acero] Acero al carbón 10450.5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045Excéntrico[Acero] Acero al carbón 10451.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045Excéntrico[Acero] Acero al carbón 10453.1-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Excéntrico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 4200.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Excéntrico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 4200.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Excéntrico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 4201.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Excéntrico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 4203.1-

Cargando…

  1. 1

Más información

Conectores flotantes - Montaje de perno roscado extra corto: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Junta flotante Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Rosca macho
Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo Rosca macho Tipo de montaje Tipo de montaje con tornillo Excentricidad permitida (U)(mm) 0.5
Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm