(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
<Nuevo> Se agregan los tamaños M3, M4, M12, M16, M18, M20 y M22. [6/30/2023]
Juntas flotantes que se pueden utilizar donde hay poca distancia entre cilindros y objetos en movimiento.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Cuerpo principal / cubierta | Articulación | Resorte | Lavadora | ||||||
Desalineación Lateral | Desalineación angular lateral | |||||||||
Plano | Plano | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [H] Dureza | [M] Material | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [H] Dureza |
FJX | FJCX | Equivalente al acero bajo en carbón 1045 | Pavonado | Equivalente al acero bajo en carbón 1045 | Pavonado | 35~45HRC | Acero inoxidable 304-WPB | Acero inoxidable 304 | Tratamiento de nitruración | 500HV~ |
FJXS | FJCXS | Acero inoxidable 304 | - | Acero inoxidable 420 (acero inoxidable440C) | - |
Numero de parte |
FJX8-1.25 |
Numero de parte | L | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | D | Desalineación permitida U | Reacción axial (valor de referencia) | Máxima fuerza de tracción / compresión aplicada (N) | Masa (g) | Cumplimiento de la norma | ||
Tipo | Paso M | FJX | FJXS | ||||||||||||
Tipo roscado FJX FJXS | 5-0.8 | 9 | 6 | 16.5 | 5 | 4.1 | 7 | 17 | 18.5 | 0.5 | 0.5 | 150 | 20 | ● | ● |
6-1.0 | 9 | 6 | 16.5 | 5 | 4.1 | 7 | 17 | 18.5 | 0.5 | 0.5 | 150 | 20 | ● | ● | |
8-1.25 | 11 | 8.5 | 21 | 6 | 5.2 | 10 | 22 | 24 | 0.5 | 0.5 | 1100 | 40 | ● | ● | |
10-1.25 | 13.5 | 10 | 24.5 | 7 | 6 | 12 | 27 | 29.5 | 0.5 | 0.5 | 2500 | 85 | ● | ● | |
14-1.5 | 18 | 11 | 30 | 8 | 7 | 17 | 36 | 39 | 0.75 | 0.5 | 6000 | 190 | ● | ● | |
18-1.5 | 20 | 13 | 37 | 9.5 | 8.5 | 22 | 46 | 50 | 1 | 0.5 | 11000 | 390 | ● | ● |
Numero de parte | L | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | D | Desalineación permitida U | Desviación Angular Permitida | Reacción axial (valor de referencia) | Máxima fuerza de tracción / compresión aplicada (N) | Masa (g) | Cumplimiento de la norma | ||
Tipo | Paso M | FJCX | FJCXS | |||||||||||||
Tipo roscado FJCX FJCXS | 5-0.8 | 14.9 | 6 | 18.5 | 4.5 | 4 | 7 | 24 | 26 | 0.5 | 4 | 0.65 | 150 | 46 | ● | ● |
6-1.0 | 14.9 | 6 | 18.5 | 4.5 | 4 | 7 | 24 | 26 | 0.5 | 4 | 0.65 | 150 | 46 | ● | ● | |
8-1.25 | 17.1 | 8.5 | 21 | 5.5 | 5 | 10 | 27 | 29 | 0.5 | 4 | 0.95 | 1100 | 66 | ● | ● | |
10-1.25 | 21.9 | 10 | 26 | 6.5 | 6 | 12 | 30 | 32 | 0.5 | 4 | 1.1 | 2500 | 99 | ● | ● | |
14-1.5 | 23.6 | 11 | 29 | 7 | 7 | 17 | 38 | 40 | 1 | 5 | 1.4 | 6000 | 174 | ● | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
FJCXS6-1.0 |
FJCXS8-1.25 |
Cargando…
Tipo | Junta flotante | Cilindro Usado | Cilindros de presión de aire | Tipo de conexión, lado del cilindro | Hilo Femenino |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo | Rosca macho | Tipo de montaje | Tipo de montaje con tornillo | Alteración de AWC (corte de brida) | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente