(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
<Nuevo> Se agregan materiales equivalentes (no endurecidos) de acero inoxidable 304 y acero inoxidable 440C.[30/06/2023]
· Tipo de conexión lado pieza de trabajo: A través del agujero
· Cilindro usado: Cilindro de aire
· Tipo de conexión lado cilindro: Roscado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A | Tipo | [M] Material | [D] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | ||||||||
Juego | Solo conector | Solo brida | Brida | Conector | ||||||||
Estándar | Independiente | Compacto | F fijo | F configurable | Estándar | Independiente | Compacto | |||||
Estándar | FJMA | FJMB | FJMC | FJCNF | FJCNR | FJA-H | FJB-H | FJC-H | Acero al carbón 1045 o equivalente | 40HRC~ | ![]() Endurecimiento por induccion | (Óxido negro) |
FJMAS | FJMBS | FJMCS | FJCNFS | FJCNRS | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H | Acero inoxidable 440C o equivalente | 45HRC~ | - | ||
Ahorro de espacio | FJUMA | FJUMB | FJUMC | FJUNF | - | FJUA-H | FJUB-H | FJUC-H | Acero al carbón 1045 o equivalente | 40HRC~ | (Óxido negro) | |
FJUMAS | - | FJUMCS | FJUNFS | - | FJUAS-H | FJUBS-H | FJUCS-H | Acero inoxidable 440C o equivalente | 45HRC~ | - |
Número de pieza | - | F |
FJCNR10 | - | 15 |
Número de pieza |
FJMA10 FJB-H14 |
Número de pieza | Bridas de montaje | |||||||||||||||||||||
Estándar | Ahorro de espacio | |||||||||||||||||||||
Tipo | M | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E | G | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E |
Estándar Estándar FJMA FJMAS Ahorro de espacio estándar FJUMA FJUMAS Estándar independiente FJMB FJMBS Ahorro de espacio independiente FJUMB FJUMBS Estándar compacto FJMC FJMCS Ahorro de espacio compacto FJUMC FJUMCS | 3 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
6 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
8 | 51 | 24 | 17 | 8 | 16 | 37 | 7 | 11 | 6 | 30 | 37 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
10 | 54 | 28 | 21 | 8 | 16 | 40 | 7 | 11 | 6 | 32 | 40 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
12 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 52 | 32 | 24 | 5.5 | 12 | 40 | 6 | 9.5 | 5.5 | 34 | |
16 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 62 | 39 | 31 | 8 | 16 | 48 | 7 | 11 | 6 | 41 | |
20 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 20 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 | |
22 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 10 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 |
Número de pieza | Conector del cilindro | ||||||||||||||||||
Estándar | Ahorro de espacio | ||||||||||||||||||
Tipo | M | MxPitch | F | L | D | H | T | W | L1 | SR | MxPitch | F | L | D | H | T | W | L1 | SR |
Estándar Estándar FJMA FJMAS Ahorro de espacio estándar FJUMA FJUMAS Estándar independiente FJMB FJMBS Ahorro de espacio independiente FJUMB FJUMBS Estándar compacto FJMC FJMCS Ahorro de espacio compacto FJUMC FJUMCS | 3 | 3x0.5 | 5 | 14 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4x0.7 | 6 | 14 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5x0.8 | 7 | 16 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 5x0.8 | 10 | 14 | 12 | 16 | 5 | 10 | 3 | 50 | |
6 | 6x1.0 | 10 | 16 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 6x1.0 | 13 | 14 | 12 | 16 | 5 | 10 | 3 | 50 | |
8 | 8x1.25 | 12 | 20 | 16 | 23 | 8 | 14 | 10 | 60 | 8x1.25 | 15 | 15 | 16 | 22 | 5 | 13 | 4 | 60 | |
10 | 10x1.5 | 15 | 20 | 20 | 27 | 8 | 17 | 10 | 60 | 10x1.5 | 18 | 15 | 16 | 22 | 5 | 13 | 4 | 60 | |
12 | 12x1.75 | 16 | 25 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | 12x1.75 | 22 | 16 | 22 | 30 | 5.5 | 19 | 4 | 100 | |
16 | 16x2.0 | 18 | 30 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | 100 | 16x2.0 | 30 | 20 | 28 | 36 | 8 | 21 | 4 | 100 | |
20 | 20x2.5 | 25 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 20x2.5 | 32 | 25 | 32 | 42 | 10 | 26 | 5 | 200 | |
22 | 22x2.5 | 28 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 22x2.5 | 35 | 25 | 32 | 42 | 10 | 26 | 5 | 200 |
Número de pieza | F | Cumplimiento de la norma | |||||
Tipo | M | Fijo | Configurable (incrementos de 1 mm) | FJCNF | FJCNFS | FJCNR | FJCNRS |
F fijo FJCNF FJCNFS F configurable FJCNR FJCNRS | 3 | 5 | 5~8 | ● | ● | ● | ● |
4 | 6 | 5~10 | ● | ● | ● | ● | |
5 | 7 | 5~12 | ● | ● | ● | ● | |
6 | 10 | 6~18 | ● | ● | ● | ● | |
8 | 12 | 10~25 | ● | ● | ● | ● | |
10 | 15 | 10~25 | ● | ● | ● | ● | |
12 | 16 | 12~36 | ● | ● | ● | ● | |
16 | 18 | 15~40 | ● | ● | ● | ● | |
20 | 25 | 20~60 | ● | ● | ● | ● | |
22 | 28 | - | ● | ● | - | - |
Número de pieza | Cumplimiento de la norma | ||||||
Tipo | M | FJA-H | FJB-H | FJC-H | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H |
Estándar FJA-H FJAS-H Independiente FJB-H FJBS-H Llaves planas FJC-H FJCS-H | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Número de pieza | Cumplimiento de la norma | ||
Tipo | M | FJUNF | FJUNFS |
FJUNF FJUNFS | 5 | ● | ● |
6 | ● | ● | |
8 | ● | ● | |
10 | ● | ● | |
12 | ● | ● | |
16 | ● | ● | |
20 | ● | ● | |
22 | ● | ● |
Número de pieza | Cumplimiento de la norma | ||||||
Tipo | M | FJUA-H | FJUAS-H | FJUB-H | FJUBS-H | FJUC-H | FJUCS-H |
Estándar FJUA-H FJUAS-H Independiente FJUB-H FJUBS-H Llaves planas FJUC-H FJUCS-H | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
FJCNF3-5 |
FJCNF4-6 |
FJCNF5-7 |
FJCNF6-10 |
FJCNF8-12 |
FJCNF10-15 |
FJCNF12-16 |
FJCNF16-18 |
FJCNF20-25 |
FJCNF22-28 |
FJCNFS3-5 |
FJCNFS4-6 |
FJCNFS5-7 |
FJCNFS6-10 |
FJCNFS8-12 |
FJCNFS10-15 |
FJCNFS12-16 |
FJCNFS16-18 |
FJCNFS20-25 |
FJCNFS22-28 |
FJCNR3-[5-8/1] |
FJCNR4-[5-10/1] |
FJCNR5-[5-12/1] |
FJCNR6-[6-18/1] |
FJCNR8-[10-25/1] |
FJCNR10-[10-25/1] |
FJCNR12-[12-36/1] |
FJCNR16-[15-40/1] |
FJCNR20-[20-60/1] |
FJCNRS3-[5-8/1] |
FJCNRS4-[5-10/1] |
FJCNRS5-[5-12/1] |
FJCNRS6-[6-18/1] |
FJCNRS8-[10-25/1] |
FJCNRS10-[10-25/1] |
FJCNRS12-[12-36/1] |
FJCNRS16-[15-40/1] |
FJCNRS20-[20-60/1] |
FJMA3 |
FJMA3-AWC |
FJMA4 |
FJMA4-AWC |
FJMA5 |
FJMA5-AWC |
FJMA6 |
FJMA6-AWC |
FJMA8 |
FJMA8-AWC |
FJMA10 |
FJMA10-AWC |
FJMA12 |
FJMA12-AWC |
FJMA16 |
FJMA16-AWC |
FJMA20 |
FJMA20-AWC |
FJMA22 |
FJMAS3 |
FJMAS3-AWC |
FJMAS4 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Cilindro Usado | Cilindros de presión de aire | Tipo de conexión, lado del cilindro | Rosca macho | Alteración de AWC (corte de brida) | Ninguno |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente