(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
<Nuevo> Se agrega material 304 SS.[30/6/2023]
· Tipo de conexión lado pieza de trabajo: A través del agujero
· Cilindro usado: Cilindro de aire
· Tipo de conexión lado cilindro: Con roscado interno
· Accesorio: Nueces
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A | Tipo | [M] Material | [D] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | ||||||||
Juego | Solo conector | Solo brida | brida de montaje | Conector del cilindro | ||||||||
Estándar | Independiente | Compacto | L fijo | L configurable | Estándar | Independiente | Compacto | |||||
Estándar | FJA | FJB | FJC | FJCN | FJCNL | FJA-H | FJB-H | FJC-H | Acero al carbón 1045 o equivalente | 40HRC~ | ![]() Endurecimiento por induccion | (Óxido negro) |
FJAS | FJBS | FJCS | FJCNS | FJCNSL | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H | Acero inoxidable 440C o equivalente | 45HRC~ | - | ||
Ahorro de espacio | FJUA | FJUB | FJUC | FJUN | - | FJUA-H | FJUB-H | FJUC-H | Acero al carbón 1045 o equivalente | 40HRC~ | (Óxido negro) | |
FJUAS | - | FJUCS | FJUNS | - | FJUAS-H | FJUBS-H | FJUCS-H | Acero inoxidable 440C o equivalente | 45HRC~ | - |
Número de pieza | - | L |
FJCNL10 | - | 50 |
Número de pieza |
FJA10 FJUB-H12 |
Número de pieza | Bridas de montaje | |||||||||||||||||||||
Estándar | Ahorro de espacio | |||||||||||||||||||||
Tipo | M | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E | G | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E |
Estándar Estándar FJA FJAS Ahorro de espacio estándar FJUA FJUAS Estándar independiente FJB FJBS Ahorro de espacio independiente FJUB Estándar compacto FJC FJCS Ahorro de espacio compacto FJUC FJCUS | 3 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
6 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
8 | 51 | 24 | 17 | 8 | 16 | 37 | 7 | 11 | 6 | 30 | 37 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
10 | 54 | 28 | 21 | 8 | 16 | 40 | 7 | 11 | 6 | 32 | 40 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
12 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 52 | 32 | 24 | 5.5 | 12 | 40 | 6 | 9.5 | 5.5 | 34 | |
14 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 52 | 32 | 24 | 5.5 | 12 | 40 | 6 | 9.5 | 5.5 | 34 | |
16 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 62 | 39 | 31 | 8 | 16 | 48 | 7 | 11 | 6 | 41 | |
18 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 62 | 39 | 31 | 8 | 16 | 48 | 7 | 11 | 6 | 41 | |
20 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 20 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 | |
22 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 20 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 | |
24 | 116 | 66 | 53 | 16 | 32 | 86 | 14 | 20 | 12 | 78 | 86 | 80 | 52 | 42 | 12 | 24 | 64 | 10 | 14 | 8 | 54 | |
26 | 116 | 66 | 53 | 16 | 32 | 86 | 14 | 20 | 12 | 78 | 86 | 80 | 52 | 42 | 12 | 24 | 64 | 10 | 14 | 8 | 54 | |
30 | 134 | 74 | 59 | 18 | 40 | 104 | 18 | 26 | 18 | 80 | 104 | 90 | 62 | 52 | 16 | 32 | 74 | 10 | 14 | 8 | 64 | |
36 | 134 | 74 | 59 | 18 | 40 | 104 | 18 | 26 | 18 | 80 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Número de pieza | Conector del cilindro | ||||||||||||||||||
Estándar | Ahorro de espacio | ||||||||||||||||||
Tipo | M | MxPitch | ℓ | L | D | H | T | W | L1 | SR | MxPitch | ℓ | L | D | H | T | W | L1 | SR |
Estándar Estándar FJA FJAS Ahorro de espacio estándar FJUA FJUAS Estándar independiente FJB FJBS Ahorro de espacio independiente FJUB Estándar compacto FJC FJCS Ahorro de espacio compacto FJUC FJCUS | 3 | 3x0.5 | 6 | 15 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4x0.7 | 8 | 15 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5x0.8 | 10 | 20 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 5x0.8 | 10 | 17 | 12 | 16 | 5 | 10 | 6 | 50 | |
6 | 6x1.0 | 12 | 20 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 6x1.0 | 12 | 20 | 12 | 16 | 5 | 10 | 6 | 50 | |
8 | 8x1.25 | 14 | 25 | 16 | 23 | 8 | 14 | 10 | 60 | 8x1.25 | 14 | 23 | 16 | 22 | 5 | 13 | 8 | 60 | |
10 | 10x1.25 | 15 | 25 | 20 | 27 | 8 | 17 | 10 | 60 | 10x1.25 | 15 | 25 | 16 | 22 | 5 | 13 | 8 | 60 | |
12 | 12x1.25 | 18 | 35 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | 12x1.25 | 18 | 29 | 22 | 30 | 5.5 | 19 | 10 | 100 | |
14 | 14x1.5 | 21 | 35 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | 14x1.5 | 21 | 33 | 22 | 30 | 5.5 | 19 | 10 | 100 | |
16 | 16x1.5 | 24 | 45 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | 100 | 16x1.5 | 24 | 37 | 28 | 36 | 8 | 21 | 12 | 100 | |
18 | 18x1.5 | 27 | 45 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | 100 | 18x1.5 | 27 | 41 | 28 | 36 | 8 | 21 | 12 | 100 | |
20 | 20x1.5 | 30 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 20x1.5 | 30 | 46 | 32 | 42 | 10 | 26 | 15 | 200 | |
22 | 22x1.5 | 33 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 22x1.5 | 33 | 50 | 32 | 42 | 10 | 26 | 15 | 200 | |
24 | 24x1.5 | 36 | 60 | 49 | 62 | 16 | 41 | 23 | 200 | 24x1.5 | 36 | 55 | 38 | 48 | 12 | 32 | 16 | 200 | |
26 | 26x1.5 | 39 | 60 | 49 | 62 | 16 | 41 | 23 | 200 | 26x1.5 | 39 | 60 | 38 | 48 | 12 | 32 | 16 | 200 | |
30 | 30x1.5 | 43 | 65 | 54 | 69 | 18 | 46 | 24 | 250 | 30x1.5 | 43 | 65 | 48 | 58 | 16 | 36 | 18 | 250 | |
36 | 36x1.5 | 45 | 65 | 54 | 69 | 18 | 48 | 24 | 250 | 30x1.5 | 43 | 65 | 48 | 58 | 16 | 36 | 18 | 250 |
Número de pieza | L | Tamaños disponibles | |||||
Tipo | M | Fijo | Configurable (incrementos de 1 mm) | FJCN | FJCNS | FJCNL | FJCNSL |
L fijo FJCN FJCNS L configurable FJCNL FJCNSL | 3 | 15 | - | ● | ● | - | - |
4 | 15 | ● | ● | - | - | ||
5 | 20 | ● | ● | - | - | ||
6 | 20 | ● | ● | - | - | ||
8 | 25 | 30~60 | ● | ● | ● | ● | |
10 | 25 | ● | ● | ● | ● | ||
12 | 35 | 40~80 | ● | ● | ● | ● | |
14 | 35 | ● | ● | ● | ● | ||
16 | 45 | 50~100 | ● | ● | ● | ● | |
18 | 45 | ● | ● | ● | ● | ||
20 | 55 | 60~100 | ● | ● | ● | ● | |
22 | 55 | ● | ● | ● | ● | ||
24 | 60 | ● | ● | ● | - | ||
26 | 60 | ● | ● | ● | - | ||
30 | 65 | ● | ● | ● | - | ||
36 | 65 | ● | - | - | - |
Número de pieza | Tamaños disponibles | ||||||
Tipo | M | FJA-H | FJB-H | FJC-H | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H |
Estándar FJA-H FJAS-H Independiente FJB-H FJBS-H Llaves planas FJC-H FJCS-H | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
36 | ● | ● | ● | - | - | - |
Número de pieza | Tamaños disponibles | ||
Tipo | M | FJUN | FJUNS |
FJUN FJUNS | 5 | ● | ● |
6 | ● | ● | |
8 | ● | ● | |
10 | ● | ● | |
12 | ● | ● | |
14 | ● | ● | |
16 | ● | ● | |
18 | ● | ● | |
20 | ● | ● | |
22 | ● | ● | |
24 | ● | ● | |
26 | ● | ● | |
30 | ● | ● |
Número de pieza | Tamaños disponibles | ||||||
Tipo | M | FJUA-H | FJUAS-H | FJUB-H | FJUBS-H | FJUC-H | FJUCS-H |
Estándar FJUA-H FJUAS-H Independiente FJUB-H FJUBS-H Llaves planas FJUC-H FJUCS-H | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
FJAS12 |
FJAS12-AWC |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente