(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas flotantes: bridas de montaje, roscadas, juegos de conectores de cilindros (Números de pieza)

Juntas flotantes: bridas de montaje, roscadas, juegos de conectores de cilindros
  • En oferta hasta 14/06/24
  • Descuento por volumen

<Nuevo> Se agrega material 304 SS.[30/6/2023]
· Tipo de conexión lado pieza de trabajo: A través del agujero
· Cilindro usado: Cilindro de aire
· Tipo de conexión lado cilindro: Con roscado interno
· Accesorio: Nueces

  • Componentes inCAD

El acero inoxidable 440C o un tipo endurecido equivalente puede decolorarse debido al endurecimiento.
Juntas flotantes: bridas de montaje, conectores y conjuntos de cilindros roscados: Related Image
· Materiales
A Tipo[M] Material[D] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
JuegoSolo conectorSolo bridabrida de montajeConector del cilindro
EstándarIndependienteCompactoL fijoL configurableEstándarIndependienteCompacto
EstándarFJAFJBFJCFJCNFJCNLFJA-HFJB-HFJC-HAcero al carbón 1045 o equivalente40HRC~Juntas flotantes: bridas de montaje, conectores y conjuntos de cilindros roscados: Related ImageSección de 45 HRC
Endurecimiento por induccion
(Óxido negro)
FJASFJBSFJCSFJCNSFJCNSLFJAS-HFJBS-HFJCS-HAcero inoxidable 440C o equivalente45HRC~-
Ahorro de espacioFJUAFJUBFJUCFJUN-FJUA-HFJUB-HFJUC-HAcero al carbón 1045 o equivalente40HRC~(Óxido negro)
FJUAS-FJUCSFJUNS-FJUAS-HFJUBS-HFJUCS-HAcero inoxidable 440C o equivalente45HRC~-

Especificaciones

• Solo conector L configurable
Número de pieza-L
FJCNL10-50
• Distinto del anterior
Número de pieza
FJA10
FJUB-H12
■Establecer brida de montaje
Número de piezaBridas de montaje
EstándarAhorro de espacio
TipoMAD1D2t FP.C.D.dd1H1EGAD1D2t FP.C.D.dd1H1E
Estándar Estándar
FJA FJAS
Ahorro de espacio estándar
FJUA FJUAS

Estándar independiente
FJB FJBS
Ahorro de espacio independiente
FJUB

Estándar compacto
FJC FJCS
Ahorro de espacio compacto
FJUC FJCUS
3421813510304.5852430----------
4421813510304.5852430----------
54820156123469.55.52834341713511244.58522
64820156123469.55.52834341713511244.58522
85124178163771163037402317511304.58525
105428218164071163240402317511304.58525
127036271020521014842525232245.5124069.55.534
147036271020521014842525232245.5124069.55.534
169046351224681217.510546862393181648711641
189046351224681217.510546862393181648711641
20106564415308014201266807446361020581014848
22106564415308014201266807446361020581014848
24116665316328614201278868052421224641014854
26116665316328614201278868052421224641014854
3013474591840104182618801049062521632741014864
361347459184010418261880104----------
El acero inoxidable 440C o un tipo endurecido equivalente puede decolorarse debido al endurecimiento.

■Establecer el conector del cilindro
Número de piezaConector del cilindro
EstándarAhorro de espacio
TipoMMxPitchLDHTWL1SRMxPitchLDHTWL1SR
Estándar Estándar
FJA FJAS
Ahorro de espacio estándar
FJUA FJUAS

Estándar independiente
FJB FJBS
Ahorro de espacio independiente
FJUB

Estándar compacto
FJC FJCS
Ahorro de espacio compacto
FJUC FJCUS
33x0.56151217510640---------
44x0.78151217510640---------
55x0.8102014196128505x0.810171216510650
66x1.0122014196128506x1.012201216510650
88x1.251425162381410608x1.2514231622513860
1010x1.2515252027817106010x1.2515251622513860
1212x1.251835253410221210012x1.25182922305.51910100
1414x1.52135253410221210014x1.5213322305.51910100
1616x1.52445324312271510016x1.52437283682112100
1818x1.52745324312271510018x1.52741283682112100
2020x1.53055405215321820020x1.530463242102615200
2222x1.53355405215321820022x1.533503242102615200
2424x1.53660496216412320024x1.536553848123216200
2626x1.53960496216412320026x1.539603848123216200
3030x1.54365546918462425030x1.543654858163618250
3636x1.54565546918482425030x1.543654858163618250
El acero inoxidable 440C o un tipo endurecido equivalente puede decolorarse debido al endurecimiento.

■Conector de cilindro (consulte la tabla de tamaños establecidos para ver un detalle de los tamaños.)
Número de piezaLTamaños disponibles
TipoMFijoConfigurable (incrementos de 1 mm)FJCNFJCNSFJCNLFJCNSL
L fijo
FJCN
FJCNS

L configurable
FJCNL
FJCNSL
315---
415--
520--
620--
82530~60
1025
123540~80
1435
164550~100
1845
205560~100
2255
2460-
2660-
3065-
3665---

■Solo brida (consulte la tabla de tamaños establecidos para ver un detalle de los tamaños.)
Número de piezaTamaños disponibles
TipoMFJA-HFJB-HFJC-HFJAS-HFJBS-HFJCS-H
Estándar
FJA-H
FJAS-H

Independiente
FJB-H
FJBS-H

Llaves planas
FJC-H
FJCS-H
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
30
36---

■Conector de cilindro (consulte la tabla de tamaños establecidos para ver un detalle de los tamaños.)
Número de piezaTamaños disponibles
TipoMFJUNFJUNS
FJUN
FJUNS
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
30

■Solo brida (consulte la tabla de tamaños establecidos para ver un detalle de los tamaños.)
Número de piezaTamaños disponibles
TipoMFJUA-HFJUAS-HFJUB-HFJUBS-HFJUC-HFJUCS-H
Estándar
FJUA-H
FJUAS-H

Independiente
FJUB-H
FJUBS-H

Llaves planas
FJUC-H
FJUCS-H
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
30

Modificaciones

Juntas flotantes: bridas de montaje, conectores y conjuntos de cilindros roscados: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJA6-AWC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Cilindro Usado Tipo de conexión, lado del cilindro Rosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Bridas de montaje Detalle del conector del cilindro Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo Material del cuerpo principal Material del perno prisionero Excentricidad permitida (U)
(mm)
Tipo Accesorio Alteración de AWC (corte de brida) Rosca Parte Longitud F
(mm)
Longitud L
(mm)
Nominal de tornillo de conexión M
(mm)
Nominal del tornillo de conexión P
(mm)
Tratamiento de superficies Longitud L Longitud de rosca F
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tipo de bridaCilindros de presión de aireHilo Femenino[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Forma redonda] Tipo estándarJuegoOrificio[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.5Acero al carbón 1045Nueces24L seleccionable121.25Niquelado sin electrolítico-

Cargando…

  1. 1

Más información

Juntas flotantes: bridas de montaje, conectores y conjuntos de cilindros roscados: Related Image

Ejemplo

Juntas flotantes: bridas de montaje, conectores y conjuntos de cilindros roscados: Related Image
 

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FJA6-AWC de la serie Juntas flotantes: bridas de montaje, roscadas, juegos de conectores de cilindros.

Products like this...

Número de Parte
FJA-H0506-AWC
FJA-H08
FJA-H08-AWC
FJA8
FJA8-AWC
FJAS-H0304
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Cilindro Usado Tipo de conexión, lado del cilindro Rosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Bridas de montaje Detalle del conector del cilindro Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo Material del cuerpo principal Material del perno prisionero Excentricidad permitida (U)
(mm)
Tipo Accesorio Alteración de AWC (corte de brida) Rosca Parte Longitud F
(mm)
Longitud L
(mm)
Nominal de tornillo de conexión M
(mm)
Nominal del tornillo de conexión P
(mm)
Tratamiento de superficies Longitud L Longitud de rosca F
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tipo de brida-----Solo cuerpo de titular------Ninguno------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida-----Solo cuerpo de titular------Ninguno------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tipo de brida-----Solo cuerpo de titular------Ninguno------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de bridaCilindros de presión de aireHilo Femenino[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Forma redonda] Tipo estándarJuegoOrificio[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.5--Ninguno--8---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tipo de bridaCilindros de presión de aireHilo Femenino[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Forma redonda] Tipo estándarJuegoOrificio[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.5Acero al carbón 1045Nueces17.5Dimensión L especificada por 1 mm30.5Niquelado sin electrolítico-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida-----Solo cuerpo de titular------Ninguno------

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico