(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juntas flotantes - tipo ranura en T, pasantes, roscadas

Juntas flotantes - tipo ranura en T, pasantes, roscadas
  • Descuento por volumen

Juntas flotantes que surten efecto en el mantenimiento en entornos donde el cambio de configuración se implementa con frecuencia.

  • Componentes inCAD
Articulaciones flotantes - Tipo de ranura en T: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Tipo de orificio pasante
Roscado interno
FJWEquivalente al acero bajo en carbón 1045(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte
FJW10-1.25
Número de parteDPWBL1L2ThConexión de punta Junta D
TipoPaso M
A través, golpeado
FJW
4-0.71558132174468
5-0.818691524844810
6-1.02071117299551012
8-1.2522913193210551216
10-1.25281217253811661520
10-1.528121725--66-20
14-1.5331521304413662125
16-2.033152130--66-25

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJW4-0.7
FJW5-0.8
FJW6-1.0
FJW8-1.25
FJW10-1.25
FJW14-1.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Junta flotante Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Hilo Femenino
Material del perno prisionero Acero al carbón 1045 Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm