(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soportes: montaje inferior, tipo brida

Soportes: montaje inferior, tipo brida
  • Descuento por volumen

· Escribe: Conector del cilindro
· Detalle conector cilindro: Sólo titular
· Tratamiento de superficies: Nitruración en baño de sal

  • Componentes inCAD
Soportes - montaje inferior, tipo de brida: imagen relacionada
[! ] Para obtener más información sobre la nitruración en baño de sal, consulte haga clic aquí
[! ] El tratamiento de nitruración con baño de sal puede causar un color desigual, lo que no afecta la función mecánica.
· Materiales
Método de montajeAltura h fijaAltura h configurable[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
Montaje inferiorHLRCBHLRCBHEquivalente al acero bajo en carbón 1045Nitruración en baño de sal500HV~

Especificaciones

Número de parte-h
HLRCB13
HLRCBH25

-

30
■ Altura h fija
Número de partehHBD1ATT1WPM
TipoD
Montaje inferior
HLRCB
46h + 464.594830203
68h + 586.51241034244
79h + 61081441036264
811h + 71291761242305
1012h + 814111961244325
1314h + 1017142381352386
1618h+1221182881356426
1820h+14232031121766488
2121h+15262334121770528
2524h+193027381521846210

■ Altura h Configurable
Número de parteh
Incremento de 1 mm
HBD1ATT1WPM
TipoD
Montaje inferior
HLRCBH
47~16h + 464.594830203
69~20h + 586.51241034244
710~24h + 61081441036264
812~23h + 71291761242305
1013~27h + 814111961244325
1315~30h + 1017142381352386
1619~33h+1221182881356426
1821~36h+14232031121766488
2122~35h+15262334121770528
2523~41h+193027381521846210

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HLRCB4
HLRCB6
HLRCB7
HLRCB8
HLRCB10
HLRCB13
HLRCB16
HLRCB18
HLRCB21
HLRCB25
HLRCBH4-[7-16/1]
HLRCBH6-[9-20/1]
HLRCBH7-[10-24/1]
HLRCBH8-[12-23/1]
HLRCBH10-[13-27/1]
HLRCBH13-[15-30/1]
HLRCBH16-[19-33/1]
HLRCBH18-[21-36/1]
HLRCBH21-[22-35/1]
HLRCBH25-[23-41/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Diámetro de tornillo de varilla de cilindro adaptable D
(φ)
Altura de montaje h
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10h seleccionable46
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10h seleccionable68
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10h seleccionable79
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10h seleccionable811
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10h seleccionable1012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10h seleccionable1314
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10h seleccionable1618
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10h seleccionable1820
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10h seleccionable2121
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10h seleccionable2524
1 Pieza(s)

12 Días o más

10h Configurable (incremento de 1 mm)47 ~ 16
1 Pieza(s)

12 Días o más

10h Configurable (incremento de 1 mm)69 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10h Configurable (incremento de 1 mm)710 ~ 24
1 Pieza(s)

12 Días o más

10h Configurable (incremento de 1 mm)812 ~ 23
1 Pieza(s)

12 Días o más

10h Configurable (incremento de 1 mm)1013 ~ 27
1 Pieza(s)

12 Días o más

10h Configurable (incremento de 1 mm)1315 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10h Configurable (incremento de 1 mm)1619 ~ 33
1 Pieza(s)

12 Días o más

10h Configurable (incremento de 1 mm)1821 ~ 36
1 Pieza(s)

12 Días o más

10h Configurable (incremento de 1 mm)2122 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10h Configurable (incremento de 1 mm)2523 ~ 41

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes - montaje inferior, tipo de brida: imagen relacionada
FJR (>> haga clic aquí )
Para el mecanizado de ranuras en U, consulte las dimensiones "D1" y "a" del soporte indicadas en >> haga clic aquí .
Soportes - montaje inferior, tipo de brida: imagen relacionada
Soportes - montaje inferior, tipo de brida: imagen relacionada
Soportes - montaje inferior, tipo de brida: imagen relacionada
Clave de búsqueda en el catálogo electrónico # MA2 
 

Información básica

Tipo Conector del cilindro Detalle del conector del cilindro Solo cuerpo de titular Tipo de titular Montaje superior / Tipo de montaje inferior
Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno Tratamiento de superficies Nitruración en baño de sal

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico