(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Placas de fluororresina

Placas de fluororresina

El costoso material de fluororresina conductora está disponible para su compra en incrementos de 1 mm ahora.

  • Componentes inCAD
Placas de fluororresina: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] GradoColorTemperatura ambiente de funcionamiento
PTFEEstándarBlanco-40~250°C
[ ! ]PTFCA está disponible en nuestro sitio web.
[M] Material: resina de politetrafluoroetileno

Especificaciones

■ Tipo estándar
Número de parte-A-B-T
PTFE-100-50-5
■Tipo pretaladrado
Número de parte-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del tornillo-L
PTFE4H
PTFE2H
-
-
200
230
-
-
200
130
-
-
10
25
-
-
F180
F80
-
-
G180
G50
-
-
Z5
M8

-

L12
■ Tipo estándar
Número de parteABT
TipoIncremento de 1 mmSelección
PTFE
(estándar)
20~50020~3001, 2, 3
5, 8, 10, 15
20, 25, 30
[ ! ]Las dimensiones 1 a 5 T tienen una gran inclinación.
• Tolerancia de dimensión T, tasa de combadura y torsión
TTolerancia dimensión TVelocidad de inclinación y torsión por 1,000 mm
PTFE
1±0.23.0% o menos
2
3±0.4
5
80~+1.01.5% o menos
10
150~+2.01.0 o menos
20
25
30
• Tolerancia de dimensiones de A y B ± 1.0
■Tipo pretaladrado
Número de parteABTFGDiámetro nominal del agujero pretaladrado
A través del orificioOrificio escariadoInserto roscado
TipoNumero de orificiosIncremento de 1 mmSelecciónIncremento de 0.5 mmNZML
PTFE
(estándar)
2H (Horizontal)
2HL (Vertical)
4H
6H
20~50020~3001, 2, 36~491.5
(2H, 4H)
4.5~495.5
(2HL)
6~245.5
(6H)
4.5~295.5
(2H)
6~291.5
(2HL, 4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
---
5-34    Seleccione de la tabla 1
8345  3456  
10 456 34568 
15, 20, 25, 30 45683456810
[ ! ]Dimensión F Rango de especificación: Para 2H y 4H, d (d 1 ) + 2.5≤F≤Ad (d 1 ) -5; para 2HL, d (d 1 ) /2+2.5≤F≤Ad (d 1 ) /2-2.5; para 6H, d (d 1 ) + 2.5≤F≤ (Ad (d 1 ) -5)/2.
[ ! ]Dimensión G Rango de especificación: Para 2H, d (d 1 ) /2+2.5≤G≤Bd (d 1 ) /2-2.5; para 2HL, 4H y 6H, d (d 1 ) + 2.5≤G≤Bd (d 1 ) -5.
(d para orificio pasante e inserto roscado, d 1 para taladro)
[ ! ]Para Tipo pretaladrado, seleccione N (orificio pasante) o Z (orificio escariado); para el Tipo de inserción roscada, seleccione M (inserto roscado) o L (longitud de inserción).
[ ! ]El PTFE puede tener curvatura ya que es un material blando.

Modificaciones

Placas de fluororresina: imagen relacionada

Número de Parte 

  • Número de parte incompleto.
    Utilice las selecciones que se incluyen en el costado izquierdo para completar el número de parte.
Cargando…
Número de Parte
PTFE2H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE2H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE2H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE2HL-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[4.5-295.5/0.5]-G[4.5-295.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE2HL-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[4.5-295.5/0.5]-G[4.5-295.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE2HL-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[4.5-295.5/0.5]-G[4.5-295.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE4H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE4H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE4H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE6H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE6H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE6H-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE-[20-500/1]-[20-300/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaquinado de orificios A
(mm)
B
(mm)
Diámetro nominal del orificio avellanado [Z] F
(mm)
G
(mm)
T
(mm)
Diámetro nominal del inserto roscado [M] Diámetro nominal del orificio pasante [N]

10 Días o más

102H20 ~ 50020 ~ 300-6 ~ 491.54.5 ~ 395.51 ~ 303 ~ 10-

10 Días o más

102H20 ~ 50020 ~ 300-6 ~ 491.54.5 ~ 395.51 ~ 30-3 ~ 10

10 Días o más

102H20 ~ 50020 ~ 3003 ~ 106 ~ 491.54.5 ~ 395.51 ~ 30--

10 Días o más

102HL20 ~ 50020 ~ 300-4.5 ~ 295.54.5 ~ 295.51 ~ 303 ~ 10-

10 Días o más

102HL20 ~ 50020 ~ 300-4.5 ~ 295.54.5 ~ 295.51 ~ 30-3 ~ 10

10 Días o más

102HL20 ~ 50020 ~ 3003 ~ 104.5 ~ 295.54.5 ~ 295.51 ~ 30--

10 Días o más

104H20 ~ 50020 ~ 300-6 ~ 491.56 ~ 291.51 ~ 303 ~ 10-

10 Días o más

104H20 ~ 50020 ~ 300-6 ~ 491.56 ~ 291.51 ~ 30-3 ~ 10

10 Días o más

104H20 ~ 50020 ~ 3003 ~ 106 ~ 491.56 ~ 291.51 ~ 30--

10 Días o más

106H20 ~ 50020 ~ 300-6 ~ 245.56 ~ 291.51 ~ 303 ~ 10-

10 Días o más

106H20 ~ 50020 ~ 300-6 ~ 245.56 ~ 291.51 ~ 30-3 ~ 10

10 Días o más

106H20 ~ 50020 ~ 3003 ~ 106 ~ 245.56 ~ 291.51 ~ 30--

6 Días o más

10Sin alteración de perforación20 ~ 50020 ~ 300---1 ~ 30--

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ] Propiedades >> P.953
 

Información básica

Material Fluororesina (Teflón, PTFE) Calificar; nota Estándar Color Blanco
Material Fluororesina (Teflón, PTFE)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m