(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de plástico - polietileno, orificios opcionales

Placas de plástico - polietileno, orificios opcionales

Si está mecanizado, estas placas se vuelven más convenientes.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Placas de polietileno de peso molecular ultra alto: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] GradoColorTemperatura ambiente de funcionamiento
UPAEstándarBlanco lechoso-100~80°C
UPACAConductividad eléctricaNegro
[M] Material: Polietileno de peso molecular ultra alto (UHMWPE)

Especificaciones

■ Tipo estándar
Número de parte-A-B-T
UPA-150-118-5
■ Tipo de inserto roscado pretaladrado
Número de parte-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del tornillo-L
UPA2H
UPA2H
-
-
50
200
-
-
25
100
-
-
8
10
-
-
F34
F70
-
-
G10
G20
-
-
N4
M5

-

L7.5
■ Tipo estándar
Número de parteABT
TipoIncremento de 1 mmSelección
UPA
(estándar)
20~50020~4003, 5, 8, 10, 15, 20
UPACA
(Conductivo)
20~50020~40010, 15, 20
[ ! ]T3 y T5 tienen comba. T3 tiene camber especialmente grande.
[ ! ]Para T1.0, 2.0, ver P.973.
• Tolerancia de dimensión T, tasa de combadura y torsión
TTolerancia dimensión TVelocidad de inclinación y torsión por 1,000 mm
UPAUPACA
3-0.2~+0.5-10% o menos
50~+0.8-2,0% o menos
80~+1.0-
100~+1.5+0.4~+1.01.5% o menos
150~+2.0
200~+2.5

• Tolerancias dimensionales de A y B
A, BTolerancia de dimensiones A, B
Unidad: mm
~99±0.5
100~250±0.75
251~±1.0
■Tipo pretaladrado
Número de parteABTFGDiámetro nominal del agujero pretaladrado
TipoDiámetro del agujeroA través del orificioOrificio escariadoInserto roscado
Incremento de 1 mmUPAUPACAIncremento de 0.5 mmNZML
UPA
(estándar)
UPACA
(Conductivo)
2H
2HL
4H
6H
20~50020~4003-6~491.5
(2H, 4H)

4.5~495.5
(2HL)

6~245.5
(6H)
4.5~395.5
(2H)

6~391.5
(2HL, 4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
---
5--34    (Longitud del inserto roscado)
Seleccione de la tabla 1
8-45  3456  
1010456 34568 
151545683456810
202045683456810
[ ! ]Dimensión F Rango de especificación: Para 2H y 4H, d (d 1 ) + 2.5≤F≤Ad (d 1 ) -5; para 2HL, d (d 1 ) /2+2.5≤F≤Ad (d 1 ) /2-2.5; para 6H, d (d 1 ) + 2.5≤F≤ (Ad (d 1 ) -5)/2.
[ ! ]Dimensión G Rango de especificación: Para 2H, d (d 1 ) /2+2.5≤G≤Bd (d 1 ) /2-2.5; para 2HL, 4H y 6H, d (d 1 ) + 2.5≤G≤Bd (d 1 ) -5.
(d para orificio pasante e inserto roscado, d 1 para taladro)
[ ! ]Para Tipo pretaladrado, seleccione N (orificio pasante) o Z (orificio escariado); para el Tipo de inserción roscada, seleccione M (inserto roscado) o L (longitud de inserción).

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UPA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,​5,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,​5,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,​5,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
UPA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,​5,​8,​10,​15,​20]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,​5,​8,​10,​15,​20]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,​5,​8,​10,​15,​20]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
UPA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,​5,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,​5,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,​5,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
UPA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,​5,​8,​10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,​5,​8,​10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,​5,​8,​10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
UPA-[20-500/1]-[20-400/1]-[3,​5,​8,​10,​15,​20]
UPACA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPACA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPACA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
UPACA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​15,​20]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPACA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​15,​20]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPACA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​15,​20]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
UPACA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPACA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPACA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
UPACA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPACA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
UPACA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
UPACA-[20-500/1]-[20-400/1]-[10,​15,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCalificar; nota Color Maquinado de orificios A
(mm)
B
(mm)
Diámetro nominal del orificio avellanado [Z] F
(mm)
G
(mm)
T
(mm)
Diámetro nominal del inserto roscado [M] Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarBlanco2H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 491.54.5 ~ 395.53 ~ 203 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarBlanco2H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 491.54.5 ~ 395.53 ~ 20-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarBlanco2H20 ~ 50020 ~ 4003 ~ 86 ~ 491.54.5 ~ 395.53 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarBlanco2HL20 ~ 50020 ~ 400-4.5 ~ 395.56 ~ 391.53 ~ 203 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarBlanco2HL20 ~ 50020 ~ 400-4.5 ~ 395.56 ~ 391.53 ~ 20-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarBlanco2HL20 ~ 50020 ~ 4003 ~ 84.5 ~ 395.56 ~ 391.53 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarBlanco4H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 491.56 ~ 391.53 ~ 203 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarBlanco4H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 491.56 ~ 391.53 ~ 20-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarBlanco4H20 ~ 50020 ~ 4003 ~ 86 ~ 491.56 ~ 391.53 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarBlanco6H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 245.56 ~ 391.53 ~ 203 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarBlanco6H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 245.56 ~ 391.53 ~ 20-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarBlanco6H20 ~ 50020 ~ 4003 ~ 86 ~ 245.56 ~ 391.53 ~ 20--
1 Pieza(s)

6 Días o más

10EstándarBlancoSin alteración de perforación20 ~ 50020 ~ 400---3 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10ConductivoNegro2H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 491.54.5 ~ 395.510 ~ 203 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10ConductivoNegro2H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 491.54.5 ~ 395.510 ~ 20-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10ConductivoNegro2H20 ~ 50020 ~ 4004 ~ 86 ~ 491.54.5 ~ 395.510 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10ConductivoNegro2HL20 ~ 50020 ~ 400-4.5 ~ 395.56 ~ 391.510 ~ 203 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10ConductivoNegro2HL20 ~ 50020 ~ 400-4.5 ~ 395.56 ~ 391.510 ~ 20-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10ConductivoNegro2HL20 ~ 50020 ~ 4004 ~ 84.5 ~ 395.56 ~ 391.510 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10ConductivoNegro4H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 491.56 ~ 391.510 ~ 203 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10ConductivoNegro4H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 491.56 ~ 391.510 ~ 20-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10ConductivoNegro4H20 ~ 50020 ~ 4004 ~ 86 ~ 491.56 ~ 391.510 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10ConductivoNegro6H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 245.56 ~ 391.510 ~ 203 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10ConductivoNegro6H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 245.56 ~ 391.510 ~ 20-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10ConductivoNegro6H20 ~ 50020 ~ 4004 ~ 86 ~ 245.56 ~ 391.510 ~ 20--
1 Pieza(s)

6 Días o más

10ConductivoNegroSin alteración de perforación20 ~ 50020 ~ 400---10 ~ 20--

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Propiedades >> P.953
 

Información básica

Material Polietileno de ultra alta molecularidad Material Polietileno de ultra alta molecularidad (UHPE)