(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Si está mecanizado, estas placas se vuelven más convenientes.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Grado | Color | Temperatura ambiente de funcionamiento |
PAA | Estándar | Blanco | -45~95°C |
PABA | Negro | ||
PACA | Conductividad eléctrica | Ocre | Temperatura ambiente: hasta 80°C |
Número de pieza | — | A | — | B | — | T | — | F | — | G | — | Diámetro nominal del tornillo | — | L |
PABA4H PABA4H | — — | 400 500 | — — | 325 300 | — — | 15 10 | — — | F300 F300 | — — | G200 G200 | — — | Z6 M5 | — | L7.5 |
Número de pieza | — | A | — | B | — | T |
PAA PAANTQ PAA4FN PAA6FMM PAA2FQ | — — — — — | 300 200.5 150.5 100.3 80 | — — — — — | 200 100.5 100.3 90.5 50 | — — — — — | 40 10 15 10.5 5 |
T | A, B | Tolerancia de dimensiones A, B |
Unidad: mm | ||
5 to 30 | Up to 99 | ±0.5 |
100 to 250 | ±0.75 | |
251 or more | ±1.0 | |
40 to 60 | Up to 300 | 0 to +5 |
T | Tolerancia dimensión T | Tasas de combadura y torsión |
por 1,000 mm | ||
5 to 12 | +0.2 to +1.5 | 1.0 o menos |
15 to 30 | +0.3 to +2.5 | 0,5% o menos |
35 to 50 | 0 to +3.0 | |
60 to 70 | +0.5 to +3.5 | |
80 to 100 | +0.5 to +5.0 |
Acabado | Paralelismo de ancho | Perpendicularidad del plano de referencia |
por 100 mm | ||
Perpendicularidad garantizada de los cortes con sierra circular (NT) | 0.1 | 0.1 |
Fresado de 4 lados (4F) | ||
Fresado de 6 superficies (6F) |
Número de pieza | Rango de dimensión T por material | A | B | T | ||||||
Tipo | Acabado | Tolerancia dimensión T | Tolerancia de dimensiones A, B | |||||||
PAA (Blanco estándar) PABA (Negro estándar) PACA (Grado conductivo) | Sierra circular | Incrementos de 1 mm | Selección | |||||||
— | No disponible | No disponible | PAA | 20 to 500 | 20 to 400 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | ||||
40 to 300 | 40 to 300 | 40, 50, 60 | ||||||||
PABA | 20 to 500 | 20 to 400 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | |||||||
PACA | 20 to 500 | 20 to 400 | 6, 9, 12, 19, 25 | |||||||
Perpendicularidad garantizada de cortes de sierra circular (NT) | Incremental de 0.5 mm | Selección | ||||||||
NT | No disponible | T5, 6, 8, 9, 10 | T12, 15, 19, 20 | T25, 30 | PAA PABA | 20 to 500 | 20 to 400 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | ||
Q | 0 to +0.3 | 0 to +0.4 | 0 to +0.5 | |||||||
N | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | |||||||
M | -0.3 to 0 | -0.4 to 0 | -0.5 to 0 | PACA | 20 to 500 | 20 to 400 | 6, 9, 12, 19, 25 | |||
Fresado de 4 lados (4F) | Incrementos de 0.1 mm | Selección | ||||||||
4F | No disponible | Q 0 to +0.2 N ±0.1 M - 0.2 to 0 | PAA PABA | 10 to 400 | 10 to 200 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | ||||
PACA | 10 to 400 | 10 to 200 | 6, 9, 12, 19, 25 | |||||||
Fresado de 6 superficies (6F) | Incrementos de 0.1 mm | Incrementos de 0.1 mm | ||||||||
6F | Q 0 to +0.2 N ±0.1 M - 0.2 to 0 | Q 0 to +0.2 N ±0.1 M - 0.2 to 0 | PAA PABA | 10 to 400 | 10 to 200 | 5 to 29 | ||||
PACA | 10 to 400 | 10 to 200 | 5 to 24 | |||||||
Fresado de superficie superior-inferior (2F) | Incrementos de 1 mm | Incrementos de 0.1 mm | ||||||||
2F | Q 0 to +0.2 N ±0.1 M - 0.2 to 0 | No disponible | PAA PABA | 20 to 400 | 20 to 250 | 5 to 29 | ||||
PACA | 20 to 400 | 20 to 250 | 5 to 24 | |||||||
[ ! ] T40, 50 y 60 pueden tener escalones en las superficies cortadas. |
Número de pieza | A | B | Rango de dimensión T por material | T | F | G | ||
Tipo | Tolerancia dimensión T | Numero de orificios | ||||||
PAA (Blanco estándar) PABA (Negro estándar) PACA (Grado conductivo) | Sierra circular | Incrementos de 1 mm | Selección | Incremental de 0.5 mm | ||||
No disponible | 2H (horizontales) 2HL (Vertical) 4H 6H | 20 to 500 | 20 to 400 | PAA PABA | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | 6 to 491.5 | 4.5 to 395.5 (2H) 6 to 391.5 (2HL, 4H, 6H) | |
(2H, 4H) | ||||||||
4.5 to 395.5 | ||||||||
(2HL) | ||||||||
6 to 245.5 | ||||||||
PACA | 6, 9, 12, 19, 25 | (6H) | ||||||
Fresado de superficie superior-inferior (2F) | Incrementos de 1 mm | Dimensión T configurable: Incrementos de 0.1 mm | Incremental de 0.5 mm | |||||
2FQ 0 to +0.2 2FN ±0.1 2FM - 0.2 to 0 | 2H (Horizontal) 2HL (Vertical) 4H 6H | 20 to 400 | 20 to 250 | PAA PABA | 5 to 29 | 6 to 391.5 | 4.5 to 245.5 (2H) 6 to 241.5 (2HL, 4H, 6H) | |
(2H, 4H) | ||||||||
4.5 to 395.5 | ||||||||
(2HL) | ||||||||
6 to 195.5 | ||||||||
PACA | 5 to 24 | (6H) |
Dimensión T | Diámetro nominal del orificio pretaladrado | ||||||||||||
A través del orificio | Orificio escariado | Inserto roscado | |||||||||||
N | Z | M | L | ||||||||||
5 | 3 4 5 6 8 10 | — | 3 | 4 | Seleccione de la tabla 1 Seleccionable | ||||||||
6, 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
10, 11 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
12 to 14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
15 to 30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PAA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
PAA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1] |
PAA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
PAA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1] |
PAA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
PAA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1] |
PAA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
PAA4FM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30] |
PAA4FN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30] |
PAA4FQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30] |
PAA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA6FMM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
PAA6FMN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
PAA6FMQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
PAA6FNM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
PAA6FNN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-30/0.1] |
PAA6FNQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
PAA6FQM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
PAA6FQN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
PAA6FQQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Poliacetal (POM, Duracon) | Calificar; nota | Estándar | Material | Poliacetal (POM, Duracon) |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente