(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de plástico - nylon MC, orificios opcionales

Placas de plástico - nylon MC, orificios opcionales

Si está mecanizado, estas placas se vuelven más convenientes.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Placas de nylon MC: Related Image
・Materiales
Tipo[ M ] Grado/MaterialColorTemperatura ambiente de funcionamiento
MCAEstándar/MC901Azul-40~120°C
MCA-GTipo grueso estándar / MC901
MCAWEstándar/MC900NCMarfil
MCASDeslizante/MC703HLPúrpura
MCAYAlta resistencia/MC602STMarrón oscuroTemperatura ambiente. a 150 °C
MCAPSResistencia al clima/MC801Gris oscuroTemperatura ambiente. a 120 °C
MCCAConductividad CDR2/MC501CDR2NegroTemperatura ambiente. a 120 °C
MCDACDR6 / MC501CDR6 antiestáticoNegro
MCEAAntiestático / resistente al calor CDR9 / MC501CDR9NegroTemperatura ambiente. a 150 °C

Especificaciones

■Tipo estándar
 Número de piezaABT
Sierra circularMCA30020040
Perpendicularidad garantizada del aserrado circularMCANTQ200.5100.510
Fresado de 4 ladosMCA4FN150.5100.315
Fresado de 6 superficiesMCA6FMM100.390.510.5
Fresado de superficie superior-inferiorMCA2FQ80505

■Tipo pretaladrado
Número de piezaABTFGDiámetro nominal del tornilloL
MCDA4H
MCDA4H

200
500

155
300

5
10

F160
F300

G120
G200

N4
M5


L7.5
• Tolerancia dimensional de A, B y D
TA, BTolerancia de dimensiones A, B
Unidad: mm
5 to 30Up to 99±0.5
100 to 250±0.75
251 or more±1.0
40 to 100Up to 3000 to +5

• Tolerancia de dimensión T, tasa de combadura y torsión
TTolerancia dimensión TTasas de combadura y torsión
por 1,000 mm
5, 7, 100 to +1.51.2 o menos
12, 15, 201.0 o menos
25, 30, 400 to +2.00.4% o menos
50, 600 to +3.5
70, 80, 90, 1000 to +5.0

• Garantía de precisión
AcabadoParalelismo de anchoPerpendicularidad del plano de referencia
por 100 mm
Perpendicularidad garantizada de cortes de sierra circular (NT)0.10.1
Fresado de 4 lados (4F)
Fresado de 6 superficies (6F)
[ ! ] Las pegatinas del plano de referencia se colocan en placas fresadas de 4 lados.
■ Tipo estándar
Número de piezaRango de dimensiones por materialABT
TipoSímbolo de acabadoTolerancia dimensión TTolerancia de dimensiones A, B
MCA
MCA-G
MCAW
MCAS
MCAY
MCAPS
MCCA
MCDA
MCEA
(Azul estándar)
(Tipo grueso estándar)
(Marfil estándar)
(Corredizo)
(Alta resistencia)
(Resistencia al clima)
(Conductividad CDR2)
(Antiestático CDR6)
(CDR9 antiestático / resistente al calor)
Sierra circularIncrementos de 1 mmSelección
No disponibleNo disponibleMCA20 to 60020 to 5005, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30
40 to 30040 to 30040, 50, 60
MCA-G301 to 500301 to 50040, 50, 60
70 to 30070 to 30070, 80, 90, 100
MCEA20 to 60020 to 50010, 12, 15, 20, 25
Otros20 to 60020 to 5005, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30
Perpendicularidad garantizada de cortes de sierra circular (NT)Incremental de 0.5 mmSelección
NTNo disponible T5, 7, 10T12, 15, 20T25, 30MCEA20 to 50020 to 40010, 12, 15, 20, 25
Q0 to +0.30 to +0.40 to +0.5Otros20 to 50020 to 4005, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30
N±0.2±0.3±0.4
M-0.3 to 0-0.4 to 0-0.5 to 0
Fresado de 4 lados (4F)Incrementos de 0.1 mmSelección
4FNo disponibleQ 0 to +0.2
N ±0.1
M - 0.2 to 0
MCEA10 to 40010 to 20010, 12, 15, 20, 25
Otros10 to 40010 to 2005, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30
Fresado de 6 superficies (6F)Incrementos de 0.1 mmIncrementos de 0.1 mm
6FQ 0 to +0.2
N ±0.1
M - 0.2 to 0
Q 0 to +0.2
N ±0.1
M - 0.2 to 0
MCEA10 to 40010 to 20010 to 24
Otros10 to 40010 to 2005 to 29
Fresado de superficie superior-inferior (2F)Incrementos de 1 mmIncrementos de 0.1 mm
2FQ 0 to +0.2
N ±0.1
M - 0.2 to 0
No disponibleMCEA20 to 40020 to 25010 to 24
Otros20 to 40020 to 2505 to 29
[ ! ] T40, 50 y 60 pueden tener escalones en las superficies cortadas.
[ ! ] Si MCA-G, A ≥ B ≥ T
■Tipo pretaladrado
Número de piezaABRango de dimensión T por materialTFG
TipoTolerancia dimensión TNumero de orificios
MCA
MCAW
MCAS
MCAY
MCAPS
MCCA
MCDA
MCEA
(Azul estándar)
(Marfil estándar)
(Corredizo)
(Alta resistencia)
(Resistencia al clima)
(Conductividad CDR2)
(Antiestático CDR6)
(CDR9 antiestático / resistente al calor)
Sierra circularIncrementos de 1 mm SelecciónIncremental de 0.5 mm
No disponible2H (Horizontal)
2HL (Vertical)
4H
6H
20 to 50020 to 400MCEA10, 12, 15, 20, 256 to 491.5
(2H, 4H)
4.5 to 395.5
(2HL)
6 to 245.5
(6H)
4.5 to 395.5
(2H)
6 to 391.5
(2HL, 4H, 6H)
Otros5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30
Fresado de superficie superior-inferior (2F)Incrementos de 1 mm Incrementos de 0.1 mmIncremental de 0.5 mm
2FQ 0 to +0.22
2FN ±0.12
2FM - 0.2 to 0
2H (Horizontal)
2HL (Vertical)
4H
6H
20 to 40020 to 250MCEA10 to 246 to 391.5
(2H, 4H)
4.5 to 395.5
(2HL)
6 to 195.5
(6H)
4.5 to 245.5
(2H)
6 to 241.5
(2HL, 4H, 6H)
Otros5 to 29
[!] Rango de especificación de dimensión F: Para 2H y 4H, d(d1)+2,5 ≤ F ≤ Ad(d1)-5; para 2HL, d (d1)/2+2,5 ≤ F ≤ Ad (d1)/2-2,5; para 6H, d (d1) +2,5 ≤ F ≤ (Ad (d1) - 5)/2.
[!] Rango de especificación de dimensión G: Para 2H, d(d1)/2+2,5 ≤ G ≤ Bd(d1)/2-2,5; para 2HL, 4H y 6H, d (d1) +2,5 ≤ G ≤ Bd (d1) - 5.
[ ! ] Para el tipo preperforado, seleccione N (agujero pasante) o Z (agujero avellanado); para el tipo de inserto roscado, seleccione M (inserto roscado) o L (longitud de inserción).
 
Dimensión TDiámetro nominal del orificio pretaladrado
A través del orificioOrificio escariadoInserto roscado
NZML
5 to 63
4
5
6
8
10
34    (Longitud del inserto roscado) Seleccione de la tabla 1
7 to 934   3456  
10 to 14 456 3456810
15 to 30 45683456810

Modificaciones

Placas de nylon MC: Related Image
Placas de nylon MC: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
MCA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FM-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]
MCA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
MCA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FN-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]
MCA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
MCA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2FQ-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]
MCA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
MCA4FM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
MCA4FN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
MCA4FQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
MCA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​7,​10,​12,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
MCA6FMM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
MCA6FMN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
MCA6FMQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
MCA6FNM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
MCA6FNN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
MCA6FNQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
MCA6FQM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
MCA6FQN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
MCA6FQQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCalificar; nota Color Maquinado de orificios Método de acabado Tolerancia de dimensión T Tolerancia de dimensión AB Material A
(mm)
B
(mm)
Diámetro nominal del orificio avellanado [Z] F
(mm)
G
(mm)
T
(mm)
Diámetro nominal del inserto roscado [M] Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul2HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-MC90120 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 293 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul2HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-MC90120 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 29-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul2HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-MC90120 ~ 40020 ~ 2503 ~ 106 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 29--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul2HLSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-MC90120 ~ 40020 ~ 250-4.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 293 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul2HLSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-MC90120 ~ 40020 ~ 250-4.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 29-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul2HLSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-MC90120 ~ 40020 ~ 2503 ~ 84.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 29--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul4HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-MC90120 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 293 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul4HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-MC90120 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 29-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul4HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-MC90120 ~ 40020 ~ 2503 ~ 106 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 29--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul6HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-MC90120 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 293 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul6HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-MC90120 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 29-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul6HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-MC90120 ~ 40020 ~ 2503 ~ 106 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 29--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzulSin alteración de perforaciónSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-MC90120 ~ 40020 ~ 250---5 ~ 29--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul2HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-MC90120 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 293 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul2HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-MC90120 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 29-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul2HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-MC90120 ~ 40020 ~ 2503 ~ 106 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 29--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul2HLSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-MC90120 ~ 40020 ~ 250-4.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 293 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul2HLSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-MC90120 ~ 40020 ~ 250-4.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 29-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul2HLSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-MC90120 ~ 40020 ~ 2503 ~ 84.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 29--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul4HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-MC90120 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 293 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul4HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-MC90120 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 29-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul4HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-MC90120 ~ 40020 ~ 2503 ~ 106 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 29--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul6HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-MC90120 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 293 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul6HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-MC90120 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 29-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul6HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-MC90120 ~ 40020 ~ 2503 ~ 106 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 29--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzulSin alteración de perforaciónSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-MC90120 ~ 40020 ~ 250---5 ~ 29--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul2HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-MC90120 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 293 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul2HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-MC90120 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 29-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul2HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-MC90120 ~ 40020 ~ 2503 ~ 106 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 29--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul2HLSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-MC90120 ~ 40020 ~ 250-4.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 293 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul2HLSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-MC90120 ~ 40020 ~ 250-4.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 29-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul2HLSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-MC90120 ~ 40020 ~ 2503 ~ 84.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 29--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul4HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-MC90120 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 293 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul4HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-MC90120 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 29-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul4HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-MC90120 ~ 40020 ~ 2503 ~ 106 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 29--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul6HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-MC90120 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 293 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul6HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-MC90120 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 29-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul6HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-MC90120 ~ 40020 ~ 2503 ~ 106 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 29--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzulSin alteración de perforaciónSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-MC90120 ~ 40020 ~ 250---5 ~ 29--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul2HSierra circular--MC90120 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 491.54.5 ~ 395.55 ~ 303 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul2HSierra circular--MC90120 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 491.54.5 ~ 395.55 ~ 30-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul2HSierra circular--MC90120 ~ 50020 ~ 4003 ~ 106 ~ 491.54.5 ~ 395.55 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul2HLSierra circular--MC90120 ~ 50020 ~ 400-4.5 ~ 395.56 ~ 391.55 ~ 303 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul2HLSierra circular--MC90120 ~ 50020 ~ 400-4.5 ~ 395.56 ~ 391.55 ~ 30-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul2HLSierra circular--MC90120 ~ 50020 ~ 4003 ~ 84.5 ~ 395.56 ~ 391.55 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzulSin alteración de perforaciónFresado de 4 lados-M(0/-0.2)MC90110 ~ 40010 ~ 200---5 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzulSin alteración de perforaciónFresado de 4 lados-N(±0.1)MC90110 ~ 40010 ~ 200---5 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzulSin alteración de perforaciónFresado de 4 lados-Q(+0.2/0)MC90110 ~ 40010 ~ 200---5 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul4HSierra circular--MC90120 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 491.56 ~ 391.55 ~ 303 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul4HSierra circular--MC90120 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 491.56 ~ 391.55 ~ 30-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzul4HSierra circular--MC90120 ~ 50020 ~ 4003 ~ 106 ~ 491.56 ~ 391.55 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzulSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesM(0/-0.2)M(0/-0.2)MC90110 ~ 40010 ~ 200---5 ~ 29--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzulSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesM(0/-0.2)N(±0.1)MC90110 ~ 40010 ~ 200---5 ~ 29--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzulSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesM(0/-0.2)Q(+0.2/0)MC90110 ~ 40010 ~ 200---5 ~ 29--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzulSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesN(±0.1)M(0/-0.2)MC90110 ~ 40010 ~ 200---5 ~ 29--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzulSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesN(±0.1)N(±0.1)MC90110 ~ 40010 ~ 200---5 ~ 29--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzulSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesN(±0.1)Q(+0.2/0)MC90110 ~ 40010 ~ 200---5 ~ 29--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzulSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesQ(+0.2/0)M(0/-0.2)MC90110 ~ 40010 ~ 200---5 ~ 29--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzulSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesQ(+0.2/0)N(±0.1)MC90110 ~ 40010 ~ 200---5 ~ 29--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAzulSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesQ(+0.2/0)Q(+0.2/0)MC90110 ~ 40010 ~ 200---5 ~ 29--

Cargando…

Más información

[ ! ] Propiedades >> P.953
[ ! ] Para bloques de plástico, ver P.1024.
 

Información básica

Material Nylon MC

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm