(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cubiertas de ranura - cubierta de protección

Cubiertas de ranura - cubierta de protección
  • Descuento por volumen

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

  • Componentes inCAD
Cubiertas antideslizantes / cubiertas de sellado / cubiertas de protección: imagen relacionada
· Materiales
[M] material: caucho sintético EPDM caucho sintético
Dureza [H]: Shore A60
[! ] Temperatura resistente al calor: -40 a 120 °C
 

Especificaciones

Número de parte-Color-Longitud
HSCD6
HSCDF8
-
-
S
S
-
-
12
1520
■ Longitud estándar
Número de parteColorLongitud mExtrusión (tipo)
TipoNo.
HSCD5S
(Gris claro)
12HFS5
6HFS6
8HFS8, HFS8-45
■Longitud configurable
Número de parteColorLongitud 1 mm IncrementoExtrusión (tipo)
TipoNo.
HSCDF5S
(Gris claro)
50~3000HFS5
6HFS6
8HFS8, HFS8-45

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HSCD5-S-12
HSCD6-S-12
HSCD8-S-12
HSCDF5-S-[50-3000/1]
HSCDF6-S-[50-3000/1]
HSCDF8-S-[50-3000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMarco compatible (serie) Longitud Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10HFS5Longitud fija 12 m-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10HFS6Longitud fija 12 m-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para HFS8 y HFS8-45Longitud fija 12 m-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HFS5Longitud configurable50 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HFS6Longitud configurable50 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Para HFS8 y HFS8-45Longitud configurable50 ~ 3000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material EPDM Color S (gris claro) Especificaciones Cubierta de protección tipo 1 cara

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm