(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Extrusión de aluminio - serie 6, base 30

Extrusión de aluminio - serie 6, base 30
  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones
  • Bajó de Precio

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

serie HFS6 30 mm x 30 mm

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Debido a la alta demanda y las limitaciones de fabricación actuales, el tiempo de espera para algunas extrusiones de aluminio puede ser mayor. Pedimos disculpas por las molestias. Si necesita ayuda para el tiempo de entrega, comuníquese con nosotros.

Especificaciones

Número de parte - L
HFS6-3030
KHFS6-3030
KHFS6-3030
-
-
-
800
1000
4000
■Configurable Length Extrusions
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies Número de parte L 0.5 mm Incremento Masa kg/m Área seccional mm2 Momento transversal de inercia mm4
ℓx ℓy
HFS Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Anodizado claro HFS6-3030 50~4000 0.9 333 2.83x104 2.83x104
HFS Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Anodizado negro HFSB6-3030 50~4000 0.9 333 2.83x104 2.83x104
HFS Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Revestimiento transparente CAF6-3030 50~4000 0.9 333 2.83x104 2.83x104
HFS Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Al horno: en acabado (amarillo) HFSY6-3030 50~4000 0.9 333 2.83x104 2.83x104
HFSL Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Anodizado claro HFSL6-3030 50~4000 0.76 280 2.68x104 2.68x104
HFSL Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Anodizado negro HFSLB6-3030 50~4000 0.76 280 2.68x104 2.68x104
GFS Equivalente de aleación de aluminio 6061-T6 Anodizado claro GFS6-3030 50~4000 1.02 377 3.47x104 3.47x104
[ ! ]Applicable to 6000mm depending on products.
[ ! ]For some extrusions, MISUMI may be unable to accept the order.
Refer to Information of Special Orders (P.103) and contact the person in charge of Special Orders at MISUMI QCT Center.

■Fixed Length Extrusions (Effective Length 4000mm, 1000mm)
[ ! ]Part numbers beginning with the character "K" indicate Fixed Length Extrusion.
Tipo Material Tratamiento de superficies Número de parte L
(mm)
Área seccional mm2 Momento transversal de inercia mm4
ℓx ℓy
HFS Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Anodizado claro KHFS6-3030 4000 333 2.83x104 2.83x104
HFS Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Anodizado claro KHFS6-3030 1000 333 2.83x104 2.83x104
HFS Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Anodizado negro KHFSB6-3030 4000 333 2.83x104 2.83x104
HFS Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Revestimiento transparente KCAF6-3030 4000 333 2.83x104 2.83x104
HFS Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Pintura al horno (amarillo) KHFSY6-3030 4000 333 2.83x104 2.83x104
HFSL Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Anodizado claro KHFSL6-3030 4000 280 2.68x104 2.68x104
HFSL Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Anodizado negro KHFSLB6-3030 4000 280 2.68x104 2.68x104
GFS Equivalente de aleación de aluminio 6061-T6 Anodizado claro KGFS6-3030 4000 377 3.47x104 3.47x104
[ ! ]"Effective Length 4000mm" represents the extrusion with 4000mm or more effective length.
(several cm)

Modificaciones

Extrusión de aluminio - Serie 6, base 30: Related Image

Las modificaciones no son aplicables a todos los marcos.

CategoríaNombres de las modificacionesCódigosExplicacionesPágina del catálogo
Resumen de alteración del marco de aluminio / chaflán / número de piezaP2-679 y 680
Extremo roscadoExtremo roscado en el orificio de centradoLTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
Agregue roscas en los extremos del marco.P2-681
Extremo roscado en los 4 orificios de esquinaLSP/RSP/SPWP2-692
Especifique cómo cortarCorte de precisiónSC

Cambiar la tolerancia de longitud total. (L ± 0.5 → L ± 0.2)

Disponible solo para L ≦ 1500

P2-682
Corte de 45 gradosL_T45/R_T45Cortar a un ángulo de 45 grados.
Orificios de acceso para llavesOrificio de acceso para llaves en posición fijaLWP/RWPAgregue agujeros de acceso a la llave en una posición fija para juntas ciegas.P2-683 y 684
Orificio de acceso para llaves en posición especificadaAH/BH/AV/BVAgregue orificios de acceso para llaves en una posición especificada para juntas ciegas.P2-685 y 686
BarrenosBarrenos en la posición especificadaZ6/XA100

Agregue taladros en la posición especificada. Use los agujeros para conectar los marcos y una mesa.

P2-687
Orificios para un tipo específico de junta ciegaOrificio DLDH/RDHAgregue los orificios necesarios para la conexión de junta única.P2-688
Orificio SLSH/RSHAgregue los orificios necesarios para el premontaje de la conexión de junta doble.P2-689
Orificio MLMH/RMHAgregue los orificios necesarios para el montaje posterior de la conexión de junta doble.P2-690
Orificio LJLP/KLPAgregue los orificios necesarios para la conexión conjunta paralela.P2-691
Otras modificacionesExtremo roscado de la serie GNFS/GFSLTS/RTS/TSWAgregue tomas finales en marcos de alta rigidez.P2-692
Extremo roscado de la serie HFSRLTS/RTS/TSWAgregue las tomas finales necesarias para agregar una cubierta de protección en el extremo del marco de la serie HFSR.
  

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CAF6-3030-[50-1800/0.5]
CAF6-3030-[1801-2000/0.5]
GFS6-3030-[50-4000/0.5]
HFS6-3030-[50-1800/0.5]
HFS6-3030-[1801-4000/0.5]
HFSB6-3030-[50-1800/0.5]
HFSB6-3030-[1801-4000/0.5]
HFSLB6-3030-[50-4000/0.5]
HFSY6-3030-[50-1800/0.5]
HFSY6-3030-[1801-2000/0.5]
KHFS6-3030-1000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de extrusión Acabado superficial Material Dimensión L fija, especificada Longitud total L (longitud efectiva)
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HFSRevestimiento transparenteAleación de aluminio A6N01SS-T5Configurable-50 ~ 1800
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HFSRevestimiento transparenteAleación de aluminio A6N01SS-T5Configurable-1801 ~ 2000
1 Pieza(s)

4 Días

10GFSAnodizado claroAleación de aluminio 6061SS-T6 equivalenteConfigurable-50 ~ 4000
1 Pieza(s)

10 Días

10HFSAnodizado claroAleación de aluminio A6N01SS-T5Configurable-50 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días

10HFSAnodizado claroAleación de aluminio A6N01SS-T5Configurable-1801 ~ 4000
1 Pieza(s)

5 Días

10HFSAnodizado negroAleación de aluminio A6N01SS-T5Configurable-50 ~ 1800
1 Pieza(s)

5 Días

10HFSAnodizado negroAleación de aluminio A6N01SS-T5Configurable-1801 ~ 4000
1 Pieza(s)

4 Días

10HFSLAnodizado negroAleación de aluminio A6N01SS-T5Configurable-50 ~ 4000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HFSAcabado al horno (amarillo)Aleación de aluminio A6N01SS-T5Configurable-50 ~ 1800
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HFSAcabado al horno (amarillo)Aleación de aluminio A6N01SS-T5Configurable-1801 ~ 2000
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10HFSAnodizado claroAleación de aluminio A6N01SS-T5Estándar, fijo1000-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tamaño de extrusión estándar(mm) 30 Tamaño de extrusión 30x30 Serie de extrusión 6 series
Tipo de extrusión Cuadrado Número de ranuras de extrusión 1 ranura-1 ranura Número de superficies acanaladas Cuatro ranuras laterales
Superficie fresada Ninguno Tamaño de extrusión - Ancho (A) (mm)(mm) 30 Tamaño de extrusión - Espesor (T) (mm)(mm) 30

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es la capacidad de carga de esta extrusión?
回答: Las fórmulas para determinar la capacidad de carga de las extrusiones se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p2431.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico