(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Láminas de caucho - color ámbar

Láminas de caucho - color ámbar
  • Descuento por volumen

Tiene una excelente resistencia a la intemperie / química y puede servir como soporte de la pieza de trabajo para la inspección de fugas.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Láminas de caucho - color etileno / butilo / ámbar: imagen relacionada
Láminas de caucho - color etileno / butilo / ámbar: imagen relacionada
· Materiales
■Estándares de exactitud
Tolerancia T
TTolerancia
0.5±0.2
1~3±0.3
5±0.4
10±0.6
15~30-0.5~+2.0

Tolerancia A, B
A, BTolerancia
200 o menos±0.5
201~300±1.0
301~500±1.5
[! ] Para el tipo de adhesivo T5 o más, la cinta adhesiva puede desprenderse del cuerpo. Úselo como fijación temporal o en combinación con fijación con pernos.
[! ] Se ha cambiado la tolerancia de la dimensión A, B. Consulte los estándares de precisión anteriores.
Tipo A seleccionableTipo A, B configurables[M] Material[D] DurezaColor
Sin adhesivoAdhesivoSin adhesivoAdhesivo
AMSEAMSEAAMSETAMSETACaucho color ámbarOrilla A45color ámbar
[ ! ]El espesor del adhesivo es de 0,14 a 0,2 mm. [ ! ]El límite de temperatura para los sellos es de 80 °C.

Especificaciones

■Tipo cuadrado, tipo de banda
Número de parte-A
AMSE5-300
■ A, B Configurable - Estándar / Tipo de agujero
Número de parte-A-B-F-G-Diámetro nominal del tornillo
AMSET10 -110-65      
AMSET4H20-200-150-F140-G100-Z5
■Tipo cuadrado
Número de parteA
TipoT
Sin adhesivo
AMSE
Adhesivo
AMSEA
1300
500
2
3
5
10
15
20
■Tipo de banda
Número de parteA
TipoT
Sin adhesivo
AMSE
Adhesivo
AMSEA
13
5
10
20
30
40
50
80
100
2
3
5
10
[ ! ]L dimensión es de 500 mm.
■A, B configurable - Tipo estándar
Número de parteIncremento de 1 mm
TipoTAB
Sin adhesivo
AMSET
Adhesivo
AMSETA
110~50010~500
2
3
5
10
15
20
[ ! ]A≥B≥T
■A, B configurable - Tipo de orificio
Número de parteIncremento de 1 mm (A≥B≥T)Incremento de 0.5 mmDiámetro nominal del tornillo
TipoNominalTABFGN (a través del orificio)Z (orificio escariado)
Sin adhesivo
AMSET
Adhesivo
AMSETA
1H
2H
3H
4H
6H
125~50025~5005~495
(Tipo 1H)

9~491
(Tipos 2H, 4H)

9~245
(Tipos 3H, 6H)
5~495
(Tipos 1H, 2H, 3H)

9~491
(Tipos 4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
-
2-
3-
5-
1034    
15 4568 
20 4568 
[ ! ]Dimensión F Rango de especificación: Para 1H: d (d 1 ) /2+2.5≤F≤Ad (d 1 ) /2-2.5,
Para 2H, 4H: d (d 1 ) + 5≤F≤Ad (d 1 ) -5,
Para 3H, 6H: d (d 1 ) + 5≤F≤A/2-d (d 1 ) /2-2.5.
[ ! ]Dimensión G Rango de especificación: Para 1H, 2H, 3H: d (d 1 ) /2+2.5≤G≤Bd (d 1 ) /2-2.5,
Para 4H, 6H: d (d 1 ) + 5≤G≤Bd (d 1 ) -5.
(d para agujeros pasantes, d 1 para taladros).
[ ! ]A≥B≥T

Modificaciones

Hojas de goma - Etileno / butilo / color ámbar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AMSE1-3
AMSE1-5
AMSE1-10
AMSE1-20
AMSE1-30
AMSE1-40
AMSE1-50
AMSE1-80
AMSE1-100
AMSE1-300
AMSE1-500
AMSE2-3
AMSE2-5
AMSE2-10
AMSE2-20
AMSE2-30
AMSE2-40
AMSE2-50
AMSE2-80
AMSE2-100
AMSE2-300
AMSE2-500
AMSE3-3
AMSE3-5
AMSE3-10
AMSE3-20
AMSE3-30
AMSE3-40
AMSE3-50
AMSE3-80
AMSE3-100
AMSE3-300
AMSE3-500
AMSE5-3
AMSE5-5
AMSE5-10
AMSE5-20
AMSE5-30
AMSE5-40
AMSE5-50
AMSE5-80
AMSE5-100
AMSE5-300
AMSE5-500
AMSE10-3
AMSE10-5
AMSE10-10
AMSE10-20
AMSE10-30
AMSE10-40
AMSE10-50
AMSE10-80
AMSE10-100
AMSE10-300
AMSE10-500
AMSE15-300
AMSE15-500
AMSE20-300
AMSE20-500
AMSEA1-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCinta adhesiva Espesor T
(mm)
Ancho A
(mm)
Longitud B
(mm)
Especificaciones Maquinado de orificios Diámetro nominal del orificio avellanado [Z] F
(mm)
G
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva13500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva15500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva110500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva120500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva130500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva140500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva150500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva180500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva1100500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva1300300Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva1500500Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva23500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva25500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva210500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva220500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva230500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva240500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva250500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva280500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva2100500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva2300300Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva2500500Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva33500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva35500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva310500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva320500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva330500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva340500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva350500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva380500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva3100500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva3300300Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva3500500Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva53500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva55500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva510500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva520500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva530500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva540500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva550500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva580500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva5100500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva5300300Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva5500500Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva103500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva105500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva1010500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva1020500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva1030500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva1040500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva1050500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva1080500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva10100500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva10300300Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva10500500Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva15300300Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva15500500Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva20300300Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva20500500Tipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva13500Un tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCinta adhesiva Espesor T
(mm)
Ancho A
(mm)
Longitud B
(mm)
Especificaciones Maquinado de orificios Diámetro nominal del orificio avellanado [Z] F
(mm)
G
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N]

Cargando…

Información básica

Material general Caucho Material, detalles Caucho de color ámbar Dureza (Shore, Asker, Penetración) Shore A65
Color Color ámbar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm