(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hojas de uretano

Hojas de uretano
  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones
  • Bajó de Precio

Material excelente en resistencia mecánica y utilizado con fines genéricos.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Hojas de uretano/hojas de uretano antiestáticas: tamaños estándar: Related Image
Hojas de uretano/hojas de uretano antiestáticas: tamaños estándar: Related Image
· Materiales
■Estándares de exactitud
Tolerancia T
TTolerancia
1~4±0.3
5~10±0.4
15~30±0.5

Tolerancia A
ATolerancia
200 o menos±0.5
201~300±1.0
301~400±1.2
401~500±1.5
[ ! ]Para el tipo de adhesivo T4 o más, la cinta adhesiva puede desprenderse del cuerpo. Úselo como fijación temporal o en combinación con la fijación de tornillos.
[ ! ]El límite de temperatura para los sellos es de 80 °C.
TipoTipo[M] Material[H] DurezaColor
Sin adhesivoAdhesivo
Tipo cuadrado, tipo de bandaUTSNUTSNAPoliuretano de éterShore A95Color natural
UTHNUTHNAShore A90
UTMUTMAPoliuretano ésterShore A70
UTLUTLAShore A50
A, B Configurable - tipo estándar/tipo de orificioUTSSNUTSSNAPoliuretano de éterShore A95
UTSHNUTSHNAShore A90
UTSMUTSMAPoliuretano ésterShore A70
UTSLUTSLAShore A50
UTSLLUTSLLAShore A30
[ ! ]Propiedades >> P.389


Especificaciones

■Tipo cuadrado, tipo de banda
Número de piezaA
UTHN8300
■ Tipo A, B configurable
Número de piezaABFGDiámetro nominal del tornillo
UTSHN8
UTSHN4H8

300
200

200
150


F140


G120


N5
■Tipo cuadrado
Número de piezaA
TipoT
Sin adhesivo
UTSN

UTHN

UTM

UTL
Adhesivo
UTSNA

UTHNA

UTMA

UTLA

(Shore A95)

(Shore A90)

(Shore A70)

(Shore A50)
(0.5)100K



300



500
1
2
3
4
5
6
8
10
15
20
25
30
[ ! ]T (0.5) está disponible para UTHN y UTHNA.

■Tipo de banda
Número de piezaA
TipoT
Sin adhesivo
UTSN

UTHN

UTM

UTL
Adhesivo
UTSNA

UTHNA

UTMA

UTLA

(Shore A95)

(Shore A90)

(Shore A70)

(Shore A50)
(0.5)3
5
10
20
30
40
50
80
100
1
2
3
4
5
6
8
10
[ ! ]T (0.5) está disponible para UTHN y UTHNA.
[ ! ]La longitud es de 500 mm.

■A, B configurable - Tipo estándar
Número de piezaIncrementos de 1 mm
TipoTAB
Sin adhesivo
UTSSN
UTSHN
UTSM
UTSL
UTSLL
Adhesivo
UTSSNA
UTSHNA
UTSMA
UTSLA
UTSLLA

(Shore A95)
(Shore A90)
(Shore A70)
(Shore A50)
(Shore A30)
(0.5)10 to 100010 to 1000
1
2
3
4
5
6
8
10
15
20
25
30
[ ! ]T (0.5) está disponible para UTSHN y UTSHNA.
[ ! ]A≥B≥T

■A, B configurable - Tipo de orificio
Número de piezaIncremental de 1 mm (A≥B≥T)Incremental de 0.5 mmDiámetro nominal del tornillo
TipoNominalTABFGN (a través del orificio)Z (orificio escariado)
Sin adhesivo
UTSSN
UTSHN
UTSM
UTSL
UTSLL
Adhesivo
UTSSNA
UTSHNA
UTSMA
UTSLA
UTSLLA

(Shore A95)
(Shore A90)
(Shore A70)
(Shore A50)
(Shore A30)
1H

2H

3H

4H

6H
(0.5)25 to 50025 to 5005 to 495
(Tipo 1H)

9 to 491
(Tipos 2H, 4H)

9 to 245
(Tipos 3H, 6H)
5 to 495
(Tipos 1H, 2H, 3H)

9 to 491
(Tipos 4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
1
2
3
4
5
6
83     
1034    
15 4568 
20 4568 
25 456810
30 456810
[ ! ]A≥B≥T
[ ! ]T (0.5) está disponible solo para UTSHN y UTSHNA.
[ ! ]Rango de especificación de la dimensión F: por 1H:: re (re1) /2+2.5≤F≤Ad (d1)/2-2.5,
Para 2H o 4H:: re (re1) +5≤F≤Ad (d1) - 5,
Para 3H o 6H:: re (re1) +5≤F≤A/2-d (d1)/2-2.5.
[ ! ]Rango de especificación de la dimensión G: por 1H,2H,3H:: re (re1) /2+2.5≤G≤Bd (d1)/2-2.5,
Para 4H, 6H:: re (re1) +5≤G≤Bd (d1) - 5.
(d para agujeros pasantes, d1 para abocardado.)

Modificaciones

Hojas de uretano/hojas de uretano antiestáticas: tamaños estándar: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UTHN0.5-3
UTHN0.5-5
UTHN0.5-10
UTHN0.5-20
UTHN0.5-30
UTHN0.5-40
UTHN0.5-50
UTHN0.5-80
UTHN0.5-100
UTHN0.5-100K
UTHN0.5-300
UTHN0.5-500
UTHN1-3
UTHN1-5
UTHN1-10
UTHN1-20
UTHN1-30
UTHN1-40
UTHN1-50
UTHN1-80
UTHN1-100
UTHN1-100K
UTHN1-300
UTHN1-500
UTHN2-3
UTHN2-5
UTHN2-10
UTHN2-20
UTHN2-30
UTHN2-40
UTHN2-50
UTHN2-80
UTHN2-100
UTHN2-100K
UTHN2-300
UTHN2-500
UTHN3-3
UTHN3-5
UTHN3-10
UTHN3-20
UTHN3-30
UTHN3-40
UTHN3-50
UTHN3-80
UTHN3-100
UTHN3-100K
UTHN3-300
UTHN3-500
UTHN4-3
UTHN4-5
UTHN4-10
UTHN4-20
UTHN4-30
UTHN4-40
UTHN4-50
UTHN4-80
UTHN4-100
UTHN4-100K
UTHN4-300
UTHN4-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCinta adhesiva Espesor T
(mm)
Ancho A
(mm)
Longitud B
(mm)
Material, detalles Dureza (Shore, Asker, Penetración) Especificaciones Maquinado de orificios Diámetro nominal del orificio avellanado [Z] F
(mm)
G
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva0.53500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva0.55500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva0.510500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva0.520500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva0.530500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva0.540500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva0.550500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva0.580500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva0.5100500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva0.5100100[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo cuadradoSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva0.5300300[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo cuadradoSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva0.5500500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo cuadradoSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva13500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva15500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva110500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva120500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva130500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva140500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva150500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva180500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva1100500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva1100100[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo cuadradoSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva1300300[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo cuadradoSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva1500500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo cuadradoSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva23500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva25500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva210500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva220500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva230500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva240500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva250500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva280500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva2100500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva2100100[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo cuadradoSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva2300300[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo cuadradoSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva2500500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo cuadradoSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva33500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva35500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva310500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva320500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva330500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva340500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva350500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva380500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva3100500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva3100100[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo cuadradoSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva3300300[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo cuadradoSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva3500500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo cuadradoSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva43500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva45500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva410500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva420500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva430500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva440500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva450500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva480500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva4100500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo de bandaSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva4100100[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo cuadradoSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva4300300[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo cuadradoSin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva4500500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A90Tipo cuadradoSin alteración de perforación----

Cargando…

 

Información básica

Material general Uretano

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm