(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Aplicaciones, función: Regular
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Cantidad baja (Disponible a partir de 1 pieza)
· Longitud del hilo ℓ (mm): 1
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
CHON | AA forjado en frío | Cromato trivalente |
CHNS | Acero inoxidable 304 equivalente | - |
Número de pieza |
CHON4 |
Número de pieza | P | A (mín.) | (B) | C (Mín.) | D | H | |
Tipo | M | ||||||
CHON | 3 | 0.5 | 7.5 | 6 | 3 | 17 | 8 |
4 | 0.7 | 9 | 8 | 3.6 | 21 | 11 | |
5 | 0.8 | 9 | 8 | 3.6 | 21 | 11 | |
6 | 1.0 | 11.3 | 10 | 4.8 | 26 | 13 | |
8 | 1.25 | 13.3 | 12 | 5.8 | 31 | 16 | |
10 | 1.5 | 16.3 | 14 | 6.7 | 36 | 18 | |
12 | 1.75 | 21 | 15 | 8 | 47 | 23 |
Número de pieza | P | A (mín.) | (B) | C (Mín.) | D | H | |
Tipo | M | ||||||
CHNS (acero inoxidable) | 3 | 0.5 | 7.5 | 4 | 3 | 17 | 9 |
4 | 0.7 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 | |
5 | 0.8 | 8 | 6 | 4 | 21 | 11 | |
6 | 1.0 | 10 | 7 | 4.5 | 27 | 13 | |
8 | 1.25 | 13 | 10 | 6 | 31 | 16 | |
10 | 1.5 | 16 | 16 | 9 | 36 | 18 | |
12 | 1.75 | 20 | 16 | 9 | 48 | 23 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CHNS3 |
CHNS4 |
CHNS5 |
CHNS6 |
CHNS8 |
CHNS10 |
CHNS12 |
CHON3 |
CHON4 |
CHON5 |
CHON6 |
CHON8 |
CHON10 |
CHON12 |
Cargando…
Tipo de hilo | Métrico grueso | Aplicaciones, Funciones | General | Unidad de ventas | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza |
---|---|---|---|---|---|
Longitud de rosca ℓ(mm) | 1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente