(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de fijación de resina

Tornillo de fijación de resina
  • Descuento por volumen

· Forma: Tornillo de fijación
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Solicitud: Estándar
· Material de plastico: PEEK
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal

  • Componentes inCAD
Tornillos de tapa con cabeza hexagonal de resina:Imagen relacionada
< Precauciones >
Los colores de la superficie de los tornillos, tuercas y arandelas de plástico pueden cambiar un poco dependiendo del lote de producción y otras condiciones.
• A veces se pueden ver manchas negras en la superficie, lo que no afecta su rendimiento.
(Nota) La marca de la puerta permanece.
* Utilizable como postes roscados de un extremo en combinación con ambos extremos espaciadores hexagonales de plástico roscados en >> P.222.
· Materiales
Tipo[M] Material
PEKSFPEEK (Polieterétercetona)

Especificaciones

Número de parte
PEKSF4-20
■ Tornillos de fijación de plástico
Número de parteBd1C (Mín.)d (máx.)
TipoM-L
PEKSF3-151.52.222
4-2022.82.52.5
5-202.53.633.5
6-2534.43.54
8-304655.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PEKSF3-15
PEKSF4-20
PEKSF5-20
PEKSF6-25
PEKSF8-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830

Cargando…

  1. 1

Más información

• PEEK-Polieteretercetona
PEEK es plástico semicristalino súperdiseñado con el más alto desempeño. Tiene la mayor resistencia química entre todos los plásticos de ingeniería. Es el único químico generalmente utilizado que puede disolver PEEK en el ácido sulfúrico concentrado. PEEK también se destaca por su resistencia al calor, resistencia a la abrasión, resistencia a la llama y resistencia a la hidrólisis.
[ ! ]Valor característico de los plásticos >> P.221
 

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Tornillo opresor Material Resina
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar Material de plastico PEEK

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico