(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela de plástico - plana, tipos RENW, PPSW, PEKW

Arandela de plástico - plana, tipos RENW, PPSW, PEKW
  • Descuento por volumen

· Forma: Arandelas
· Solicitud: Estándar
· Material: Resina

  • Componentes inCAD
Tornillos de tapa con cabeza hexagonal de resina:Imagen relacionada
< Precauciones >
• Los colores de la superficie de las arandelas de plástico pueden cambiar un poco dependiendo del lote de producción y otras condiciones.
• A veces se pueden ver manchas negras en la superficie, lo que no afecta su rendimiento.
· Materiales
Tipo[M] Material
RENWRENY (Poliamida reforzada con fibra de vidrio MXD6)
PPSWPPS (sulfuro de polifenilenos)
PEKWPEEK (Polieterétercetona)

Especificaciones

Número de parte
PPSW3
■ arandelas de plástico
Número de parteDdtCumplimiento de la norma
TipoNo.RENWPPSWPEKW
RENW
PPSW
PEKW
373.20.5
494.30.8
5105.31
612.56.41.6
8178.41.6
102110.52.0 --
1224132.5--

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PEKW3
PEKW4
PEKW5
PEKW6
PEKW8
PPSW3
PPSW4
PPSW5
PPSW6
PPSW8
RENW3
RENW4
RENW5
RENW6
RENW8
RENW10
RENW12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material: resina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103PEEK (Polieterétercetona)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104PEEK (Polieterétercetona)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105PEEK (Polieterétercetona)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106PEEK (Polieterétercetona)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108PEEK (Polieterétercetona)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103PPS (sulfuro de polifenileno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104PPS (sulfuro de polifenileno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105PPS (sulfuro de polifenileno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106PPS (sulfuro de polifenileno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108PPS (sulfuro de polifenileno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103RENY (Poliamida MXD6)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104RENY (Poliamida MXD6)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105RENY (Poliamida MXD6)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106RENY (Poliamida MXD6)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108RENY (Poliamida MXD6)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010RENY (Poliamida MXD6)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012RENY (Poliamida MXD6)

Cargando…

  1. 1

Más información

• PEEK-Polieteretercetona
PEEK es plástico semicristalino súperdiseñado con el más alto desempeño. Tiene la mayor resistencia química entre todos los plásticos de ingeniería. Es el único químico generalmente utilizado que puede disolver PEEK en el ácido sulfúrico concentrado. PEEK también se destaca por su resistencia al calor, resistencia a la abrasión, resistencia a la llama y resistencia a la hidrólisis.
[ ! ]Valor característico de los plásticos >> P.221
• RENY-Poliamida reforzada con fibra de vidrio MXD6
RENY está basado en la poliamida MXD6 y también es un plástico de ingeniería, cristalino, reforzado con 50% de fibra de vidrio. Tiene la mayor resistencia y elasticidad entre los plásticos de ingeniería, y sobresale tanto en aceite como en resistencia al calor. Por lo tanto, se utiliza como una alternativa al metal.
• PPS-Polifenilensulfuro
PPS es un plástico cristalino súperdiseñado. Tiene una excelente resistencia al calor y sus propiedades físicas no se deterioran, incluso cuando se usa durante largos períodos de tiempo en una atmósfera de alta temperatura. Además, se destaca en resistencia química, características mecánicas, propiedades eléctricas y estabilidad dimensional.
 

Información básica

Tipos Arandela plana Material Resina

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico