(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Estándar
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Material: Resina
· Forma: Estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material |
RENB | RENY (Poliamida reforzada con fibra de vidrio MXD6) |
PPSB | PPS (sulfuro de polifenilenos) |
PEKB | PEEK (Polieterétercetona) |
Número de parte |
PPSB3-10 |
Número de parte | M | A | E | B | Cumplimiento de la norma | |||
x | * Menor que | |||||||
Tipo | M-L | P | RENB | PPSB | PEKB | |||
RENB | 3- 6 | 3x0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | ● | ● | ● |
PPSB | 8 | 3x0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | ● | ● | ● |
PEKB | 10 | 3x0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | ● | ● | ● |
12 | 3x0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | ● | ● | ● | |
15 | 3x0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | ● | ● | ● | |
20 | 3x0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | ● | ● | ● | |
RENB | 4- 6 | 4x0.7 | 7 | 4 | 3 | ● | ● | ● |
PPSB | 8 | 4x0.7 | 7 | 4 | 3 | ● | ● | ● |
PEKB | 10 | 4x0.7 | 7 | 4 | 3 | ● | ● | ● |
12 | 4x0.7 | 7 | 4 | 3 | ● | ● | ● | |
15 | 4x0.7 | 7 | 4 | 3 | ● | ● | ● | |
20 | 4x0.7 | 7 | 4 | 3 | ● | ● | ● | |
RENB | 5- 8 | 5x0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ● | ● | ● |
PPSB | 10 | 5x0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ● | ● | ● |
PEKB | 12 | 5x0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ● | ● | ● |
15 | 5x0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ● | ● | ● | |
20 | 5x0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ● | ● | ● | |
25 | 5x0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ● | ● | ● | |
30 | 5x0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ● | ● | ● | |
RENB | 6-10 | 6x1.0 | 10 | 6 | 5 | ● | ● | ● |
PPSB | 12 | 6x1.0 | 10 | 6 | 5 | ● | ● | ● |
PEKB | 15 | 6x1.0 | 10 | 6 | 5 | ● | ● | ● |
20 | 6x1.0 | 10 | 6 | 5 | ● | ● | ● | |
25 | 6x1.0 | 10 | 6 | 5 | ● | ● | ● | |
30 | 6x1.0 | 10 | 6 | 5 | ● | ● | ● | |
40 | 6x1.0 | 10 | 6 | 5 | ● | ● | ● | |
RENB | 8-15 | 8x1.25 | 13 | 8 | 6 | ● | ● | ● |
PPSB | 20 | 8x1.25 | 13 | 8 | 6 | ● | ● | ● |
PEKB | 25 | 8x1.25 | 13 | 8 | 6 | ● | ● | ● |
30 | 8x1.25 | 13 | 8 | 6 | ● | ● | ● | |
40 | 8x1.25 | 13 | 8 | 6 | ● | ● | ● | |
RENB | 10-15 | 10x1.5 | 16 | 10 | 8 | ● | - | - |
20 | 10x1.5 | 16 | 10 | 8 | ● | - | - | |
25 | 10x1.5 | 16 | 10 | 8 | ● | - | - | |
30 | 10x1.5 | 16 | 10 | 8 | ● | - | - | |
35 | 10x1.5 | 16 | 10 | 8 | ● | - | - | |
40 | 10x1.5 | 16 | 10 | 8 | ● | - | - | |
RENB | 12-20 | 12x1.75 | 18 | 12 | 10 | ● | - | - |
25 | 12x1.75 | 18 | 12 | 10 | ● | - | - | |
30 | 12x1.75 | 18 | 12 | 10 | ● | - | - | |
35 | 12x1.75 | 18 | 12 | 10 | ● | - | - | |
40 | 12x1.75 | 18 | 12 | 10 | ● | - | - |
Carga de ruptura a la tracción N | Par de ruptura torsional N • m | |||||
RENB | PPSB | PEKB | RENB | PPSB | PEKB | |
M3 | ||||||
M4 | ||||||
M5 | ||||||
M6 | ||||||
M8 | ||||||
M10 | - | - | - | - | ||
M12 | - | - | - | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma detallada | Estándar | Forma de orificio de montaje | Cabeza hexagonal | Forma básica | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material | Resina | Tratamiento de superficies | Ninguno | Formas Adicionales | Estándar |
Aplicación | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente