(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Pernos de escariador - hexágono interior

Pernos de escariador - hexágono interior
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Forma: Escariadores
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Forma: Estándar
· Forma adicional: Estándar

  • Componentes inCAD
Pernos de escariador - cabeza hexagonal: Related Image
[ ! ]La cabeza no está estriada.
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Dimensión L seleccionableLongitud configurable
RMBRRMBFRAcero al carbón 1045(Óxido negro)
SRMBRSRMBFRAcero inoxidable 304 equivalente-

Especificaciones

• Dimensión L seleccionable
Número de pieza-L
RMB1R6-32
· Longitud configurable
Número de pieza-L-F
RMBFR5-28-F10
■ Dimensión L seleccionable
Número de piezaLM (grueso)B1AHt1
máx.
TipoDg6
RMBR (D5~8)
SRMBR (D5~8)
5-0.004
-0.012
232629           M5638.53.52.4
6-0.004
-0.012
2326293235         M684104.03
8-0.005
-0.014
   32353638       M8105135.03.75
■Longitud configurable
Número de piezaIncrementos de 1 mmM (grueso)B1AHt1
máx.
d
mín.
a
TipoDg6LF
RMBFR
SRMBFR (D5~8)
5-0.004
-0.012
20~29M≤F≤L-10M538.53.52.49.00.5
6-0.004
-0.012
20~35M6410439.00.5
8-0.005
-0.014
20~38M851353.7510.40.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RMBFR5-[20-29/1]-F[5-19/1]
RMBFR6-[20-35/1]-F[6-25/1]
RMBFR8-[20-38/1]-F[8-28/1]
RMBR5-23
RMBR5-26
RMBR5-29
RMBR6-23
RMBR6-26
RMBR6-29
RMBR6-32
RMBR6-35
RMBR8-32
RMBR8-35
RMBR8-36
RMBR8-38
SRMBFR5-[20-29/1]-F[5-19/1]
SRMBFR6-[20-35/1]-F[6-25/1]
SRMBFR8-[20-38/1]-F[8-28/1]
SRMBR5-23
SRMBR5-26
SRMBR5-29
SRMBR6-23
SRMBR6-26
SRMBR6-29
SRMBR6-32
SRMBR6-35
SRMBR8-32
SRMBR8-35
SRMBR8-36
SRMBR8-38
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Material Tratamiento de superficies Rosca Parte Longitud ℓ
(mm)
Tolerancia de diámetro del eje Especificaciones Longitud L
(mm)
Longitud de Rosca F
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

105-[Acero] Acero al carbón 1045--g6Estándar (redondo)20 ~ 295 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

106-[Acero] Acero al carbón 1045--g6Estándar (redondo)20 ~ 356 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

108-[Acero] Acero al carbón 1045--g6Estándar (redondo)20 ~ 388 ~ 28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10523[Acero] Acero al carbón 1045-6-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10526[Acero] Acero al carbón 1045-6-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10529[Acero] Acero al carbón 1045-6-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10623[Acero] Acero al carbón 1045-8-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10626[Acero] Acero al carbón 1045-8-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10629[Acero] Acero al carbón 1045-8-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10632[Acero] Acero al carbón 1045-8-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635[Acero] Acero al carbón 1045-8-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10832[Acero] Acero al carbón 1045-10-0.014~-0.005---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835[Acero] Acero al carbón 1045-10-0.014~-0.005---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10836[Acero] Acero al carbón 1045-10-0.014~-0.005---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10838[Acero] Acero al carbón 1045-10-0.014~-0.005---
1 Pieza(s)

10 Días o más

105-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-g6Estándar (redondo)20 ~ 295 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

106-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-g6Estándar (redondo)20 ~ 356 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

108-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-g6Estándar (redondo)20 ~ 388 ~ 28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10523[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno6-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10526[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno6-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10529[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno6-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10623[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno8-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10626[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno8-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10629[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno8-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10632[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno8-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno8-0.012~-0.004---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10832[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno10-0.014~-0.005---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno10-0.014~-0.005---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10836[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno10-0.014~-0.005---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10838[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno10-0.014~-0.005---

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Escariadores
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico