(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - punta de perro, acero inoxidable 304, aleación de acero 4137, M4 - M10, grueso

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - punta de perro, acero inoxidable 304, aleación de acero 4137, M4 - M10, grueso
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Tornillo de fijación
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Forma: Estándar

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza hexagonal - Punta lisa: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
Dimensión L seleccionableMSSGAleación de acero 413745HRC~(Óxido negro)
L configurableFMSSGAleación de acero 413745HRC~(Óxido negro)
FMSSGSAcero inoxidable 304 equivalente--

Especificaciones

Número de parte-L-F
MSSG5
FMSSG6
-
-
16
50

-

20
■ Dimensión L seleccionable
Número de parteLB1dbCR
TipoM (grueso)Dimensión de referenciaTolerancia
MSSG41216202530    2 3 -0.1
-0.2
3 0.3 0.5
51216202530    2.5 4 -0.1
-0.2
4 0.3 0.5
612162025303540  3 4-0.1
-0.2
40.3 0.5
8 16202530354045 4 6 -0.1
-0.3
5 0.5 0.5
10  202530354045505 8 -0.1
-0.3
6 0.5 1
■ L configurable
Número de parteL
Incremento de 1 mm
F 1 mm de incrementoB1dCR
TipoM (grueso)Dimensión de referenciaTolerancia
FMSSG
FMSSGS
512~252~30
[ ! ]10≤L-F
2.5 4 -0.1
-0.2
0.3 0.5
26~502.5 4-0.1
-0.2
0.3 0.5
612~403 4-0.1
-0.2
0.3 0.5
41~803 4-0.1
-0.2
0.3 0.5
812~504 6 -0.1
-0.3
0.5 0.5
51~10046-0.1
-0.3
0.5 0.5
1012~505 8 -0.1
-0.3
0.5 1
51~10058-0.1
-0.3
0.5 1

Modificaciones

Tornillos de cabeza hexagonal - Punta lisa: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FMSSG5-[12-50/1]-[2-30/1]
FMSSG6-[12-80/1]-[2-30/1]
FMSSG8-[12-100/1]-[2-30/1]
FMSSG10-[12-100/1]-[2-30/1]
FMSSGS5-[12-50/1]-[2-30/1]
FMSSGS6-[12-80/1]-[2-30/1]
FMSSGS8-[12-100/1]-[2-30/1]
FMSSGS10-[12-100/1]-[2-30/1]
MSSG4-12
MSSG4-12-RC
MSSG4-16
MSSG4-16-RC
MSSG4-20
MSSG4-20-RC
MSSG4-25
MSSG4-25-RC
MSSG4-30
MSSG4-30-RC
MSSG5-12
MSSG5-12-RC
MSSG5-16
MSSG5-16-RC
MSSG5-20
MSSG5-20-RC
MSSG5-25
MSSG5-25-RC
MSSG5-30
MSSG5-30-RC
MSSG6-12
MSSG6-12-RC
MSSG6-16
MSSG6-16-RC
MSSG6-20
MSSG6-20-RC
MSSG6-25
MSSG6-25-RC
MSSG6-30
MSSG6-30-RC
MSSG6-35
MSSG6-35-RC
MSSG6-40
MSSG6-40-RC
MSSG8-16
MSSG8-16-RC
MSSG8-20
MSSG8-20-RC
MSSG8-25
MSSG8-25-RC
MSSG8-30
MSSG8-30-RC
MSSG8-35
MSSG8-35-RC
MSSG8-40
MSSG8-40-RC
MSSG8-45
MSSG8-45-RC
MSSG10-20
MSSG10-20-RC
MSSG10-25
MSSG10-25-RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Material Tratamiento de superficies Trabajo adicional F
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

105-[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-2 ~ 3012 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-2 ~ 3012 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-2 ~ 3012 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-2 ~ 3012 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

105-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-2 ~ 3012 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-2 ~ 3012 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-2 ~ 3012 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-2 ~ 3012 ~ 100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10412[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10412[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoConsejo R mecanizado RC--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10416[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10416[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoConsejo R mecanizado RC--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10420[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoConsejo R mecanizado RC--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10425[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10425[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoConsejo R mecanizado RC--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10430[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10430[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoConsejo R mecanizado RC--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10512[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoConsejo R mecanizado RC--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10516[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10516[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoConsejo R mecanizado RC--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10520[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10520[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoConsejo R mecanizado RC--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10525[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoConsejo R mecanizado RC--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10530[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10530[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoConsejo R mecanizado RC--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10612[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10612[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoConsejo R mecanizado RC--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10616[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10616[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoConsejo R mecanizado RC--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10620[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10620[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoConsejo R mecanizado RC--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10625[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoConsejo R mecanizado RC--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10630[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10630[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoConsejo R mecanizado RC--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10635[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoConsejo R mecanizado RC--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10640[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoConsejo R mecanizado RC--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10816[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10816[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoConsejo R mecanizado RC--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10820[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10820[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoConsejo R mecanizado RC--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10825[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoConsejo R mecanizado RC--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10830[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoConsejo R mecanizado RC--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10835[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoConsejo R mecanizado RC--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10840[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoConsejo R mecanizado RC--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10845[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10845[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoConsejo R mecanizado RC--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101020[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoConsejo R mecanizado RC--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101025[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101025[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoConsejo R mecanizado RC--

Cargando…

Más información

[ ! ] Estos difieren de los tornillos de fijación con punta de perro JIS en la dimensión de la parte de la nariz.
[ ! ]Utilícelos para el bloqueo brusco de los ejes, etc., donde no se imparta carga continua a la parte de la nariz.

Ejemplo

Tornillos de cabeza hexagonal - Punta lisa: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Tornillo opresor Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Dog Point Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico