(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de fijación de punta de perro - M5 - M20, longitud configurable, hexágono interior

Tornillo de fijación de punta de perro - M5 - M20, longitud configurable, hexágono interior
  • Desengrasante

· Forma: Totalmente roscado
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Forma: Estándar

  • Componentes inCAD
Tornillos de fijación - Tomas hexagonales, longitud configurable: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
FSSGAcero al carbón 1045(Óxido negro)
FSSGSAcero inoxidable 304 equivalente-

Especificaciones

Número de parte-L
FSSG6-100
Número de parteL
Incremento de 1 mm
BC (Mín.)d (máx.)b
(Punto de perro)
TipoM
FSSG (Punto de perro)
FSSGS (Punto de perro, acero inoxidable)
520~2502.5 3 4 4
63.0 3.5 4 4
820~4004.0 5 6 5
105.0 6 8 6
126.0 8 8 7
168.0 10 10 9
2010.0 12 12 11

Modificaciones

Tornillos de fijación - Tomas hexagonales, longitud configurable: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FSSG5-[20-250/1]
FSSG6-[20-250/1]
FSSG8-[20-400/1]
FSSG10-[20-400/1]
FSSG12-[20-400/1]
FSSG16-[20-400/1]
FSSG20-[20-400/1]
FSSGS5-[20-250/1]
FSSGS6-[20-250/1]
FSSGS8-[20-400/1]
FSSGS10-[20-400/1]
FSSGS12-[20-400/1]
FSSGS16-[20-400/1]
FSSGS20-[20-400/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno20 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno20 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno20 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno20 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno20 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno20 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno20 ~ 400

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Completamente roscado Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Dog Point Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico