(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de fijación de punta cónica - M2 - M20, grueso, hexágono interior

Tornillo de fijación de punta cónica - M2 - M20, grueso, hexágono interior
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Forma: Estándar
· Forma adicional: Estándar

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Tornillos de fijación hexagonales: punta cónica: imagen relacionada
* Para MSST/MSSTS (Punto de cono), M≥L y las especificaciones en la tabla a continuación son 60 °.
M−L
2−33−44−55−6
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
Dimensión L seleccionableMSST4137 Equivalente de acero aleado45HRC~Pavonado
MSSTSAcero inoxidable 304 equivalente--
L configurableFSSTAcero al carbono 1045-Pavonado
FSSTSAcero inoxidable 304 equivalente--

Especificaciones

Número de parte-L
MSST5 -10
FSST6

-

100
• Dimensión L seleccionable
Número de partePaso de hiloBC
(Mín.)
d (máx.)Cumplimiento de la norma
TipoM-LMSSTMSSTS
(Acero inoxidable)
MSST

MSSTS
(Acero inoxidable)
2-20.40.90.81
  30.40.90.81
  40.40.90.81
2.6-30.451.31.21.2
  40.451.31.21.2
  50.451.31.21.2
3-30.51.51.21.4
  40.51.51.21.4
  50.51.51.21.4
  60.51.51.21.4
  80.51.51.21.4
  100.51.51.21.4
  120.51.51.21.4
4-40.721.52
  50.721.52
  60.721.52
  80.721.52
  100.721.52
  120.721.52
  150.721.52-
  160.721.52-
5-40.82.522.5-
  50.82.522.5
  60.82.522.5
  80.82.522.5
  100.82.522.5
  120.82.522.5
  150.82.522.5-
  160.82.522.5-
  200.82.522.5
Número de partePaso de hiloBC
(Mín.)
d (máx.)Cumplimiento de la norma
TipoM-LMSSTMSSTS
(Acero inoxidable)
MSST

MSSTS
(Acero inoxidable)
6-51.0323-
  61.0323
  81.0323
  101.0323
  121.0323
  151.0323-
  161.0323-
  201.0323
  251.0323
8-61.25435-
  81.25435
  101.25435
  121.25435
  151.25435-
  161.25435-
  201.25435
  251.25435
  301.25435
• L configurable
Número de parteL
Incremento de 1 mm
BC (Mín.)d (máx.)
TipoM
FSST
FSSTS (Acero inoxidable)
520~2502.5 3 1.25
63.0 3.5 1.5
820~4004.0 5 2.0
105.0 6 2.5
126.0 8 3
168.0 10 4
2010.0 12 5

Modificaciones

Tornillo de cabeza hexagonal - punta cónica

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FSST5-[20-250/1]
FSST6-[20-250/1]
FSST8-[20-400/1]
FSST10-[20-400/1]
FSST12-[20-400/1]
FSST16-[20-400/1]
FSST20-[20-400/1]
FSSTS5-[20-250/1]
FSSTS6-[20-250/1]
FSSTS8-[20-400/1]
FSSTS10-[20-400/1]
FSSTS12-[20-400/1]
FSSTS16-[20-400/1]
FSSTS20-[20-400/1]
MSST2-2
MSST2-3
MSST2-4
MSST2.6-3
MSST2.6-4
MSST2.6-5
MSST3-3
MSST3-4
MSST3-5
MSST3-6
MSST3-8
MSST3-10
MSST3-12
MSST4-4
MSST4-5
MSST4-6
MSST4-8
MSST4-10
MSST4-12
MSST4-16
MSST5-4
MSST5-5
MSST5-6
MSST5-8
MSST5-10
MSST5-12
MSST5-16
MSST5-20
MSST6-5
MSST6-6
MSST6-8
MSST6-10
MSST6-12
MSST6-16
MSST6-20
MSST6-25
MSST8-6
MSST8-8
MSST8-10
MSST8-12
MSST8-16
MSST8-20
MSST8-25
MSST8-30
MSSTS2-2
MSSTS2-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Forma básica Material Tratamiento de superficies Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

105-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

106-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

108-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

105-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno20 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

106-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno20 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

108-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno20 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno20 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno20 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno20 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020-[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno20 ~ 400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.63Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.64Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.65Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1035Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1045Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1048Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10410Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10416Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1054Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1056Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10512Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10516Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1066Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1068Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10616Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1086Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1088Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10812Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10816Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022Tornillo opresor[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023Tornillo opresor[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Forma básica Material Tratamiento de superficies Longitud L
(mm)

Cargando…

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Punto de cono
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico