(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de fijación de punta plana - M2 - M20, grueso, hexágono interior

Tornillo de fijación de punta plana - M2 - M20, grueso, hexágono interior
  • En oferta hasta 07/03/25
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Forma: Estándar
· Forma adicional: Estándar

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza hexagonal: punta plana: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[D] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
Dimensión L seleccionableMSSFEquivalente de acero aleado 413745HRC or more(Óxido negro)
MSSFSSUSXM7
L configurableFSSFAcero al carbono 1045(Óxido negro)
FSSFSSUSXM7

Especificaciones

Número de parte-L
MSSF5 -10
FSSF6

-

100
• Dimensión L seleccionable
Número de partePaso de hiloBC
(Mín.)
d (máx.)
TipoM-L
MSSF


MSSFS
(Acero inoxidable)
2-20.40.90.81
  30.40.90.81
  40.40.90.81
2.6-30.451.31.21.2
  40.451.31.21.2
  50.451.31.21.2
3-2.50.51.51.21.4
  30.51.51.21.4
  40.51.51.21.4
  50.51.51.21.4
  60.51.51.21.4
  80.51.51.21.4
  100.51.51.21.4
  120.51.51.21.4
4-30.721.52
  40.721.52
  50.721.52
  60.721.52
  80.721.52
  100.721.52
  120.721.52
  160.721.52
Número de partePaso de hiloBC
(Mín.)
d (máx.)
TipoM-L
MSSF


MSSFS
(Acero inoxidable)
5-40.82.522.5
  50.82.522.5
  60.82.522.5
  80.82.522.5
  100.82.522.5
  120.82.522.5
  160.82.522.5
  200.82.522.5
6-51.0323
  61.0323
  81.0323
  101.0323
  121.0323
  161.0323
  201.0323
  251.0323
8-61.25435
  81.25435
  101.25435
  121.25435
  161.25435
  201.25435
  251.25435
  301.25435
• L configurable
Número de parteL
Incremento de 1 mm
BC
(Mín.)
d (máx.)
TipoM
FSSF
FSSFS (Acero inoxidable)
520~2502.5 3 3.5
63.0 3.5 4.0
820~4004.0 5 5.5
105.0 6 7
126.0 8 8.5
168.0 10 12
2010.0 12 15

Modificaciones

Tornillos de cabeza hexagonal: punta plana: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FSSF5-[20-250/1]
FSSF6-[20-250/1]
FSSF8-[20-400/1]
FSSF10-[20-400/1]
FSSF12-[20-400/1]
FSSF16-[20-400/1]
FSSF20-[20-400/1]
FSSFS5-[20-250/1]
FSSFS6-[20-250/1]
FSSFS8-[20-400/1]
FSSFS10-[20-400/1]
FSSFS12-[20-400/1]
FSSFS16-[20-400/1]
FSSFS20-[20-400/1]
MSSF2-2
MSSF2-3
MSSF2-4
MSSF2.6-3
MSSF2.6-4
MSSF2.6-5
MSSF3-2.5
MSSF3-3
MSSF3-4
MSSF3-5
MSSF3-6
MSSF3-8
MSSF3-10
MSSF3-12
MSSF4-3
MSSF4-4
MSSF4-5
MSSF4-6
MSSF4-8
MSSF4-10
MSSF4-12
MSSF4-16
MSSF5-4
MSSF5-5
MSSF5-6
MSSF5-8
MSSF5-10
MSSF5-12
MSSF5-16
MSSF5-20
MSSF6-5
MSSF6-6
MSSF6-8
MSSF6-10
MSSF6-12
MSSF6-16
MSSF6-20
MSSF6-25
MSSF8-6
MSSF8-8
MSSF8-10
MSSF8-12
MSSF8-16
MSSF8-20
MSSF8-25
MSSF8-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Forma básica Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)

10 Días o más

10520 ~ 250[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

10620 ~ 250[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

10820 ~ 400[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

101020 ~ 400[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

101220 ~ 400[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

101620 ~ 400[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

102020 ~ 400[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

10520 ~ 250[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] SUSXM7[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10620 ~ 250[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] SUSXM7[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

10820 ~ 400[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] SUSXM7[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

101020 ~ 400[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] SUSXM7[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

101220 ~ 400[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] SUSXM7[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

101620 ~ 400[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] SUSXM7[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

102020 ~ 400[Hilo completo] Completamente roscado[Acero inoxidable] SUSXM7[Ninguno] Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.63Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.64Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.65Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032.5Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1033Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1035Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1036Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1038Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10310Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10312Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1043Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1044Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1045Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1046Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1048Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10410Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10412Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10416Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1054Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1056Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1058Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10512Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10516Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10520Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1065Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1066Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1068Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10610Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10612Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10616Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1086Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1088Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10812Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10816Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10820Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10830Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado

Cargando…

 

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico