(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza cónica - M2 - M20, grueso, hexágono interior

Tornillo de cabeza cónica - M2 - M20, grueso, hexágono interior
  • En oferta hasta 15/12/24
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Forma: Estándar
· Forma adicional: Estándar

  • Componentes inCAD
Tornillos de fijación hexagonales: punta de copa: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
Dimensión L seleccionableMSSKEquivalente de acero aleado 413745HRC~(Óxido negro)
MSSUAcero inoxidable 304 equivalente--
L configurableFSSCAcero al carbón 1045-(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-L
MS W1-8 Acero para herramientas -10
FSSC6

-

100
• Dimensión L seleccionable
Número de partePaso de hiloBC
(Mín.)
d (máx.)
TipoM-L
MSSK

(Acero inoxidable)
MSSU
2-20.40.90.81
  30.40.90.81
  40.40.90.81
2.6-30.451.31.21.2
  40.451.31.21.2
  50.451.31.21.2
3-2.50.51.51.21.4
  30.51.51.21.4
  40.51.51.21.4
  50.51.51.21.4
  60.51.51.21.4
  80.51.51.21.4
  100.51.51.21.4
  120.51.51.21.4
4-30.721.52
  40.721.52
  50.721.52
  60.721.52
  80.721.52
  100.721.52
  120.721.52
  160.721.52
5-40.82.522.5
  50.82.522.5
  60.82.522.5
  80.82.522.5
  100.82.522.5
  120.82.522.5
  160.82.522.5
  200.82.522.5
Número de partePaso de hiloBC
(Mín.)
d (máx.)
TipoM-L
MSSK

(Acero inoxidable)
MSSU
6-51.0323
  61.0323
  81.0323
  101.0323
  121.0323
  161.0323
  201.0323
  251.0323
8-61.25435
  81.25435
  101.25435
  121.25435
  161.25435
  201.25435
  251.25435
  301.25435
10-121.5546
  151.5546
  201.5546
  251.5546
  301.5546
12-151.7564.88
  201.7564.88
  251.7564.88
  301.7564.88
• L configurable
Número de parteL
Incremento de 1 mm
BC
(Mín.)
d (máx.)
TipoM
FSSC520~2502.5 3 2.5
63.0 3.5 3
820~4004.0 5 5
105.0 6 6
126.0 8 8
168.0 10 10
2010.0 12 14

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FSSC5-[20-250/1]
FSSC6-[20-250/1]
FSSC8-[20-400/1]
FSSC10-[20-400/1]
FSSC12-[20-400/1]
FSSC16-[20-400/1]
FSSC20-[20-400/1]
MSSK2-2
MSSK2-3
MSSK2-4
MSSK2.6-3
MSSK2.6-4
MSSK2.6-5
MSSK3-2.5
MSSK3-3
MSSK3-4
MSSK3-5
MSSK3-6
MSSK3-8
MSSK3-10
MSSK3-12
MSSK4-3
MSSK4-4
MSSK4-5
MSSK4-6
MSSK4-8
MSSK4-10
MSSK4-12
MSSK4-16
MSSK5-4
MSSK5-5
MSSK5-6
MSSK5-8
MSSK5-10
MSSK5-12
MSSK5-16
MSSK5-20
MSSK6-5
MSSK6-6
MSSK6-8
MSSK6-10
MSSK6-12
MSSK6-16
MSSK6-20
MSSK6-25
MSSK8-6
MSSK8-8
MSSK8-10
MSSK8-12
MSSK8-16
MSSK8-20
MSSK8-25
MSSK8-30
MSSK10-12
MSSK10-15
MSSK10-20
MSSK10-25
MSSK10-30
MSSK12-15
MSSK12-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Forma básica Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)

10 Días o más

10520 ~ 250[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

10620 ~ 250[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

10820 ~ 400[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

101020 ~ 400[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

101220 ~ 400[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

101620 ~ 400[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)

10 Días o más

102020 ~ 400[Hilo completo] Completamente roscado[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1023Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1024Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.63Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.64Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.65Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032.5Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1033Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1034Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1038Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1043Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1044Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1046Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1048Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10410Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10416Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1054Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1056Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1058Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10512Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10516Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1065Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1066Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1068Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10616Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10625Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1086Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1088Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10812Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10816Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101012Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101015Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101025Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101215Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101220Tornillo opresor[Acero] Acero de aleación 4137[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado

Cargando…

 

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Punto de copa
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico