(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos y espárragos totalmente roscados: longitud configurable, calibre de rosca clase 2

Pernos y espárragos totalmente roscados: longitud configurable, calibre de rosca clase 2
  • Desengrasante

· Forma: Totalmente roscado (Ambos extremos)
· Solicitud: Estándar
· Forma: Estándar
· Forma adicional: Estándar
· Forma de la punta: extremo plano

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Varillas roscadas configurables - totalmente roscadas -: imagen relacionada
[ ! ] El tipo de tornillo de ambos extremos contiene una porción de rosca incompleta.
Porción de hilo incompleta (Valores de referencia)
M3–6: 0,5 a 2 milímetros,M8–16: 1 a 2 milímetros,M20–30: 1 a 3,5 mm
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
GruesoFino
FWBFWBPAcero al carbono 1045(Óxido negro)
FWBNNiquelado sin electrolítico
FWBSFWBSPAcero inoxidable 304 equivalente

Especificaciones

Numero de parte-L-E-F
FWBS6-100-E10-F10
■ Tornillos a la derecha de ambos extremos
Numero de parteIncremento de 1 mmPaso de hiloCumplimiento de la norma
TipoMLEFFWBFWBNFWBS
(Clase 2, Grueso)
FWB
FWBN
FWBS
320 hasta 1005 a 150 hasta 150.5
420 hasta 1505 hasta 1000 hasta 1000.7
520 hasta 2500.8
61
820 hasta 6001.25
101.5
1220 hasta 8001.75
162
202.5
243-
303.5-
[! ] E≤Mx5 F = 0 o M / 2≤F≤Mx5 Cuando F = 0, las roscas no se mecanizan en el lado de la dimensión F.
Numero de parteIncremento de 1 mmPaso de hilo
TipoMLEF
(Clase 2, fina)
FWBP
FWBSP
520 hasta 2505 hasta 1000 hasta 1000.5
60.75
820 hasta 6001
101.25
1220 hasta 8001.25
161.5
201.5
[! ] E≤Mx5 F = 0 o M / 2≤F≤Mx5 Cuando F = 0, las roscas no se mecanizan en el lado de la dimensión F.

Modificaciones

Varillas roscadas configurables - Totalmente roscadas -: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FWB3-[20-100/1]-E[5-15/1]-F0
FWB3-[20-100/1]-E[5-15/1]-F[0-15/1]
FWB4-[20-150/1]-E[5-100/1]-F0
FWB4-[20-150/1]-E[5-100/1]-F[0-100/1]
FWB5-[20-250/1]-E[5-100/1]-F0
FWB5-[20-250/1]-E[5-100/1]-F[0-100/1]
FWB6-[20-250/1]-E[5-100/1]-F0
FWB6-[20-250/1]-E[5-100/1]-F[0-100/1]
FWB8-[20-600/1]-E[5-100/1]-F0
FWB8-[20-600/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1]
FWB10-[20-600/1]-E[5-100/1]-F0
FWB10-[20-600/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1]
FWB12-[20-800/1]-E[5-100/1]-F[0-100/1]
FWB16-[20-800/1]-E[5-100/1]-F0
FWB16-[20-800/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1]
FWB20-[20-800/1]-E[5-100/1]-F0
FWB20-[20-800/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1]
FWB24-[20-800/1]-E[5-100/1]-F0
FWB24-[20-800/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1]
FWB30-[20-800/1]-E[5-100/1]-F0
FWB30-[20-800/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1]
FWBN3-[20-100/1]-E[5-15/1]-F0
FWBN3-[20-100/1]-E[5-15/1]-F[0-15/1]
FWBN4-[20-150/1]-E[5-20/1]-F0
FWBN4-[20-150/1]-E[5-20/1]-F[0-20/1]
FWBN5-[20-250/1]-E[5-25/1]-F0
FWBN5-[20-250/1]-E[5-25/1]-F[0-25/1]
FWBN6-[20-250/1]-E[5-30/1]-F0
FWBN6-[20-250/1]-E[5-30/1]-F[0-30/1]
FWBN8-[20-600/1]-E[5-40/1]-F0
FWBN8-[20-600/1]-E[5-40/1]-F[0-40/1]
FWBN10-[20-600/1]-E[5-50/1]-F0
FWBN10-[20-600/1]-E[5-50/1]-F[0-50/1]
FWBN12-[20-800/1]-E[5-60/1]-F0
FWBN12-[20-800/1]-E[5-60/1]-F[0-60/1]
FWBN16-[20-800/1]-E[5-80/1]-F0
FWBN16-[20-800/1]-E[5-80/1]-F[0-80/1]
FWBN20-[20-800/1]-E[5-100/1]-F0
FWBN20-[20-800/1]-E[5-100/1]-F[0-100/1]
FWBP5-[20-250/1]-E[5-25/1]-F0
FWBP5-[20-250/1]-E[5-25/1]-F[0-25/1]
FWBP6-[20-250/1]-E[5-30/1]-F0
FWBP6-[20-250/1]-E[5-30/1]-F[0-30/1]
FWBP8-[20-600/1]-E[5-40/1]-F0
FWBP8-[20-600/1]-E[5-40/1]-F[0-40/1]
FWBP10-[20-600/1]-E[5-50/1]-F0
FWBP10-[20-600/1]-E[5-50/1]-F[0-50/1]
FWBP12-[20-800/1]-E[5-60/1]-F0
FWBP12-[20-800/1]-E[5-60/1]-F[0-60/1]
FWBP16-[20-800/1]-E[5-80/1]-F0
FWBP16-[20-800/1]-E[5-80/1]-F[0-80/1]
FWBP20-[20-800/1]-E[5-100/1]-F0
FWBP20-[20-800/1]-E[5-100/1]-F[0-100/1]
FWBS3-[20-100/1]-E[5-15/1]-F0
FWBS3-[20-100/1]-E[5-15/1]-F[0-15/1]
FWBS4-[20-150/1]-E[5-100/1]-F0
FWBS4-[20-150/1]-E[5-100/1]-F[0-100/1]
FWBS5-[20-250/1]-E[5-100/1]-F0
FWBS5-[20-250/1]-E[5-100/1]-F[5-100/1]
FWBS6-[20-250/1]-E[5-100/1]-F0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Longitud L
(mm)
Longitud de Rosca E
(mm)
Longitud de Rosca F
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

103[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 1005 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

103[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 1005 ~ 150 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

104[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 1505 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

104[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 1505 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 2505 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 2505 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 2505 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 2505 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 6005 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 6005 ~ 1005 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 6005 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 6005 ~ 1005 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 8005 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 8005 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 8005 ~ 1005 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 8005 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 8005 ~ 1005 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1024[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 8005 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1024[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 8005 ~ 1005 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 8005 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 8005 ~ 1005 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

103[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos20 ~ 1005 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

103[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos20 ~ 1005 ~ 150 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

104[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos20 ~ 1505 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

104[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos20 ~ 1505 ~ 200 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos20 ~ 2505 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos20 ~ 2505 ~ 250 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos20 ~ 2505 ~ 300
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos20 ~ 2505 ~ 300 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos20 ~ 6005 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos20 ~ 6005 ~ 400 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos20 ~ 6005 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos20 ~ 6005 ~ 500 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos20 ~ 8005 ~ 600
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos20 ~ 8005 ~ 600 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos20 ~ 8005 ~ 800
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos20 ~ 8005 ~ 800 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos20 ~ 8005 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045[Niquelado sin electrolítico] Niquelado sin electrodos20 ~ 8005 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 2505 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 2505 ~ 250 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 2505 ~ 300
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 2505 ~ 300 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 6005 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 6005 ~ 400 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 6005 ~ 500
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 6005 ~ 500 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 8005 ~ 600
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 8005 ~ 600 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 8005 ~ 800
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 8005 ~ 800 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 8005 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045[Recubrimiento de óxido negro] Pavonado20 ~ 8005 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

103[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno20 ~ 1005 ~ 150
1 Pieza(s)

9 Días o más

103[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno20 ~ 1005 ~ 150 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

104[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno20 ~ 1505 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

104[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno20 ~ 1505 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno20 ~ 2505 ~ 1000
1 Pieza(s)

9 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno20 ~ 2505 ~ 1005 ~ 100
1 Pieza(s)

9 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno20 ~ 2505 ~ 1000

Cargando…

 

Información básica

Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Totalmente roscado (ambos extremos) Formas Adicionales Estándar
Aplicación Estándar Grado roscado Clase 2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico