(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pernos y espárragos completamente roscados - hexágono interior, longitud configurable

Pernos y espárragos completamente roscados - hexágono interior, longitud configurable
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Totalmente roscado
· Solicitud: Estándar
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal
· Forma: Estándar
· Forma adicional: Estándar

  • Componentes inCAD
Varillas roscadas de longitud configurable: con cabeza hexagonal: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
GruesaFino
FABBFABBPAcero al carbón 1045(Óxido negro)
FABBN-Niquelado electrolítico
FABBSFABBSPAcero inoxidable 304 equivalente-

Especificaciones

Número de parte-L
FABB5-30
FABB6-75
■Pernos: completamente roscados: longitud seleccionable (FABB, FABBS)
Número de parteLPaso de hiloB
TipoM
(Grueso)
FABB
53035 50      0.82.5
63035405060  100  13
8 354050607080100  1.254
1030 4050607080100120 1.55
1230 40 6070801001201501.756
16      8010012015028
 
Número de parteLPaso de hiloB
TipoM
(Grueso)
FABBS
5 3540455060  0.82.5
630354045506080 13
8    506080 1.254
10    50 801001.55
■Pernos: completamente roscados: longitud configurable
Número de parteL
Incremento de 1 mm
Paso de hiloBCumplimiento de la norma
TipoMGruesaFinoFABBFABBNFABBSFABBPFABBSP
(Grueso)
FABB
FABBN
FABBS
(Fino)
FABBP
FABBSP
420~450.7-2---
520~2500.80.52.5
610.753
820~4001.2514
101.51.255
121.751.256
1621.58
202.51.510

Modificaciones

Varillas roscadas de longitud configurable: con cabeza hexagonal: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FABB4-[20-45/1]
FABB5-30
FABB5-35
FABB5-50
FABB5-[20-250/1]
FABB6-30
FABB6-35
FABB6-40
FABB6-50
FABB6-60
FABB6-100
FABB6-[20-250/1]
FABB8-35
FABB8-40
FABB8-50
FABB8-60
FABB8-70
FABB8-80
FABB8-100
FABB8-[20-400/1]
FABB10-30
FABB10-40
FABB10-50
FABB10-60
FABB10-70
FABB10-80
FABB10-100
FABB10-120
FABB10-[20-400/1]
FABB12-30
FABB12-40
FABB12-60
FABB12-70
FABB12-80
FABB12-100
FABB12-120
FABB12-150
FABB12-[20-400/1]
FABB16-80
FABB16-100
FABB16-120
FABB16-150
FABB16-[20-400/1]
FABB20-[20-400/1]
FABBN5-[20-250/1]
FABBN6-[20-250/1]
FABBN8-[20-400/1]
FABBN10-[20-400/1]
FABBN12-[20-400/1]
FABBN16-[20-400/1]
FABBN20-[20-400/1]
FABBP5-[20-250/1]
FABBP6-[20-250/1]
FABBP8-[20-400/1]
FABBP10-[20-400/1]
FABBP12-[20-400/1]
FABBP16-[20-400/1]
FABBP20-[20-400/1]
FABBS4-[20-45/1]
FABBS5-35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Material Clase de fuerza Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

104-[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (configurable)20 ~ 45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10530[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (configurable)-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10535[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10550[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)

9 Días o más

105-[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (configurable)20 ~ 250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10640[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10650[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10660[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106100[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (configurable)20 ~ 250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10840[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10850[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10860[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10870[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10880[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108100[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (configurable)20 ~ 400
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101030[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101040[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101050[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101060[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101070[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101080[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010100[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010120[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (configurable)20 ~ 400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101230[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101240[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101260[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101270[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101280[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012100[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012120[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012150[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012-[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (configurable)20 ~ 400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101680[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016100[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016120[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016150[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (fija)-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (configurable)20 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (configurable)20 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

105-[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (configurable)20 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (configurable)20 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (configurable)20 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (configurable)20 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012-[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (configurable)20 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (configurable)20 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (configurable)20 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

105-[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (configurable)20 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

106-[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (configurable)20 ~ 250
1 Pieza(s)

9 Días o más

108-[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (configurable)20 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010-[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (configurable)20 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012-[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (configurable)20 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1016-[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (configurable)20 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

1020-[Acero] Acero al carbón 1045Longitud L (configurable)20 ~ 400
1 Pieza(s)

9 Días o más

104-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Longitud L (configurable)20 ~ 45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10535[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Longitud L (fija)-

Cargando…

 

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Completamente roscado Formas Adicionales Estándar
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico