(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillos cautivos: tapa de cabeza hueca hexagonal con arandela de nailon, acero inoxidable

Tornillos cautivos: tapa de cabeza hueca hexagonal con arandela de nailon, acero inoxidable
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

[Especificaciones del producto]
· Material: Acero inoxidable 304
· Clase de fuerza: Equivalente a A2-70
· Tamaño: M3 - M8

  • Componentes inCAD
Tornillos de la tapa - Tipo de tapa de cabeza hueca: Imagen relacionada
Tornillos de la tapa - Tipo de tapa de cabeza hueca: Imagen relacionada
El tornillo no se soltará de la cubierta cuando la cubierta se retire del marco.
(Sin embargo, requiere el mecanizado de la tapa para evitar que los tornillos se caigan).
· Materiales
Clase de fuerza: equivalente a A2−70
[M] Material 304 Acero inoxidable equivalente

Especificaciones

Número de parte--L
GUTBN3
-
4
-
12
Número de parteLAEBdD
TipoM (grueso)
GUTBN
324 8 1215    5.532.52.27
3.5 68101215    5.532.52.27
4  810121520   5.532.52.27
43 68101215    743310
5   10121520   743310
53  810121520   8.5543.912
6    12152025  8.5543.912
64  810121520   10654.512
8    121520 30 10654.512
85  81012 20   13866.314
10     1520 304013866.314

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GUTBN3-2-4
GUTBN3-2-8
GUTBN3-2-12
GUTBN3-2-15
GUTBN3-3.5-6
GUTBN3-3.5-8
GUTBN3-3.5-10
GUTBN3-3.5-12
GUTBN3-3.5-15
GUTBN3-4-8
GUTBN3-4-10
GUTBN3-4-12
GUTBN3-4-15
GUTBN3-4-20
GUTBN4-3-6
GUTBN4-3-8
GUTBN4-3-10
GUTBN4-3-12
GUTBN4-3-15
GUTBN4-5-10
GUTBN4-5-12
GUTBN4-5-15
GUTBN4-5-20
GUTBN5-3-8
GUTBN5-3-10
GUTBN5-3-12
GUTBN5-3-15
GUTBN5-3-20
GUTBN5-6-12
GUTBN5-6-15
GUTBN5-6-20
GUTBN5-6-25
GUTBN6-4-8
GUTBN6-4-10
GUTBN6-4-12
GUTBN6-4-15
GUTBN6-4-20
GUTBN6-8-12
GUTBN6-8-15
GUTBN6-8-20
GUTBN6-8-30
GUTBN8-5-8
GUTBN8-5-10
GUTBN8-5-12
GUTBN8-5-20
GUTBN8-10-15
GUTBN8-10-20
GUTBN8-10-30
GUTBN8-10-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Rosca Parte Longitud ℓ
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10342
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10382
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103152
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10363.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10383.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103103.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103123.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103153.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10384
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103154
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103204
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10463
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10483
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104153
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10583
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105153
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105156
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10684
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106154
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106204
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106158
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106208
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10885
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1084010

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma detallada Estándar Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida
Forma básica Tornillos de cubierta Aplicación Estándar Clase de resistencia (inoxidable) A2-70

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico