(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillos cautivos - tapa de cabeza hueca hexagonal, acero inoxidable, longitud configurable

Tornillos cautivos - tapa de cabeza hueca hexagonal, acero inoxidable, longitud configurable
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

[Especificaciones del producto]
· Material: Acero inoxidable 304
· Clase de fuerza: Equivalente a A2-70
· Tamaño: M2 - M8

  • Componentes inCAD
Tornillos de nloqueo - Tipo de bloqueo de cabeza cilíndrica: Imagen relacionada
· Materiales
Clase de fuerza: equivalente a A2−70
[M] Material 304 Acero inoxidable equivalente

Especificaciones

Número de parte--L
GUTB5
-
6
-
12
Número de parteLAEBd
TipoM (grueso)
GUTB22.5468101215    3.821.51.5
2.63 68101215    4.52.521.8
32468101215    5.532.52.2
3.5 68101215    5.532.52.2
4  810121520   5.532.52.2
43 68101215    7433
5   10121520   7433
53  810121520   8.5543.9
6    12152025  8.5543.9
64  810121520   10654.5
8    1215202530 10654.5
85  810121520   13866.3
10    12152025304013866.3

Modificaciones

Tornillos de bloqueo - Tipo de bloqueo de cabeza cilíndrica: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GUTB2-2.5-4
GUTB2-2.5-6
GUTB2-2.5-8
GUTB2-2.5-10
GUTB2-2.5-12
GUTB2-2.5-15
GUTB2-MC[2-6/1]-LC[4-15/1]
GUTB2.6-3-6
GUTB2.6-3-8
GUTB2.6-3-10
GUTB2.6-3-12
GUTB2.6-3-15
GUTB2.6-MC[2-8/1]-LC[6-15/1]
GUTB3-2-4
GUTB3-2-6
GUTB3-2-8
GUTB3-2-10
GUTB3-2-12
GUTB3-2-15
GUTB3-3.5-6
GUTB3-3.5-8
GUTB3-3.5-10
GUTB3-3.5-12
GUTB3-3.5-15
GUTB3-4-8
GUTB3-4-10
GUTB3-4-12
GUTB3-4-15
GUTB3-4-20
GUTB3-MC[2-9/1]-LC[4-20/1]
GUTB4-3-6
GUTB4-3-8
GUTB4-3-10
GUTB4-3-12
GUTB4-3-15
GUTB4-5-10
GUTB4-5-12
GUTB4-5-15
GUTB4-5-20
GUTB4-MC[3-12/1]-LC[6-20/1]
GUTB5-3-8
GUTB5-3-10
GUTB5-3-12
GUTB5-3-15
GUTB5-3-20
GUTB5-6-12
GUTB5-6-15
GUTB5-6-20
GUTB5-6-25
GUTB5-MC[3-15/1]-LC[8-25/1]
GUTB6-4-8
GUTB6-4-10
GUTB6-4-12
GUTB6-4-15
GUTB6-4-20
GUTB6-8-12
GUTB6-8-15
GUTB6-8-20
GUTB6-8-25
GUTB6-8-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Rosca Parte Longitud ℓ
(mm)
Cambio de longitud [LC]
(mm)
Cambio de longitud de hilo [MC]
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10242.5--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10262.5--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10282.5--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102102.5--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102122.5--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102152.5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

102--4 ~ 152 ~ 6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.663--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.683--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.6103--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.6123--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.6153--
1 Pieza(s)

10 Días o más

102.6--6 ~ 152 ~ 8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10342--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10362--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10382--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103102--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103122--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103152--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10363.5--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10383.5--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103103.5--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103123.5--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103153.5--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10384--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103104--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103124--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103154--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103204--
1 Pieza(s)

10 Días o más

103--4 ~ 202 ~ 9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10463--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10483--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104103--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104123--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104153--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104105--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104125--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104155--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104205--
1 Pieza(s)

10 Días o más

104--6 ~ 203 ~ 12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10583--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105103--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105123--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105153--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105203--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105126--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105156--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105206--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105256--
1 Pieza(s)

10 Días o más

105--8 ~ 253 ~ 15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10684--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106104--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106124--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106154--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106204--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106128--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106158--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106208--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106258--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106308--

Cargando…

 

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma detallada Estándar Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar
Forma básica Tornillos de cubierta Aplicación Estándar Clase de resistencia (inoxidable) A2-70

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico