(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca hexagonal - 316 SS

Tuerca hexagonal - 316 SS
  • Descuento por volumen

Perno de acero inoxidable 316 con mejor resistencia a la corrosión que el acero inoxidable 304.

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza hueca - 316 SS: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 316 L
Clase de resistencia: SSCB A4-70
RSSCB A4-50 Equivalente

Especificaciones

Número de parte
SSLBNR5
■ Tuercas de acero inoxidable 316 L
Número de parteB(e)T
TipoM
SSLBNR35.56.42.4
478.13.2
589.24
61011.55
813156.5
101719.68
121921.910

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSLBNR3
SSLBNR4
SSLBNR5
SSLBNR6
SSLBNR8
SSLBNR10
SSLBNR12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1

Más información

Tornillos de cabeza hueca - 316 SS: Imagen relacionada
Propiedades del acero inoxidable 316 L
• El acero inoxidable 316 L está compuesto de acero inoxidable 304 con molibdeno agregado, que tiene una alta resistencia a la corrosión.

Método de prueba
Cumple con el método de prueba de ciclo en JIS H 8502 para una prueba de corrosión compleja.

Condiciónes de la prueba
① Prueba de rociado de agua salada (5% NaCl. 35°C) 2 horas
②Dry (60°C) 4hr
③Húmedo (95% HR. 35°C) 2 horas
Un ciclo dura 8 horas.
 

Información básica

Material Acero inoxidable 316 L Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico