(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de cabeza cilíndrica - 316 SS

Tornillos de cabeza cilíndrica - 316 SS
  • Descuento por volumen

Perno de acero inoxidable 316 con mejor resistencia a la corrosión que el acero inoxidable 304.

  • Componentes inCAD
Tornillos de cabeza cilíndrica - 316 SS: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 316 L
Clase de resistencia: SSCB A4-70
RSSCB A4-50 Equivalente

Especificaciones

Número de parte
SSCB5-12
■ Tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable 316 L
Número de parteMxPAEB
TipoM-L
SSCB3-63x0.55.532.5
  83x0.55.532.5
  103x0.55.532.5
  123x0.55.532.5
  153x0.55.532.5
  203x0.55.532.5
SSCB4-84x0.7743
  104x0.7743
  124x0.7743
  154x0.7743
  204x0.7743
SSCB5-85x0.88.554
  105x0.88.554
  125x0.88.554
  155x0.88.554
  205x0.88.554
  255x0.88.554
SSCB6-106x1.01065
  126x1.01065
  156x1.01065
  206x1.01065
  256x1.01065
SSCB8-158x1.251386
  208x1.251386
  258x1.251386
  308x1.251386
SSCB10-2010x1.516108
  2510x1.516108
  3010x1.516108
  3510x1.516108
SSCB12-2012x1.75181210
  2512x1.75181210
  3012x1.75181210
  3512x1.75181210
  4012x1.75181210

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSCB3-6
SSCB3-8
SSCB3-10
SSCB3-12
SSCB3-15
SSCB3-20
SSCB4-8
SSCB4-10
SSCB4-12
SSCB4-15
SSCB4-20
SSCB5-8
SSCB5-10
SSCB5-12
SSCB5-15
SSCB5-20
SSCB5-25
SSCB6-10
SSCB6-12
SSCB6-15
SSCB6-20
SSCB6-25
SSCB8-15
SSCB8-20
SSCB8-25
SSCB8-30
SSCB10-20
SSCB10-25
SSCB10-30
SSCB10-35
SSCB12-20
SSCB12-25
SSCB12-30
SSCB12-35
SSCB12-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101240

Cargando…

  1. 1

Más información

Tornillos de cabeza cilíndrica - 316 SS: Imagen relacionada
Propiedades del acero inoxidable 316 L
• El acero inoxidable 316 L está compuesto de acero inoxidable 304 con molibdeno agregado, que tiene una alta resistencia a la corrosión.

Método de prueba
Cumple con el método de prueba de ciclo en JIS H 8502 para una prueba de corrosión compleja.

Condiciónes de la prueba
① Prueba de rociado de agua salada (5% NaCl. 35°C) 2 horas
②Dry (60°C) 4hr
③Húmedo (95% HR. 35°C) 2 horas
Un ciclo dura 8 horas.
 

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar Material Acero inoxidable 316 L
Tratamiento de superficies Ninguno Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Vendido individualmente (Min. 1 pieza)
Aplicación Estándar Clase de resistencia (inoxidable) A4-70

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico