(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Espaciadores con brida - Para aislamiento térmico.

Espaciadores con brida - Para aislamiento térmico.
  • Descuento por volumen

El material aislante térmico sobresale tanto en resistencia de aislamiento como en aislamiento térmico. Temperatura de funcionamiento de hasta 400 C (750 F). Superior a PEEK 250 C (500 F), vidrio epoxi 180 C (350 F) y resina fluorada (PTFE) 250 C (500 F).

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Debido a la alta demanda mundial y a las limitaciones actuales de fabricación, algunos de los productos de esta página web pueden no estar disponibles. Si necesita más información, póngase en contacto con ventas@misumimex.com
Arandelas / collares de aislamiento térmico: imagen relacionada
[ ! ]Se utiliza el mismo material que para HIPLA en P.1679.
· Materiales
Tipo[M] Material
Collar con bridaDJBMaterial de aislamiento térmico

Especificaciones

Número de parte-D-L
DJB4-8-15
■ Collar con brida (material de aislamiento térmico)
Número de parteDLH
TipoV
DJB38   10  12
4810  1015 14
5 1012 10152015
6 1012 10152020
8  12 10152025
10   2010152030

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DJB3-8-10
DJB4-8-10
DJB4-8-15
DJB4-10-10
DJB4-10-15
DJB5-10-10
DJB5-10-15
DJB5-10-20
DJB5-12-10
DJB5-12-15
DJB5-12-20
DJB6-10-10
DJB6-10-15
DJB6-10-20
DJB6-12-10
DJB6-12-15
DJB6-12-20
DJB8-12-10
DJB8-12-15
DJB8-12-20
DJB10-20-10
DJB10-20-15
DJB10-20-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro externo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201020

Cargando…

  1. 1

Más información

Arandelas / collares de aislamiento térmico: imagen relacionada
■ Características del material de aislamiento térmico (los valores que se muestran a continuación son solo de referencia).
Propiedades mecánicasCaracterísticas térmicas y eléctricas.
independienteMPa108Temperatura de deflexión bajo carga (1.82 Mpa)°C400~
Alargamiento%0.7Coeficiente de Expansión Lineal1/°C2.6~3.5x10-5 *2
Resistencia a la flexiónVerticalMPa145~130 *1Conductividad térmicaW/m • K
(cal/cm/seg/° C)
0.24
(5.7x10-4)
Constante dieléctrica (1 MHz)-3.8
Módulo de flexión17900Factor de disipación (1 MHz)-0.005
Fuerza comprensivaVertical439~410 *1Resistividad de volumenΩ-cm1.0x1014
Paralela98 ~ 90 *1Rigidez dieléctrica (voltaje de ruptura)kV/mm15
Resistencia al impacto Izot (con muesca)J/cm2.9Resistencia al arcosegundo345
Dureza RockwellRR113Absorción de humedad (a 23°Cx24h)%0.05
Contenido de fibra de vidrio-DisponibleTemperatura ambiente de funcionamiento°C~400
Gravedad específica-2.0    
[ ! ] * 1 La resistencia a la flexión mantiene el valor mínimo incluso a 400 grados centígrados.
[ ! ] * 2 2.6 = temperatura ambiente a 200°C, 3.5 = temperatura ambiente a 400°C.
 

Información básica

A Con hombro Material Material de aislamiento térmico Material detallado Material de aislamiento térmico
Tipo de agujero A través del orificio Forma de venta Se vende por separado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm