(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se agregan <Nuevo> tamaño más grande con D=25 y 30 mm (se muestra en rojo). [6/30/2023]
El material aislante térmico sobresale tanto en resistencia de aislamiento como en aislamiento térmico. Temperatura de funcionamiento de hasta 400 C (750 F). Superior a PEEK 250 C (500 F), vidrio epoxi 180 C (350 F) y resina fluorada (PTFE) 250 C (500 F).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | |
Arandelas | DJW | Material de aislamiento térmico |
Collar | DJC |
Número de parte | - | V | - | T |
DJW10 | - | 3 | - | 5 |
Número de parte | - | V | - | L |
DJC8 | - | 3 | - | 10 |
Número de parte | V | T | ||||||
Tipo | D | |||||||
DJW | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 5 | |||
12 | 4 | 5 | 6 | 3 5 | ||||
16 | 5 | 6 | 8 | 3 5 | ||||
20 | 5 | 6 | 8 | 3 5 | ||||
25 | 5 | 5 | ||||||
6 | 8 | 10 | 3 5 |
Número de parte | V | L | ||||||
Tipo | D | |||||||
DJC | 8 | 3 | 4 | 5 | 10 30 | |||
10 | 4 | 5 | 6 | |||||
12 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||
16 | 5 | 6 | 8 | |||||
20 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Propiedades mecánicas | Características térmicas y eléctricas. | |||||
independiente | MPa | 108 | Temperatura de deflexión bajo carga (1.82 Mpa) | °C | 400~ | |
Alargamiento | % | 0.7 | Coeficiente de Expansión Lineal | 1/°C | 2.6~3.5x10-5 *2 | |
Resistencia a la flexión | Vertical | MPa | 145~130 *1 | Conductividad térmica | W/m • K (cal/cm/seg/° C) | 0.24 (5.7x10-4) |
Constante dieléctrica (1 MHz) | - | 3.8 | ||||
Módulo de flexión | 17900 | Factor de disipación (1 MHz) | - | 0.005 | ||
Fuerza comprensiva | Vertical | 439~410 *1 | Resistividad de volumen | Ω-cm | 1.0x1014 | |
Paralela | 98 ~ 90 *1 | Rigidez dieléctrica (voltaje de ruptura) | kV/mm | 15 | ||
Resistencia al impacto Izot (con muesca) | J/cm | 2.9 | Resistencia al arco | segundo | 345 | |
Dureza Rockwell | R | R113 | Absorción de humedad (a 23°Cx24h) | % | 0.05 | |
Contenido de fibra de vidrio | - | Disponible | Temperatura ambiente de funcionamiento | °C | ~400 | |
Gravedad específica | - | 2.0 | ||||
[ ! ] * 1 La resistencia a la flexión mantiene el valor mínimo incluso a 400 grados centígrados. [ ! ] * 2 2.6 = temperatura ambiente a 200°C, 3.5 = temperatura ambiente a 400°C. |
A | Estándar | Material | Material de aislamiento térmico | Material detallado | Material de aislamiento térmico |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de agujero | A través del orificio | Forma de venta | Se vende por separado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente