(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los materiales cerámicos (alúmina 96 y alúmina 92) son fuertes, rígidos pero quebradizos (resistencia a la tracción de 1000 a 1500 mpa). Pueden soportar altas temperaturas con resistencia al calor de hasta 1500C (2700F). Son químicamente inertes.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [ M ] Material | ||
Collar con brida | CERAB | Cerámico | Alúmina 92 |
Número de parte | - | L |
CERAB6 | - | 10 |
Número de parte | L | H | D | |||||
Tipo | V | |||||||
CERAB | 3 | 8 | 10 | 15 | 10 | 6 | ||
4 | 12 | 8 | ||||||
5 | 15 | 10 | ||||||
6 | 20 | 10 | ||||||
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 12 | |||
10 | 30 | 14 | ||||||
12 | 15 | 20 | 25 | 35 | 20 | |||
16 | 40 | 20 | ||||||
20 | 45 | 25 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Nombre del material de propiedades | Alumina 92 | Alúmina 96 | Fibra cerámica | |
Descomposición dieléctrica paralela a la laminación | kV/mm | ~10 | 10 | - |
Fuerza de resistencia de volumen | Ω-cm | ~1014 | ~1014 | - |
Resistencia a la flexión | kN/cm2 | 24~34 | 33 | - |
Fuerza comprensiva | kN/cm2 | 147~245 | 210 | |
independiente | MPa | 1000~1200 | 1500 | 0.6 |
Coeficiente de expansión | 1/°C | 8x10-6 | 7.6x10-6 | - |
Conductividad térmica | cal/cm/seg/° C | 3.6~5.0x10-2 | 5.0x10-2 | 1.7x10-4 |
Resistencia al calor | °C | 1000~1200 | 1500 | 1300 |
Ratio de absorción de agua | % | 0 | 0 | - |
Gravedad específica | - | 3.7 | 3.8 | 0.25 |
material principal | - | Al 2 O 3 (92%) | Al 2 O 3 (96%) | - |
A | Con hombro | Material | Cerámica | Material detallado | Alumina 92 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de agujero | A través del orificio | Forma de venta | Se vende por separado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente