(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El uso combinado con tubos cuadrados y soportes para soportes, las abrazaderas de puntal pueden evitar la rotación al cambiar la configuración.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios |
BLQQD | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) | Tornillo de cabeza hexagonal |
NLQQD | Niquelado electrolítico | ||
ALQQD | Aleación de aluminio 6063 | Anodizado negro | |
HLQQD | Anodizado claro | ||
SLQQD | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte |
SLQQD10 |
Número de parte | D1H7 | A | B | C | E | F | H | S | M (grueso) | d | W | |||
Tipo | DD8 | |||||||||||||
Plaza y plaza, Perpendicular Configuración BLQQD NLQQD ALQQD HLQQD SLQQD | 10 | +0.077 +0.050 | 10 | +0.015 0 | 45 | 16 | 16 | 15 | 15 | 9 | - | M5 | 5.5 | 2 |
12 | +0.077 +0.050 | 12 | +0.018 0 | 49 | 16 | 16 | 16 | 17 | 10 | - | M5 | 5.5 | 2 | |
15 | +0.077 +0.050 | 15 | +0.018 0 | 57 | 22 | 22 | 18 | 21 | 12 | 11 | M5 | 5.5 | 2 | |
20 | +0.098 +0.065 | 20 | +0.021 0 | 69 | 28 | 28 | 22 | 25 | 15 | 14 | M6 | 6.6 | 2 | |
25 | +0.098 +0.065 | 25 | +0.021 0 | 83 | 32 | 32 | 25 | 33 | 18 | 16 | M6 | 6.6 | 2 | |
[ ! ]La tolerancia de D D8 y D 1H7 son las tolerancias antes de cortar. [ ! ]La tolerancia D D8 recomendada de los ejes de ajuste y la tolerancia D 1H7 de los ejes de ajuste son de 0 a -0.12 y g6 y g8 respectivamente. Se recomienda apretar con una llave larga. |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ALQQD10 |
ALQQD12 |
ALQQD15 |
ALQQD20 |
ALQQD25 |
BLQQD10 |
BLQQD12 |
BLQQD15 |
BLQQD20 |
BLQQD25 |
HLQQD10 |
HLQQD12 |
HLQQD15 |
HLQQD20 |
HLQQD25 |
NLQQD10 |
NLQQD12 |
NLQQD15 |
NLQQD20 |
NLQQD25 |
SLQQD10 |
SLQQD12 |
SLQQD15 |
SLQQD20 |
SLQQD25 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Perpendicular | Forma del poste | Cuadrado | Diámetro combinado de postes | Igual diámetro |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente