(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazaderas para Postes - Cuadrado y redondo, configuración perpendicular.

Abrazaderas para Postes - Cuadrado y redondo, configuración perpendicular.
  • Descuento por volumen

El uso combinado con tubos cuadrados y soportes para soportes, las abrazaderas de puntal pueden evitar la rotación al cambiar la configuración.

  • Componentes inCAD
Abrazaderas de puntal - Agujero redondo / cuadrado: imagen relacionada
[ ! ]Cuando D = 10, 12, no hay dimensión S. Solo hay 1 tornillo en el centro para apretar.
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
BLQDAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de cabeza hexagonal
NLQDNiquelado electrolítico
ALQDAleación de aluminio 6063Anodizado negro
HLQDAnodizado claro
SLQDAcero inoxidable 304-
[ ! ]Accesorios: los tornillos CB (P.2-171) se incluyen con productos de óxido negro / anodizado negro, y los tornillos SCB (P.2-173) se incluyen con los otros productos, respectivamente.

Especificaciones

Número de parte
ALQD20
Número de parteD1H7ABCEFHSM (grueso)dW
TipoDD8
Cuadrado y redondo,
Perpendicular
Configuración
BLQD
NLQD
ALQD
HLQD
SLQD
10+0.077
+0.050
10+0.015
0
45161615159-M55.52
12+0.077
+0.050
12+0.018
0
491616161710-M55.52
15+0.077
+0.050
15+0.018
0
57222218211211M55.52
20+0.098
+0.065
20+0.021
0
69282822251514M66.62
25+0.098
+0.065
25+0.021
0
83323225331816M66.62
[ ! ]La tolerancia de D D8 y D 1H7 son las tolerancias antes de cortar.
[ ! ]La tolerancia D D8 recomendada de los ejes de ajuste y la tolerancia D 1H7 de los ejes de ajuste son de 0 a -0.12 y g6 y g8 respectivamente.
Se recomienda apretar con una llave larga.
 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ALQD10
ALQD12
ALQD15
ALQD20
ALQD25
BLQD10
BLQD12
BLQD15
BLQD20
BLQD25
HLQD10
HLQD12
HLQD15
HLQD20
HLQD25
NLQD10
NLQD12
NLQD15
NLQD20
NLQD25
SLQD10
SLQD12
SLQD15
SLQD20
SLQD25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de publicaciones
(mm)
Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025AluminioAnodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025AceroRecubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025AluminioAnodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025AceroNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020Acero inoxidableNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025Acero inoxidableNo provisto

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Perpendicular Forma del poste Redondo / Cuadrado Diámetro combinado de postes Igual diámetro