(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Capaz de evitar que el sensor/cámara gire durante los cambios de configuración.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material |
STAQ | Acero inoxidable 304 |
Número de parte | - | L |
STAQ20 | - | 300 |
Número de parte | L Incremento de 1 mm | (d) | ||
Tipo | D | |||
STAQ | 10 | 0 -0.1 | 40~600 | 8 |
12 | 0 -0.1 | 40~600 | 10 | |
15 | 0 -0.1 | 40~600 | 13 | |
20 | 0 -0.12 | 40~800 | 17.6 | |
25 | 0 -0.12 | 40~800 | 22.6 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
STAQ10-[40-600/1] |
STAQ12-[40-600/1] |
STAQ15-[40-600/1] |
STAQ20-[40-800/1] |
STAQ25-[40-800/1] |
Cargando…
Tipo | Cuadrado | Extremo (izquierdo) | Recto | Extremo (derecho) | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero inoxidable 304 | Tratamiento de superficies | No provisto | Estilo | Hueco |
Escala grabada | Sin escala | Piloto (cóncavo-convexo al final) | No provisto | A | Tubo cuadrado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente