(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Postes Cuadrados - Sin grabado, sólido, longitud configurable.

Postes Cuadrados - Sin grabado, sólido, longitud configurable.

Nuevo: Se suman D=30, 35, 40 y 50. [julio de 2023]
Capaz de evitar que el sensor/cámara gire durante los cambios de configuración.

  • Componentes inCAD
Publicaciones para soportes de dispositivos de orificio cuadrado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
STNQAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L
STNQ12
-
200
Número de parteL
Incremento de 1 mm
TipoD
STNQ100
-0.1
40~600
120
-0.1
40~600
150
-0.1
40~600
200
-0.12
40~800
250
-0.12
40~800

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STNQ10-[40-600/1]
STNQ12-[40-600/1]
STNQ15-[40-600/1]
STNQ20-[40-800/1]
STNQ25-[40-800/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de publicación
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

14 Días o más

101040 ~ 600
1 Pieza(s)

14 Días o más

101240 ~ 600
1 Pieza(s)

14 Días o más

101540 ~ 600
1 Pieza(s)

14 Días o más

102040 ~ 800
1 Pieza(s)

14 Días o más

102540 ~ 800

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Cuadrado Extremo (izquierdo) Recto Extremo (derecho) Recto
Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies No provisto Estilo Sólido
Escala grabada Sin escala Piloto (cóncavo-convexo al final) No provisto A Barra cuadrada

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm