(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bases para Postes - Brida cuadrada con guía, de hierro fundido, montaje lateral.

Bases para Postes - Brida cuadrada con guía, de hierro fundido, montaje lateral.
  • Descuento por volumen

Adecuado para montaje lateral en línea portadora.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Soportes para dispositivos: montaje lateral, tubería: imagen relacionada
· Materiales
■ Solo soporte
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
SSTFNúmero de clase de hierro fundido 35Capa de conversión de óxido negro o fosfatoTornillo de ajuste
SSTFMNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de pieza
SSTF20
Número de piezaAB(E)(S)FG(H)ThK(J)M
TipoDSoportesH7
Solo soporte

SSTF
SSTFM
10+0.015
0
583526264219281218154.511M4
12+0.018
0
643528284718301218165.513M4
15+0.018
0
72403131522033.51220186.615M5
20+0.021
0
824540406225421225226.615M5
25+0.021
0
100604949753651.5123027918M6
30+0.021
0
106605454803657123030918M6
35+0.025
0
118806565904067.51540351120M8
40+0.025
0
1258070709540731540381120M8
50+0.025
0
140100808010650831550431424M10

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSTF10
SSTF12
SSTF15
SSTF20
SSTF25
SSTF30
SSTF35
SSTF40
SSTF50
SSTFM10
SSTFM12
SSTFM15
SSTFM20
SSTFM25
SSTFM30
SSTFM35
SSTFM40
SSTFM50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del poste D
(mm)
Tratamiento de superficie de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfato
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfato
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfato
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfato
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfato
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfato
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfato
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfato
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfato
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Niquelado sin electrolítico

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Separar / Establecer artículo Objeto unico Indicaciones de montaje Montaje en pared Forma de soporte Brida cuadrada
Forma del poste Redondo Tipo de mensaje No provisto Material de soporte Número de clase de hierro fundido 35
Método de fijación posterior Tornillo opresor Forma de orificio de montaje orificio escariado Accesorios de fijación posterior Tornillo opresor
Tipo de venta Solo soporte

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm