(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Adecuado para montaje lateral en línea portadora.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Correo | Soporte | Accesorios | ||
Material dureza | Tratamiento de superficies | Material | Tratamiento de superficies | ||
SSTA | Equivalente al acero bajo en carbón 1045 Endurecimiento por induccion | - | Número de clase de hierro fundido 35 | Recubrimiento de conversión de óxido negro o fosfato | Tornillo de fijación Tornillo de cabeza hexagonal Tapa (P.2143) |
MSSTA | 1045 equivalente de acero al carbono | Niquelado sin electrolítico | |||
SSTAM | Equivalente al acero bajo en carbón 1045 Endurecimiento por induccion | Niquelado sin electrolítico | Número de clase de hierro fundido 35 | Niquelado sin electrolítico | |
MSSTAM | 1045 equivalente de acero al carbono |
Número de pieza | — | L |
MSSTA30 | — | 300 |
Número de pieza | L Incrementos de 1 mm | A | B | (E) | (S) | F | G | (H) | T | ℓ | h | K | (J) | M | (d) | Accesorios Tornillos de cabeza hueca hexagonal | |||
Tipo | D | Publicacionesg6 | SoportesH7 | ||||||||||||||||
(Hueco) SSTA MSSTA SSTAM MSSTAM | 10 | -0.005 -0.014 | +0.015 0 | 50 to 250 | 58 | 35 | 26 | 26 | 42 | 19 | 28 | 12 | 18 | 15 | 4.5 | 11 | M4 | 6 | M4-20 × 4 piezas |
12 | -0.006 -0.017 | +0.018 0 | 50 to 300 | 64 | 35 | 28 | 28 | 47 | 18 | 30 | 12 | 18 | 16 | 5.5 | 13 | M4 | 6 | M5-20 × 4 piezas | |
15 | -0.006 -0.017 | +0.018 0 | 75 to 350 | 72 | 40 | 31 | 31 | 52 | 20 | 33.5 | 12 | 20 | 18 | 6.6 | 15 | M5 | 10 | M6-25 × 4 piezas | |
20 | -0.007 -0.020 | +0.021 0 | 75 to 400 | 82 | 45 | 40 | 40 | 62 | 25 | 42 | 12 | 25 | 22 | 6.6 | 15 | M5 | 12 | M6-25 × 4 piezas | |
25 | -0.007 -0.020 | +0.021 0 | 75 to 450 | 100 | 60 | 49 | 49 | 75 | 36 | 51.5 | 12 | 30 | 27 | 9 | 18 | M6 | 15 | M8-25x4 piezas | |
30 | -0.007 -0.020 | +0.021 0 | 100 to 450 | 106 | 60 | 54 | 54 | 80 | 36 | 57 | 12 | 30 | 30 | 9 | 18 | M6 | 16 | M8-25x4 piezas | |
35 | -0.009 -0.025 | +0.025 0 | 125 to 500 | 118 | 80 | 65 | 65 | 90 | 40 | 67.5 | 15 | 40 | 35 | 11 | 20 | M8 | 20 | M10-35 × 4 piezas | |
40 | -0.009 -0.025 | +0.025 0 | 150 to 500 | 125 | 80 | 70 | 70 | 95 | 40 | 73 | 15 | 40 | 38 | 11 | 20 | M8 | 23 | M10-35 × 4 piezas | |
50 | -0.009 -0.025 | +0.025 0 | 200 to 600 | 140 | 100 | 80 | 80 | 106 | 50 | 83 | 15 | 50 | 43 | 14 | 24 | M10 | 31 | M12-35 × 4 piezas |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MSSTA10-[50-250/1] |
MSSTA12-[50-300/1] |
MSSTA15-[75-350/1] |
MSSTA20-[75-400/1] |
MSSTA25-[75-450/1] |
MSSTA30-[100-450/1] |
MSSTA35-[125-500/1] |
MSSTA40-[150-500/1] |
MSSTA50-[200-600/1] |
MSSTAM10-[50-250/1] |
MSSTAM12-[50-300/1] |
MSSTAM15-[75-350/1] |
MSSTAM20-[75-400/1] |
MSSTAM25-[75-450/1] |
MSSTAM30-[100-450/1] |
MSSTAM35-[125-500/1] |
MSSTAM40-[150-500/1] |
MSSTAM50-[200-600/1] |
SSTA10-[50-250/1] |
SSTA12-[50-300/1] |
SSTA15-[75-350/1] |
SSTA20-[75-400/1] |
SSTA25-[75-450/1] |
SSTA30-[100-450/1] |
SSTA35-[125-500/1] |
SSTA40-[150-500/1] |
SSTA50-[200-600/1] |
SSTAM10-[50-250/1] |
SSTAM12-[50-300/1] |
SSTAM15-[75-350/1] |
SSTAM20-[75-400/1] |
SSTAM25-[75-450/1] |
SSTAM30-[100-450/1] |
SSTAM35-[125-500/1] |
SSTAM40-[150-500/1] |
SSTAM50-[200-600/1] |
Cargando…
Separar / Establecer artículo | Juego | Indicaciones de montaje | Montaje en pared | Forma de soporte | Brida cuadrada |
---|---|---|---|---|---|
Forma del poste | Redondo | Tipo de mensaje | Tubos | Material de soporte | Número de clase de hierro fundido 35 |
Método de fijación posterior | Tornillo opresor | Publicar material | Acero al carbono 1045 o equivalente | Forma de orificio de montaje | orificio escariado |
Accesorios de fijación posterior | Tornillo opresor | Agujero de espiga | No provisto | Tipo de venta | Juego |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente