(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conjunto de Soporte - Eje hueco, con brida cuadrada, montaje lateral.

Conjunto de Soporte - Eje hueco, con brida cuadrada, montaje lateral.

Área de montaje más pequeña en un promedio de 36% que el tipo de montaje lateral.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Soportes para soporte de montaje lateral compacto: imagen relacionada
[! ] Los orificios de montaje están roscados para el montaje en la parte delantera o trasera.
・Materiales
■ Conjuntos (postes + soportes)
TipoCorreoSoporteAccesorios
Material durezaTratamiento de superficiesMaterialTratamiento de superficies
CCTA1045 Equivalente de acero al carbono endurecido por inducción-Número de clase de hierro fundido 35Recubrimiento de conversión de óxido negro o fosfatoTornillo de fijación
Tornillos de cabeza hueca hexagonal
Tapa
(P.2143)
MCCTA1045 equivalente de acero al carbonoNiquelado sin electrolítico
MCCTAM1045 equivalente de acero al carbonoNiquelado sin electrolíticoNúmero de clase de hierro fundido 35Niquelado sin electrolítico
* Caja endurecida por inducción (poste): 58HRC ~, profundidad de 1.0 a 1.5
* Puede que no haya niquelado no electrolítico en los extremos y ranuras de los postes.  

Especificaciones

Número de piezaL
CCTA20350
Número de piezaL
Incrementos de 1 mm
ABFGE(H)ThK
(d1)
(R)M(d)Accesorios
Tornillos de cabeza hueca hexagonal
TipoDPublicacionesg6SoportesH7
(Hueco)
CCTA
MCCTA
MCCTAM
10-0.005
-0.014
+0.015
0
50 to 25045303315232691813M5
(4.3)
13M46M5-20 × 4 piezas
12-0.006
-0.017
+0.018
0
50 to 30048333518252891814M5
(4.3)
14M46M5-20 × 4 piezas
15-0.006
-0.017
+0.018
0
75 to 350553540202831.592016M6
(5.2)
15.5M510M6-25 × 4 piezas
20-0.007
-0.020
+0.021
0
75 to 40065405022364092520M6
(5.2)
20M511.7M6-25 × 4 piezas
25-0.007
-0.020
+0.021
0
75 to 450804860254449.593025M8
(6.8)
24.5M615.2M8-25x4 piezas
30-0.007
-0.020
+0.021
0
100 to 45085486525495593028M8
(6.8)
27M616M8-25x4 piezas
35-0.009
-0.025
+0.025
0
125 to 5001056080305965.5124033M10
(8.6)
32.5M820.1M10-35 × 4 piezas
40-0.009
-0.025
+0.025
0
150 to 5001106085306471124036M10
(8.6)
35M822.7M10-35 × 4 piezas
50-0.009
-0.025
+0.025
0
200 to 6001207095407481125041M10
(8.6)
40M1030.8M10-35 × 4 piezas

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CCTA10-[50-250/1]
CCTA12-[50-300/1]
CCTA15-[75-350/1]
CCTA20-[75-400/1]
CCTA25-[75-450/1]
CCTA30-[100-450/1]
CCTA35-[125-500/1]
CCTA40-[150-500/1]
MCCTA10-[50-250/1]
MCCTA12-[50-300/1]
MCCTA15-[75-350/1]
MCCTA20-[75-400/1]
MCCTA25-[75-450/1]
MCCTA30-[100-450/1]
MCCTA35-[125-500/1]
MCCTA40-[150-500/1]
MCCTA50-[200-600/1]
MCCTAM10-[50-250/1]
MCCTAM12-[50-300/1]
MCCTAM15-[75-350/1]
MCCTAM20-[75-400/1]
MCCTAM25-[75-450/1]
MCCTAM30-[100-450/1]
MCCTAM35-[125-500/1]
MCCTAM40-[150-500/1]
MCCTAM50-[200-600/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del poste D
(mm)
Tratamiento de superficie de soporte Tratamiento de superficie posterior Tratamiento post termal L
(mm)
1 Pieza(s)

14 Días o más

1010[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNo provistoInducción endurecida50 ~ 250
1 Pieza(s)

14 Días o más

1012[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNo provistoInducción endurecida50 ~ 300
1 Pieza(s)

14 Días o más

1015[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNo provistoInducción endurecida75 ~ 350
1 Pieza(s)

14 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNo provistoInducción endurecida75 ~ 400
1 Pieza(s)

14 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNo provistoInducción endurecida75 ~ 450
1 Pieza(s)

14 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNo provistoInducción endurecida100 ~ 450
1 Pieza(s)

14 Días o más

1035[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNo provistoInducción endurecida125 ~ 500
1 Pieza(s)

14 Días o más

1040[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNo provistoInducción endurecida150 ~ 500
1 Pieza(s)

14 Días o más

1010[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

14 Días o más

1012[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

14 Días o más

1015[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

14 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

14 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

14 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNiquelado sin electrolíticoNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

14 Días o más

1035[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNiquelado sin electrolíticoNo provisto125 ~ 500
1 Pieza(s)

14 Días o más

1040[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNiquelado sin electrolíticoNo provisto150 ~ 500
1 Pieza(s)

14 Días o más

1050[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoNiquelado sin electrolíticoNo provisto200 ~ 600
1 Pieza(s)

14 Días o más

1010Niquelado sin electrolíticoNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

14 Días o más

1012Niquelado sin electrolíticoNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

14 Días o más

1015Niquelado sin electrolíticoNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

14 Días o más

1020Niquelado sin electrolíticoNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

14 Días o más

1025Niquelado sin electrolíticoNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

14 Días o más

1030Niquelado sin electrolíticoNiquelado sin electrolíticoNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

14 Días o más

1035Niquelado sin electrolíticoNiquelado sin electrolíticoNo provisto125 ~ 500
1 Pieza(s)

14 Días o más

1040Niquelado sin electrolíticoNiquelado sin electrolíticoNo provisto150 ~ 500
1 Pieza(s)

14 Días o más

1050Niquelado sin electrolíticoNiquelado sin electrolíticoNo provisto200 ~ 600

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Separar / Establecer artículo Juego Indicaciones de montaje Montaje en pared Forma de soporte Brida cuadrada
Forma del poste Redondo Tipo de mensaje Tubos Material de soporte Número de clase de hierro fundido 35
Método de fijación posterior Tornillo opresor Publicar material Acero al carbono 1045 o equivalente Forma de orificio de montaje Orificio roscado interno
Accesorios de fijación posterior Tornillo opresor Agujero de espiga No provisto Tipo de venta Juego

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm