(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjunto de Soporte - Eje sólido, base con brida cuadrada, con agujeros ranurados.

Soportes para dispositivos: brida cuadrada con orificios ranurados en el eje X, tubería: imagen relacionada
・Materiales
■ Conjuntos (postes + soportes)
TipoCorreoSoporteAccesorios
Ajuste horizontalAjuste verticalMaterial durezaTratamiento de superficiesMaterialTratamiento de superficies
ASTXASTYEquivalente al acero bajo en carbón 1045
Endurecimiento por induccion
-Número de clase de hierro fundido 35Recubrimiento de conversión de óxido negro o fosfatoTornillo de fijación
Tornillo de cabeza hexagonal
Arandelas
AQTXAQTY1045 equivalente de acero al carbonoNiquelado sin electrolítico
AMTXAMTYEquivalente al acero bajo en carbón 1045
Endurecimiento por induccion
Niquelado sin electrolíticoNúmero de clase de hierro fundido 35Niquelado sin electrolítico
APTXAPTY1045 equivalente de acero al carbono
ACTXACTYAcero inoxidable 304-
* Caja endurecida por inducción (poste): 58HRC ~, profundidad de 1.0 a 1.5
* Puede que no haya niquelado no electrolítico en los extremos y ranuras de los postes.
* Para tornillos de cabeza hueca hexagonal, un soporte de óxido negro coincide con un tornillo de óxido negro y un soporte de niquelado no electrolítico coincide con un tornillo de cromato trivalente.
[ ! ]No se puede aplicar tratamiento de superficie en el interior de los orificios ranurados.
 

Especificaciones

Número de pieza-L
ASTX30-400
Número de piezaL
Incrementos de 1 mm
Adj. AbarcarABFXFYGXGYKWD1(D3)HTMAccesorios
Tornillos de cabeza hueca hexagonal
TipoDg6
Juego
Ajuste horizontal
10-0.005
-0.014
50~250±2.55630404014144.552628351118M4M4-20 × 4 piezas
(Sólido)
ASTX
AQTX
AMTX
APTX
ACTX
12-0.006
-0.017
50~300±2.56236444418185.552830351118M4M5-20 × 4 piezas
15-0.006
-0.017
75~350±37040505020206.663133401120M5M6-25 × 4 piezas
20-0.007
-0.020
75~400±58050566035256.6104043451125M5M6-25 × 4 piezas
 25-0.007
-0.020
75~450±510060707536309104552501130M6M8-25x4 piezas
Ajuste vertical30-0.007
-0.020
100~450±510660758036309105056601130M6M8-25x4 piezas
(Sólido)
ASTY
AQTY
AMTY
APTY
ACTY
35-0.009
-0.025
125~500±7.5118808090504011155560701440M8M10-35 × 4 piezas
40-0.009
-0.025
150~500±7.5125808895504011156066801440M8M10-35 × 4 piezas
50-0.009
-0.025
200~600±10140100951067050142070771001450M10M12-35 × 4 piezas

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ACTX10-[50-250/1]
ACTX12-[50-300/1]
ACTX15-[75-350/1]
ACTX20-[75-400/1]
ACTX25-[75-450/1]
ACTX30-[100-450/1]
ACTX35-[125-500/1]
ACTX40-[150-500/1]
ACTX50-[200-600/1]
ACTY10-[50-250/1]
ACTY12-[50-300/1]
ACTY15-[75-350/1]
ACTY20-[75-400/1]
ACTY25-[75-450/1]
ACTY30-[100-450/1]
ACTY35-[125-500/1]
ACTY40-[150-500/1]
ACTY50-[200-600/1]
AMTX10-[50-250/1]
AMTX12-[50-300/1]
AMTX15-[75-350/1]
AMTX20-[75-400/1]
AMTX25-[75-450/1]
AMTX30-[100-450/1]
AMTX35-[125-500/1]
AMTX40-[150-500/1]
AMTX50-[200-600/1]
AMTY10-[50-250/1]
AMTY12-[50-300/1]
AMTY15-[75-350/1]
AMTY20-[75-400/1]
AMTY25-[75-450/1]
AMTY30-[100-450/1]
AMTY35-[125-500/1]
AMTY40-[150-500/1]
AMTY50-[200-600/1]
APTX10-[50-250/1]
APTX12-[50-300/1]
APTX15-[75-350/1]
APTX20-[75-400/1]
APTX25-[75-450/1]
APTX30-[100-450/1]
APTX35-[125-500/1]
APTX40-[150-500/1]
APTX50-[200-600/1]
APTY10-[50-250/1]
APTY12-[50-300/1]
APTY15-[75-350/1]
APTY20-[75-400/1]
APTY25-[75-450/1]
APTY30-[100-450/1]
APTY35-[125-500/1]
APTY40-[150-500/1]
APTY50-[200-600/1]
AQTX10-[50-250/1]
AQTX12-[50-300/1]
AQTX15-[75-350/1]
AQTX20-[75-400/1]
AQTX25-[75-450/1]
AQTX30-[100-450/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del poste D
(mm)
Tratamiento de superficie de soporte Publicar material Tratamiento de superficie posterior Tratamiento post termal Dirección del agujero ranurado L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provistoMontaje lateral50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provistoMontaje lateral50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provistoMontaje lateral75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provistoMontaje lateral75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provistoMontaje lateral75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provistoMontaje lateral100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provistoMontaje lateral125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provistoMontaje lateral150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provistoMontaje lateral200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provistoMontaje vertical50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provistoMontaje vertical50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provistoMontaje vertical75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provistoMontaje vertical75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provistoMontaje vertical75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provistoMontaje vertical100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provistoMontaje vertical125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provistoMontaje vertical150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provistoMontaje vertical200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaMontaje lateral50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaMontaje lateral50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaMontaje lateral75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaMontaje lateral75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaMontaje lateral75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaMontaje lateral100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaMontaje lateral125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaMontaje lateral150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaMontaje lateral200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaMontaje vertical50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaMontaje vertical50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaMontaje vertical75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaMontaje vertical75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaMontaje vertical75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaMontaje vertical100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaMontaje vertical125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaMontaje vertical150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaMontaje vertical200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoMontaje lateral50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoMontaje lateral50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoMontaje lateral75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoMontaje lateral75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoMontaje lateral75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoMontaje lateral100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoMontaje lateral125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoMontaje lateral150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoMontaje lateral200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoMontaje vertical50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoMontaje vertical50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoMontaje vertical75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoMontaje vertical75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoMontaje vertical75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoMontaje vertical100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoMontaje vertical125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoMontaje vertical150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoMontaje vertical200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoMontaje lateral50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoMontaje lateral50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoMontaje lateral75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoMontaje lateral75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoMontaje lateral75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoMontaje lateral100 ~ 450

Cargando…

 

Información básica

Separar / Establecer artículo Juego Indicaciones de montaje Montaje horizontal Forma de soporte Brida cuadrada
Forma del poste Redondo Tipo de mensaje Sólido Material de soporte Número de clase de hierro fundido 35
Método de fijación posterior Tornillo opresor Forma de orificio de montaje Agujero ranurado Accesorios de fijación posterior Tornillo opresor
Agujero de espiga No provisto Tipo de venta Juego