(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjunto de Soporte - Eje sólido, base con brida cuadrada, hierro fundido.

Conjunto de Soporte - Eje sólido, base con brida cuadrada, hierro fundido.

· Separar/establecer elemento: Juego
· Forma del orificio de montaje: avellanado
· Accesorio de fijación de postes: Tornillo de cabeza hexagonal
· Posición de montaje del soporte: Montaje horizontal
· Forma de soporte: Brida cuadrada

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Soportes para dispositivos - brida cuadrada: imagen relacionada
・Materiales
■ Conjuntos (postes + soportes)
TipoCorreoSoporteAccesorios
Con brida cuadradaAgujeros ranurados con brida cuadradaMaterial durezaTratamiento de superficiesMaterialTratamiento de superficies
ASTNASPNEquivalente al acero bajo en carbón 1045
Endurecimiento por induccion
-Número de clase de hierro fundido 35Recubrimiento de conversión de óxido negro o fosfatoTornillo de fijación
Tornillo de cabeza hexagonal
MASTNMASPN1045 equivalente de acero al carbonoNiquelado sin electrolítico
KASTNKASPN(Óxido negro)
SASTNSASPNAcero inoxidable 304-
ASTNM-Equivalente al acero bajo en carbón 1045
Endurecimiento por induccion
Niquelado sin electrolíticoNúmero de clase de hierro fundido 35Niquelado sin electrolítico
MASTNM1045 equivalente de acero al carbono
SASTNMAcero inoxidable 304-
* Caja endurecida por inducción (poste): 58HRC ~, profundidad de 1.0 a 1.5
* Puede que no haya niquelado no electrolítico ni óxido negro en los extremos y ranuras de los postes.
* Para tornillos de cabeza hueca hexagonal, un soporte de óxido negro coincide con un tornillo de óxido negro y un soporte de niquelado no electrolítico coincide con un tornillo de cromato trivalente.
* El tipo de orificio para clavijas incluye clavijas.
 

Especificaciones

Número de piezaL
ASTN40400
Número de piezaL
Incrementos de 1 mm
ABFGD1HTKJMSoporte con agujeros para pasadoresAccesorios
Tornillos de cabeza hueca hexagonal
TipoDPublicacionesg6SoportesH7PH7 Pasador incluido (2 piezas)
Tolerancia m6
Tolerancia
(Sólido)
ASTN
MASTN
KASTN
SASTN
ASTNM
MASTNM
SASTNM

(varillas con
Agujeros para clavijas)
ASPN
MASPN
KASPN
SASPN
10-0.005
-0.014
+0.015
0
50 to 25056304014263512184.511M4M4-20 × 4 piezas
12-0.006
-0.017
+0.018
0
50 to 30062364418283512185.513M4M5-20 × 4 piezas
15-0.006
-0.017
+0.018
0
75 to 35070405020314012206.615M5M6-25 × 4 piezas
20-0.007
-0.020
+0.021
0
75 to 40080506030404512256.615M56+0.012
0
MSTM6-20M6-25 × 4 piezas
25-0.007
-0.020
+0.021
0
75 to 45010060753645501230918M68+0.015
0
MSTM8-20M8-25x4 piezas
30-0.007
-0.020
+0.021
0
100 to 45010660803650601230918M68+0.015
0
MSTM8-20M8-25x4 piezas
35-0.009
-0.025
+0.025
0
125 to 500118809040557015401120M810+0.015
0
MSTM10-30M10-35 × 4 piezas
40-0.009
-0.025
+0.025
0
150 to 500125809540608015401120M810+0.015
0
MSTM10-30M10-35 × 4 piezas
50-0.009
-0.025
+0.025
0
200 to 600140100106507010015501424M1010+0.015
0
MSTM10-30M12-35 × 4 piezas
[ ! ] El tipo de orificio para pasador está disponible a partir de D20.

Modificaciones

Soportes del dispositivo - Brida cuadrada: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ASPN20-[75-400/1]
ASPN25-[75-450/1]
ASPN30-[100-450/1]
ASPN35-[125-500/1]
ASPN40-[150-500/1]
ASPN50-[200-600/1]
ASTN10-[50-250/1]
ASTN12-[50-300/1]
ASTN15-[75-350/1]
ASTN20-[75-400/1]
ASTN25-[75-450/1]
ASTN30-[100-450/1]
ASTN35-[125-500/1]
ASTN40-[150-500/1]
ASTN50-[200-600/1]
ASTNM10-[50-250/1]
ASTNM12-[50-300/1]
ASTNM15-[75-350/1]
ASTNM20-[75-400/1]
ASTNM25-[75-450/1]
ASTNM30-[100-450/1]
ASTNM35-[125-500/1]
ASTNM40-[150-500/1]
ASTNM50-[200-600/1]
KASPN20-[75-400/1]
KASPN25-[75-450/1]
KASPN30-[100-450/1]
KASPN35-[125-500/1]
KASPN40-[150-500/1]
KASPN50-[200-600/1]
KASTN10-[50-250/1]
KASTN12-[50-300/1]
KASTN15-[75-350/1]
KASTN20-[75-400/1]
KASTN25-[75-450/1]
KASTN30-[100-450/1]
KASTN35-[125-500/1]
KASTN40-[150-500/1]
KASTN50-[200-600/1]
MASPN20-[75-400/1]
MASPN25-[75-450/1]
MASPN30-[100-450/1]
MASPN35-[125-500/1]
MASPN40-[150-500/1]
MASPN50-[200-600/1]
MASTN10-[50-250/1]
MASTN12-[50-300/1]
MASTN15-[75-350/1]
MASTN20-[75-400/1]
MASTN25-[75-450/1]
MASTN30-[100-450/1]
MASTN35-[125-500/1]
MASTN40-[150-500/1]
MASTN50-[200-600/1]
MASTNM10-[50-250/1]
MASTNM12-[50-300/1]
MASTNM15-[75-350/1]
MASTNM20-[75-400/1]
MASTNM25-[75-450/1]
MASTNM30-[100-450/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del poste D
(mm)
Tratamiento de superficie de soporte Publicar material Tratamiento de superficie posterior Tratamiento post termal Agujero de espiga L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaProvisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaProvisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaProvisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaProvisto125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaProvisto150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaProvisto200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaNo provisto125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaNo provisto150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecidaNo provisto200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaNo provisto125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaNo provisto150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecidaNo provisto200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoProvisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoProvisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoProvisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoProvisto125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoProvisto150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoProvisto200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoNo provisto125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoNo provisto150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteRecubrimiento de óxido negroNo provistoNo provisto200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoProvisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoProvisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoProvisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoProvisto125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoProvisto150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoProvisto200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provistoNo provisto100 ~ 450
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del poste D
(mm)
Tratamiento de superficie de soporte Publicar material Tratamiento de superficie posterior Tratamiento post termal Agujero de espiga L
(mm)

Cargando…

Información básica

Separar / Establecer artículo Juego Indicaciones de montaje Montaje horizontal Forma de soporte Brida cuadrada
Forma del poste Redondo Tipo de mensaje Sólido Material de soporte Número de clase de hierro fundido 35
Método de fijación posterior Tornillo opresor Forma de orificio de montaje orificio escariado Accesorios de fijación posterior Tornillo opresor
Tipo de venta Juego

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm