(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjunto de Soporte - Eje hueco, base con brida redonda.

Conjunto de Soporte - Eje hueco, base con brida redonda.

Conjunto de stand de bajo coste y forma estándar.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Soportes para dispositivos: brida redonda, tubería: imagen relacionada
・Materiales
■ Conjuntos (postes + soportes)
TipoCorreoSoporteAccesorios
Material durezaTratamiento de superficiesMaterialTratamiento de superficies
CSTAEquivalente al acero bajo en carbón 1045
Endurecimiento por induccion
-Número de clase de hierro fundido 35Recubrimiento de conversión de óxido negro o fosfatoTornillo de fijación
Tornillo de cabeza hexagonal
Tapa
(P.2143)
MCSTA1045 equivalente de acero al carbonoNiquelado sin electrolítico
SCSTAAcero inoxidable 304-
CSTAMEquivalente al acero bajo en carbón 1045
Endurecimiento por induccion
Niquelado sin electrolíticoNúmero de clase de hierro fundido 35Niquelado sin electrolítico
MCSTAM1045 equivalente de acero al carbono
SCSTAMAcero inoxidable 304-
* Superficie endurecida por inducción (poste): 58HRC ~, profundidad de 1.0 a 1.5
* Puede que no haya niquelado no electrolítico en los extremos y ranuras de los postes.
* Los tornillos de cabeza hueca hexagonal coincidirán con el acabado del soporte seleccionado.
 

Especificaciones

Número de piezaL
MCSTA50500
Número de piezaL
Incrementos de 1 mm
AD1HTP.C.D.KJM(d)Accesorios
Tornillos de cabeza hueca hexagonal
TipoDPublicacionesg6SoportesH7
(Hueco)
CSTA
MCSTA
SCSTA
CSTAM
MCSTAM
SCSTAM
10-0.005
-0.014
+0.015
0
50 to 2505626351218434.511M46M4-20 × 4 piezas
12-0.006
-0.017
+0.018
0
50 to 3006828351218515.513M46M5-20 × 4 piezas
15-0.006
-0.017
+0.018
0
75 to 3507531401220566.615M510M6-25 × 4 piezas
20-0.007
-0.020
+0.021
0
75 to 4008640451225656.615M511.7M6-25 × 4 piezas
25-0.007
-0.020
+0.021
0
75 to 4501004550123075918M615.2M8-25x4 piezas
30-0.007
-0.020
+0.021
0
100 to 4501065060123080918M616M8-25x4 piezas
35-0.009
-0.025
+0.025
0
125 to 50011855701540901120M820.1M10-35 × 4 piezas
40-0.009
-0.025
+0.025
0
150 to 50012560801540951120M822.7M10-35 × 4 piezas
50-0.009
-0.025
+0.025
0
200 to 6001407010015501061424M1030.8M12-35 × 4 piezas

Modificaciones

Soportes para dispositivos: brida redonda, tubería: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CSTA10-[50-250/1]
CSTA12-[50-300/1]
CSTA15-[75-350/1]
CSTA20-[75-400/1]
CSTA25-[75-450/1]
CSTA30-[100-450/1]
CSTA35-[125-500/1]
CSTA40-[150-500/1]
CSTA50-[200-600/1]
CSTAM10-[50-250/1]
CSTAM12-[50-300/1]
CSTAM15-[75-350/1]
CSTAM20-[75-400/1]
CSTAM25-[75-450/1]
CSTAM30-[100-450/1]
CSTAM35-[125-500/1]
CSTAM40-[150-500/1]
CSTAM50-[200-600/1]
MCSTA10-[50-250/1]
MCSTA12-[50-300/1]
MCSTA15-[75-350/1]
MCSTA20-[75-400/1]
MCSTA25-[75-450/1]
MCSTA30-[100-450/1]
MCSTA35-[125-500/1]
MCSTA40-[150-500/1]
MCSTA50-[200-600/1]
MCSTAM10-[50-250/1]
MCSTAM12-[50-300/1]
MCSTAM15-[75-350/1]
MCSTAM20-[75-400/1]
MCSTAM25-[75-450/1]
MCSTAM30-[100-450/1]
MCSTAM35-[125-500/1]
MCSTAM40-[150-500/1]
MCSTAM50-[200-600/1]
SCSTA10-[50-250/1]
SCSTA12-[50-300/1]
SCSTA15-[75-350/1]
SCSTA20-[75-400/1]
SCSTA25-[75-450/1]
SCSTA30-[100-450/1]
SCSTA35-[125-500/1]
SCSTA40-[150-500/1]
SCSTA50-[200-600/1]
SCSTAM10-[50-250/1]
SCSTAM12-[50-300/1]
SCSTAM15-[75-350/1]
SCSTAM20-[75-400/1]
SCSTAM25-[75-450/1]
SCSTAM30-[100-450/1]
SCSTAM35-[125-500/1]
SCSTAM40-[150-500/1]
SCSTAM50-[200-600/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del poste D
(mm)
Tratamiento de superficie de soporte Publicar material Tratamiento de superficie posterior Tratamiento post termal L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecida50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecida50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecida75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecida75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecida75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecida100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecida125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecida150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNo provistoInducción endurecida200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050[Recubrimiento de óxido negro] Recubrimiento de óxido negro o fosfatoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto200 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto125 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto150 ~ 500
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050Niquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto200 ~ 600
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del poste D
(mm)
Tratamiento de superficie de soporte Publicar material Tratamiento de superficie posterior Tratamiento post termal L
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Separar / Establecer artículo Juego Indicaciones de montaje Montaje horizontal Forma de soporte Brida redonda
Forma del poste Redondo Tipo de mensaje Tubos Material de soporte Número de clase de hierro fundido 35
Método de fijación posterior Tornillo opresor Forma de orificio de montaje orificio escariado Accesorios de fijación posterior Tornillo opresor
Agujero de espiga No provisto Tipo de venta Juego

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm